Pinion gear A type (Module 2)
KANA (Katayama Chain)
Pinion & Rack Gear
Powered by
CAD모델 선택
{kana/pinion_rack_gear/pinion_gear_a_type_module_2.prj},{NB=M2A15},{PNO=M2A15},{M=2},{NOT=15},{DO=34.0},{DP=30.0},{SD=12},{T=20},{SH=S5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
PNO
Product No.
ⁿ/ₐ
M
Module
[mm]
NOT
Number of teeth
[mm]
DO
Tip diameter
[mm]
DP
Pitch diameter
[mm]
SD
Bore
[mm]
T
Tooth width
[mm]
SH
Shape
ⁿ/ₐ
M2A15
M2A15
2
15
34.0
30.0
12
20
S5
M2A18
M2A18
2
18
40.0
36.0
12
20
S5
M2A20
M2A20
2
20
44.0
40.0
12
20
S5
M2A24
M2A24
2
24
52.0
48.0
12
20
S5
M2A25
M2A25
2
25
54.0
50.0
12
20
S5
M2A28
M2A28
2
28
60.0
56.0
12
20
S5
M2A30
M2A30
2
30
64.0
60.0
12
20
S5
M2A32
M2A32
2
32
68.0
64.0
12
20
S5
M2A35
M2A35
2
35
74.0
70.0
12
20
S5
M2A36
M2A36
2
36
76.0
72.0
12
20
S5
M2A40
M2A40
2
40
84.0
80.0
15
20
S5
M2A45
M2A45
2
45
94.0
90.0
15
20
S5
M2A48
M2A48
2
48
100.0
96.0
15
20
S5
M2A50
M2A50
2
50
104.0
100.0
15
20
S5
M2A55
M2A55
2
55
114.0
110.0
15
20
S5
M2A56
M2A56
2
56
116.0
112.0
15
20
S5
M2A60
M2A60
2
60
124.0
120.0
15
20
S5
M2A70
M2A70
2
70
144.0
140.0
15
20
S5
M2A80
M2A80
2
80
164.0
160.0
20
20
S5
M2A100
M2A100
2
100
204.0
200.0
20
20
S5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성