您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
MHCAS, MHCAS-S, MHCAS-DS - Oil Free Bushing Housing Units - Wide Block Compact Type - Single
Misumi
FA工厂自动化
05_无油衬套
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/05_oil_free_bushings/mhcas.prj},{NB=MHCAS16},{SEAL=},{MATH=Aluminium Alloy},{STH=Clear Anodize},{MATB=High Tensile Brass Alloy},{DDRR=16},{DDRRTOL=+0.034/0},{HH=14},{W=40},{H=27},{D=22.2},{L1=32},{S=29.8},{W1=30},{W2=5},{M=M5},{MM=5},{DD=4.3},{DD1=8},{TT=12},{HH1=7},{A=20},{C=6}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
SEALG
TSALG
ⁿ/ₐ
MATH
固定座材质
ⁿ/ₐ
STH
固定座表面处理
ⁿ/ₐ
MATB
衬套材质
ⁿ/ₐ
DDRR
dr
[mm]
DDRRTOL
dr 公差
[mm]
HH
h
[mm]
W
[mm]
H
[mm]
D
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
S
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
M
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
TT
t
[mm]
HH1
h1
[mm]
A
[mm]
C
[mm]
MHCAS8
MHCAS8
'', 'no Seal'
铝合金
本色阳极氧化处理品
高强度黄铜合金类
8
+0.028/0
9
28
18
13.0
25
15
19.8
20
4
M5
4.3
8
12
4
12
5
MHCAS10
MHCAS10
'', 'no Seal', '-S', 'wi...
铝合金
本色阳极氧化处理品
高强度黄铜合金类
10
+0.028/0
10
30
19
15.0
32
22
24.8
22
4
M5
4.3
8
12
4
15
5
MHCAS12
MHCAS12
'', 'no Seal', '-S', 'wi...
铝合金
本色阳极氧化处理品
高强度黄铜合金类
12
+0.034/0
11
34
21
17.0
34
24
24.8
24
5
M5
4.3
8
12
5
15
5
MHCAS16
MHCAS16
'', 'no Seal', '-S', 'wi...
铝合金
本色阳极氧化处理品
高强度黄铜合金类
16
+0.034/0
14
40
27
22.2
42
32
29.8
30
5
M5
4.3
8
12
7
20
6
MHCAS20
MHCAS20
'', 'no Seal', '-S', 'wi...
铝合金
本色阳极氧化处理品
高强度黄铜合金类
20
+0.041/0
17
46
33
26.0
48
32
34.8
36
5
M6
5.1
9
12
9
20
7
MHCAS25
MHCAS25
'', 'no Seal', '-S', 'wi...
铝合金
本色阳极氧化处理品
高强度黄铜合金类
25
+0.041/0
20
54
39
32.0
62
42
49.8
42
6
M8
6.9
11
18
11
30
8
MHCAS30
MHCAS30
'', 'no Seal', '-S', 'wi...
铝合金
本色阳极氧化处理品
高强度黄铜合金类
30
+0.041/0
24
58
47
37.0
70
50
59.8
46
6
M8
6.9
11
18
13
30
10
MHCAS40
MHCAS40
'', 'no Seal'
铝合金
本色阳极氧化处理品
高强度黄铜合金类
40
+0.050/0
29
78
57
50.5
80
60
69.8
64
7
M8
6.9
11
18
16
46
12
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表