Modèle A1-230 - Engrenage conique en inox - Module 1,0 à 4,0
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
engrenages
Couples coniques inox
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/engrenages/couple_conique_inox/a1_230.prj},{NB=michaud_chailly_A1-230-60-20-4},{ARTNR=36199093},{PDF=PDF Katalogseite},{MAT=1.4305 - rostfrei},{M=2.000},{US=4:1},{Z=60.000},{DA=120.900},{D=120.000},{NDD=60.000},{NL=20.000},{L11=35.000},{L=40.100},{S=37.000},{B1=15.000},{BB=25.000},{E=50.000},{MD=5,36},{GEW=1600},{DK=112.400},{GK=14.132},{REF=A1-230-60-20-4},{MODULE=2.0},{RAPPORT=4:1},{ND=60},{D1=25},{D2=120.9},{D3=60},{D4=120.0},{B=15.0},{L1=20.0},{L2=40.1},{L3=50},{L4=35},{L5=37.0},{COUPLE=5.36},{POIDS=1600},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MODULE
ⁿ/ₐ
RAPPORT
ⁿ/ₐ
ND
Nombre de dents
ⁿ/ₐ
D1
H7
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
B
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
COUPLE
[Nm]
POIDS
[g]
Michaud Chailly A1-230-16...
A1-230-16-10-1
1.0
1:1
16
5
17.4
14
16.0
4.0
7.0
11.2
16
10
8.7
0.06
9
Michaud Chailly A1-230-15...
A1-230-15-10-2
1.0
2:1
15
5
17.4
13
15.0
5.0
6.5
11.9
22
11
7.6
0.08
10
Michaud Chailly A1-230-30...
A1-230-30-10-2
1.0
2:1
30
5
30.6
20
30.0
5.0
9.0
15.1
20
13
13.1
0.16
40
Michaud Chailly A1-230-15...
A1-230-15-10-3
1.0
3:1
15
5
17.7
13
15.0
7.1
9.2
16.5
32
16
10.0
0.10
14
Michaud Chailly A1-230-45...
A1-230-45-10-3
1.0
3:1
45
8
45.4
25
45.0
7.1
10.0
17.0
22
15
15.1
0.30
92
Michaud Chailly A1-230-15...
A1-230-15-10-4
1.0
4:1
15
5
17.8
13
15.0
9.3
7.7
17.3
38
16
8.4
0.14
15
Michaud Chailly A1-230-60...
A1-230-60-10-4
1.0
4:1
60
8
60.3
30
60.0
9.3
10.0
17.1
22
15
15.1
0.56
160
Michaud Chailly A1-230-16...
A1-230-16-15-1
1.5
1:1
16
8
26.1
20
24.0
5.1
11.0
17.3
25
15
14.1
0.19
32
Michaud Chailly A1-230-15...
A1-230-15-15-2
1.5
2:1
15
8
26.1
18
22.5
7.6
6.5
14.8
30
13
8.4
0.27
26
Michaud Chailly A1-230-30...
A1-230-30-15-2
1.5
2:1
30
10
45.9
30
45.0
7.6
12.0
20.7
28
18
17.6
0.54
124
Michaud Chailly A1-230-16...
A1-230-16-15-3
1.5
3:1
16
8
28.0
18
24.0
11.4
11.0
23.2
48
21
12.7
0.45
42
Michaud Chailly A1-230-48...
A1-230-48-15-3
1.5
3:1
48
15
72.6
50
72.0
11.4
12.0
24.1
32
20
20.8
1.35
405
Michaud Chailly A1-230-15...
A1-230-15-15-4
1.5
4:1
15
8
26.7
18
22.5
13.9
14.4
28.9
60
28
15.5
0.48
42
Michaud Chailly A1-230-60...
A1-230-60-15-4
1.5
4:1
60
15
90.4
50
90.0
13.9
12.0
27.6
35
25
24.6
1.92
745
Michaud Chailly A1-230-16...
A1-230-16-20-1
2.0
1:1
16
10
34.8
25
32.0
6.8
11.5
20.7
31
18
16.4
0.46
66
Michaud Chailly A1-230-15...
A1-230-15-20-2
2.0
2:1
15
10
33.7
20
30.0
14.0
7.5
23.0
34
22
10.9
0.78
58
Michaud Chailly A1-230-30...
A1-230-30-20-2
2.0
2:1
30
15
61.8
40
60.0
14.0
12.0
27.2
35
24
21.9
1.56
312
Michaud Chailly A1-230-16...
A1-230-16-20-3
2.0
3:1
16
10
35.9
20
32.0
15.0
10.0
26.6
60
25
12.6
1.21
80
Michaud Chailly A1-230-48...
A1-230-48-20-3
2.0
3:1
48
25
97.3
60
96.0
15.0
18.0
35.0
45
30
31.0
3.63
95
Michaud Chailly A1-230-15...
A1-230-15-20-4
2.0
4:1
15
10
34.0
20
30.0
15.0
13.5
29.9
75
29
15.5
1.34
80
Michaud Chailly A1-230-60...
A1-230-60-20-4
2.0
4:1
60
25
120.9
60
120.0
15.0
20.0
40.1
50
35
37.0
5.36
1600
Michaud Chailly A1-230-16...
A1-230-16-25-1
2.5
1:1
16
10
43.7
30
40.0
11.0
10.0
23.8
35
21
16.8
1.10
120
Michaud Chailly A1-230-15...
A1-230-15-25-2
2.5
2:1
15
10
42.2
30
37.5
17.0
15.4
33.3
55
31
18.6
1.60
160
Michaud Chailly A1-230-30...
A1-230-30-25-2
2.5
2:1
30
15
77.3
50
75.0
17.0
10.0
28.1
38
24
21.6
3.20
530
Michaud Chailly A1-230-16...
A1-230-16-25-3
2.5
3:1
16
10
44.9
30
40.0
20.0
15.0
36.5
77
34
17.8
2.60
200
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Modèle A1-01-04 - Pignon à chaîne simple en acier - Pas 6 mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-20 - Engrenage conique en acier - Module 6
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-22 - Engrenage conique en acier - Module 8
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-14 - Engrenage conique en acier - Module 1,5
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-234 - Engrenage conique en POM C - Module 0,5 à 3,5
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-280 - Roue cylindrique droite en inox - Module 1,0 - Largeur dent...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-320 - Roue cylindrique droite en inox - Module 2,0 - Largeur dent...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
MAE-KR-1:1-RF - Engrenages coniques en acier inoxydable avec dents droites,...
MÄDLER
26.04.2024
22430 - Engrenage conique en acier, rapport 1:1 Denture droite fraisée, ang...
norelem
26.06.2024
Modèle A1-15 - Engrenage conique en acier - Module 2
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-123 - Engrenage conique en laiton - Module 0,5
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-133 - Engrenage conique en laiton - Module 1
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-52 - Engrenage spiro-conique en acier - Module 3
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle C2-25 - Coussinet autolubrifiant cylindrique - Bronze
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表