피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
français
français
Modèle A4-B - Courroie trapézoïdale enveloppée de section classique 17x11
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
poulies_trapezoidales
courroies
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/transmission/poulies_trapezoidales/courroies/a4_b.prj},{NB=michaud_chailly_A4-B75},{REF=A4-B75},{LI=1915},{LR=1955},{L1=17},{H1=11},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=a4-z.txt},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
LI
Longueur intérieure
[mm]
LR
Longueur de référence
[mm]
L1
[mm]
H1
[mm]
Michaud Chailly A4-B28
A4-B28
725
770
17
11
Michaud Chailly A4-B30
A4-B30
775
815
17
11
Michaud Chailly A4-B33
A4-B33
850
895
17
11
Michaud Chailly A4-B35
A4-B35
900
940
17
11
Michaud Chailly A4-B38
A4-B38
975
1015
17
11
Michaud Chailly A4-B40
A4-B40
1030
1065
17
11
Michaud Chailly A4-B41
A4-B41
1060
1095
17
11
Michaud Chailly A4-B42
A4-B42
1075
1120
17
11
Michaud Chailly A4-B43
A4-B43
1100
1145
17
11
Michaud Chailly A4-B44
A4-B44
1120
1170
17
11
Michaud Chailly A4-B45
A4-B45
1150
1195
17
11
Michaud Chailly A4-B46
A4-B46
1180
1220
17
11
Michaud Chailly A4-B47
A4-B47
1200
1245
17
11
Michaud Chailly A4-B48
A4-B48
1225
1270
17
11
Michaud Chailly A4-B49
A4-B49
1250
1295
17
11
Michaud Chailly A4-B50
A4-B50
1275
1320
17
11
Michaud Chailly A4-B51
A4-B51
1300
1345
17
11
Michaud Chailly A4-B52
A4-B52
1335
1370
17
11
Michaud Chailly A4-B53
A4-B53
1360
1395
17
11
Michaud Chailly A4-B54
A4-B54
1385
1425
17
11
Michaud Chailly A4-B55
A4-B55
1400
1450
17
11
Michaud Chailly A4-B56
A4-B56
1435
1475
17
11
Michaud Chailly A4-B57
A4-B57
1460
1500
17
11
Michaud Chailly A4-B58
A4-B58
1485
1525
17
11
Michaud Chailly A4-B59
A4-B59
1500
1550
17
11
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Modèle A4-SPB - Courroie trapézoïdale enveloppée de section étroite 16x13
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
SPB-2
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
IDC-127 - V-Belt Pulleys - Flat Faced
Essentra Components
19.04.2016
Modèle A4-A - Courroie trapézoïdale enveloppée de section classique 13x8
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A71-1SPA - Poulies à gorge trapézoïdale en alliage légeravec renfort...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
PG4 - Grooved Pulley - For 3/16" Diameter Pulley Belts - 5/16" and 3/8" Bor...
WMBerg
06.06.2023
V3, V4 & V5 - V-Belt Pulleys - 3V, 4V and 5V Series
WMBerg
06.06.2023
Modèle A4-SPA - Courroie trapézoïdale enveloppée de section étroite 13x10
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A4-C - Courroie trapézoïdale enveloppée de section classique 22x14
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A7-SPB - Poulie à gorge trapézoïdale SPB à moyeu amovible
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle B22-GRXE-N - Guidage à rouleaux très forte capacité standard
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
26.04.2023
RPP8 - Courroie type RPP - Caoutchouc chloroprène armatures fibres de verre...
HPC
03.08.2023
Zahnriemen - aus Neopren, Profil HDT, endlos
Ketten Fuchs
22.11.2013
PFB - Wear plate self-lubricating
PROPLASTICA
19.08.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성