피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
français
français
Modèle A4-Z - Courroie trapézoïdale enveloppée de section classique 10x6
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
poulies_trapezoidales
courroies
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/transmission/poulies_trapezoidales/courroies/a4_z.prj},{NB=michaud_chailly_A4-Z34,5},{REF=A4-Z34,5},{LI=875},{LR=895},{L1=10},{H1=6},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=a4-z.txt},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
LI
Longueur intérieure
[mm]
LR
Longueur de référence
[mm]
L1
[mm]
H1
[mm]
Michaud Chailly A4-Z20,5
A4-Z20,5
530
550
10
6
Michaud Chailly A4-Z22
A4-Z22
560
580
10
6
Michaud Chailly A4-Z22,5
A4-Z22,5
575
595
10
6
Michaud Chailly A4-Z23,5
A4-Z23,5
600
620
10
6
Michaud Chailly A4-Z25
A4-Z25
630
655
10
6
Michaud Chailly A4-Z26,5
A4-Z26,5
670
695
10
6
Michaud Chailly A4-Z28
A4-Z28
710
730
10
6
Michaud Chailly A4-Z29,5
A4-Z29,5
750
770
10
6
Michaud Chailly A4-Z30,5
A4-Z30,5
775
795
10
6
Michaud Chailly A4-Z31,5
A4-Z31,5
800
820
10
6
Michaud Chailly A4-Z33,5
A4-Z33,5
850
870
10
6
Michaud Chailly A4-Z34,5
A4-Z34,5
875
895
10
6
Michaud Chailly A4-Z35,5
A4-Z35,5
900
920
10
6
Michaud Chailly A4-Z37,5
A4-Z37,5
950
970
10
6
Michaud Chailly A4-Z38,5
A4-Z38,5
975
995
10
6
Michaud Chailly A4-Z39,5
A4-Z39,5
1000
1020
10
6
Michaud Chailly A4-Z42
A4-Z42
1060
1080
10
6
Michaud Chailly A4-Z44
A4-Z44
1120
1140
10
6
Michaud Chailly A4-Z46
A4-Z46
1180
1200
10
6
Michaud Chailly A4-Z48
A4-Z48
1225
1245
10
6
Michaud Chailly A4-Z49
A4-Z49
1250
1270
10
6
Michaud Chailly A4-Z50
A4-Z50
1275
1295
10
6
Michaud Chailly A4-Z55
A4-Z55
1400
1420
10
6
Michaud Chailly A4-Z59
A4-Z59
1500
1520
10
6
Michaud Chailly A4-Z71
A4-Z71
1800
1820
10
6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
CBP-SS
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
Modèle A71-1SPZ - Poulies à gorge trapézoïdale en alliage léger avec renfor...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A7-SPZ - Poulie à gorge trapézoïdale SPZ
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A7-SPA - Poulie à gorge trapézoïdale SPA à moyeu amovible
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A5-MA - Moyeu amovible type taper lock®
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Carabineer
Special Collection
14.08.2023
FLEX - Flexible tubular heaters, round/square/section D
PlaSteel
17.06.2021
Modèle A4-SPZ - Courroie trapézoïdale enveloppée de section étroite 10x8
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A71-2SPA - Poulies à gorge trapézoïdale en alliage léger avec renfor...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
HXP, HXPF - Aimants caoutchouc-Type très puissant
Misumi
04.06.2021
22062 - Courroie dentée Profil HTD 8M
norelem
26.06.2024
CHTAW-RE-T5100 - Timing Pulleys for conveyor
Misumi
07.06.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성