Вы можете оставить свои предложения через обратную связь или обратиться в онлайн службу поддержки клиентов, мы улучшим их в кратчайшие сроки:
Support
OK
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
English (United States)
Modèle A5-580 - Moyeu expansible cylindrique bar inox
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
manchons
moyeux
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/manchons/moyeux/a5_580.prj},{NB=michaud_chailly_A5-580-17},{REF=A5-580-17},{MAT=INOX},{D1=17},{D2=35},{L1=25.0},{L2=21},{TS=2.2},{TAILLE=M4},{T=30},{F=3.5},{P=17},{P1=34},{INFOS=INFOTEXTE},{DT=7.0},{D3F=3.242},{D3N=4.000},{S=3.0},{INFO1=a580.txt},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
明細表
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
TS
[Nm]
TAILLE
Diamètre Vis
[mm]
T
[Nm]
F
[kN]
P
[Nmm²]
P1
[Nmm²]
Michaud Chailly A5-580-06
A5-580-06
INOX
6
16
13.5
11
0.5
M2.5
3
0.9
19
49
Michaud Chailly A5-580-07
A5-580-07
INOX
7
17
13.5
11
0.5
M2.5
3
0.9
17
42
Michaud Chailly A5-580-08
A5-580-08
INOX
8
18
13.5
11
0.5
M2.5
4
0.9
17
37
Michaud Chailly A5-580-09
A5-580-09
INOX
9
20
15.5
13
0.5
M2.5
6
1.2
17
37
Michaud Chailly A5-580-10
A5-580-10
INOX
10
20
15.5
13
0.5
M2.5
6
1.2
17
33
Michaud Chailly A5-580-11
A5-580-11
INOX
11
22
15.5
13
0.5
M2.5
7
1.2
15
30
Michaud Chailly A5-580-12
A5-580-12
INOX
12
22
15.5
13
0.5
M2.5
7
1.2
15
26
Michaud Chailly A5-580-14
A5-580-14
INOX
14
26
20.0
17
0.9
M3
13
1.9
15
28
Michaud Chailly A5-580-15
A5-580-15
INOX
15
28
20.0
17
0.9
M3
14
1.9
14
26
Michaud Chailly A5-580-16
A5-580-16
INOX
16
32
21.0
17
2.2
M4
28
3.5
23
45
Michaud Chailly A5-580-17
A5-580-17
INOX
17
35
25.0
21
2.2
M4
30
3.5
17
34
Michaud Chailly A5-580-18
A5-580-18
INOX
18
35
25.0
21
2.2
M4
32
3.5
17
32
Michaud Chailly A5-580-19
A5-580-19
INOX
19
35
25.0
21
2.2
M4
34
3.5
17
31
Michaud Chailly A5-580-20
A5-580-20
INOX
20
38
26.0
21
4.2
M5
55
5.5
24
45
Michaud Chailly A5-580-22
A5-580-22
INOX
22
40
26.0
21
4.2
M5
61
5.5
23
41
Michaud Chailly A5-580-24
A5-580-24
INOX
24
47
32.0
26
7.3
M6
96
8
23
44
Michaud Chailly A5-580-25
A5-580-25
INOX
25
47
32.0
26
7.3
M6
100
8
23
43
Michaud Chailly A5-580-28
A5-580-28
INOX
28
50
32.0
26
7.3
M6
210
15
32
57
Michaud Chailly A5-580-30
A5-580-30
INOX
30
55
32.0
26
7.3
M6
220
15
29
54
Michaud Chailly A5-580-32
A5-580-32
INOX
32
55
32.0
26
7.3
M6
240
15
29
50
Michaud Chailly A5-580-35
A5-580-35
INOX
35
60
35.0
29
7.3
M6
350
20
32
55
Michaud Chailly A5-580-38
A5-580-38
INOX
38
65
35.0
29
7.3
M6
380
20
29
51
Michaud Chailly A5-580-40
A5-580-40
INOX
40
65
35.0
29
7.3
M6
400
20
29
48
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表