피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
français
français
Modèle C1-430 - Embout à rotule mâle acier inox/PTFE
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Glissement, fixation et amortissement
Rotules et Embouts à rotule
Embouts à rotule
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/glissement/rotules_embouts/embouts/c1_430.prj},{NB=michaud_chailly_C1-430-914},{BD=KA..14-D..},{D=14},{VER=6},{D3D=14},{D3P=2.000},{B=19},{C1=13.50},{D2=37},{DK=25.4},{H=60},{C=43.0},{D11=16.8},{GEW=0.125},{L11=36},{L22=78.5},{ECCN=84833080.000},{PPATH=maintenance_required_steel_bronze_female_thread/c1_43_asmtpl.prj},{RR=29.600},{RM=3.500},{ALPHA1=15},{INFO=Infotext},{IDNR=},{REF=C1-430-914},{FILETAGE=Pas à gauche },{D1=14},{D3=25.4},{D4=16.8},{D5=36},{D6=M14},{L1=19},{L2=13.5},{H1=78.5},{H2=60},{H3=36},{CO=24},{ALPHA=15},{POIDS=0.125},{INFOS=INFOTEXTE},{HIDE=1},{MBVIS=Edelstahl},{TDVIS=L},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
FILETAGE
Filetage
ⁿ/ₐ
D1
d1
[mm]
D3
d3
[mm]
D4
d4
[mm]
D5
d5
[mm]
D6
d6
ⁿ/ₐ
L1
l1
[mm]
L2
l2
[mm]
H1
h1
[mm]
H2
h2
[mm]
H3
h3
[mm]
CO
Co
[kN]
ALPHA
Alpha
[°]
POIDS
Poids
[kg]
Michaud Chailly C1-430-5
C1-430-5
Pas à droite
5
11.1
7.7
19
M5
8
6
42.5
33
19
4
13
0.013
Michaud Chailly C1-430-95
C1-430-95
Pas à gauche
5
11.1
7.7
19
M5
8
6
42.5
33
19
4
13
0.013
Michaud Chailly C1-430-6
C1-430-6
Pas à droite
6
12.7
8.9
21
M6
9
6.75
46.5
36
21
6
13
0.019
Michaud Chailly C1-430-96
C1-430-96
Pas à gauche
6
12.7
8.9
21
M6
9
6.75
46.5
36
21
6
13
0.019
Michaud Chailly C1-430-8
C1-430-8
Pas à droite
8
15.8
10.3
25
M8
12
9
54.5
42
25
10
13
0.032
Michaud Chailly C1-430-98
C1-430-98
Pas à gauche
8
15.8
10.3
25
M8
12
9
54.5
42
25
10
13
0.032
Michaud Chailly C1-430-10
C1-430-10
Pas à droite
10
19
12.9
28
M10
14
10.5
62.5
48
28
15
13
0.054
Michaud Chailly C1-430-91...
C1-430-910
Pas à gauche
10
19
12.9
28
M10
14
10.5
62.5
48
28
15
13
0.054
Michaud Chailly C1-430-12
C1-430-12
Pas à droite
12
22.2
15.4
32
M12
16
12
70.5
54
32
23
13
0.085
Michaud Chailly C1-430-91...
C1-430-912
Pas à gauche
12
22.2
15.4
32
M12
16
12
70.5
54
32
23
13
0.085
Michaud Chailly C1-430-14
C1-430-14
Pas à droite
14
25.4
16.8
36
M14
19
13.5
78.5
60
36
24
15
0.125
Michaud Chailly C1-430-91...
C1-430-914
Pas à gauche
14
25.4
16.8
36
M14
19
13.5
78.5
60
36
24
15
0.125
Michaud Chailly C1-430-16
C1-430-16
Pas à droite
16
28.5
19.3
37
M16
21
15
87.5
66
37
33
15
0.185
Michaud Chailly C1-430-91...
C1-430-916
Pas à gauche
16
28.5
19.3
37
M16
21
15
87.5
66
37
33
15
0.185
Michaud Chailly C1-430-18
C1-430-18
Pas à droite
18
31.7
21.8
41
M18x1.5
23
16.5
95.5
72
41
39
15
0.26
Michaud Chailly C1-430-91...
C1-430-918
Pas à gauche
18
31.7
21.8
41
M18x1.5
23
16.5
95.5
72
41
39
15
0.26
Michaud Chailly C1-430-20
C1-430-20
Pas à droite
20
34.9
24.3
45
M20x1.5
25
18
103.5
78
45
42
15
0.34
Michaud Chailly C1-430-92...
C1-430-920
Pas à gauche
20
34.9
24.3
45
M20x1.5
25
18
103.5
78
45
42
15
0.34
Michaud Chailly C1-430-22
C1-430-22
Pas à droite
22
38.1
25.8
48
M22x1.5
28
20
111.5
84
48
54
15
0.435
Michaud Chailly C1-430-92...
C1-430-922
Pas à gauche
22
38.1
25.8
48
M22x1.5
28
20
111.5
84
48
54
15
0.435
Michaud Chailly C1-430-25
C1-430-25
Pas à droite
25
42.8
29.5
55
M24x2
31
22
124.5
94
55
60
15
0.59
Michaud Chailly C1-430-92...
C1-430-925
Pas à gauche
25
42.8
29.5
55
M24x2
31
22
124.5
94
55
60
15
0.59
Michaud Chailly C1-430-30
C1-430-30
Pas à droite
30
50.8
34.8
66
M30x2
37
25
145.5
110
66
82
15
1.06
Michaud Chailly C1-430-93...
C1-430-930
Pas à gauche
30
50.8
34.8
66
M30x2
37
25
145.5
110
66
82
15
1.06
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성