您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
MPTZ, MPTSZ, MPTNZ - 法兰一体型无油衬套-铜合金标准法兰内径F7·内径G6型
Misumi
FA工厂自动化
05_无油衬套
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/05_oil_free_bushings/mptz.prj},{NB=MPTZ16-20},{TS=},{MAT=High Tensile Copper Alloy Solid Lubricant Embedded},{DD=16},{DDTOL=+0.034/+0.016},{L=20},{L1=20,25,30,35,40},{D=22},{DTOL=0/-0.021},{H=40},{T=5},{TT=3.0},{DD1=4.5},{DD2=7.5},{PCD1=30},{W1=31},{F1=18},{A1=24},{R=1.500},{LL=4.000},{LL1=2.500},{C=1.500}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DDTOL
d容差
[mm]
D
[mm]
DTOL
D容差
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
TT
t
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
PCD
P.C.D.
[mm]
W
[mm]
F
[mm]
A
[mm]
AC
附件
ⁿ/ₐ
MPTZ6-10
MPTZ6-10
高强度黄铜合金类镶嵌固体润滑剂
6
+0.022/+0.010
10
0/-0.015
25
4
2.2
3.5
6.0
17
0
0
0
短头内六角螺栓: M3-10 x 2
MPTZ8-15
MPTZ8-15
高强度黄铜合金类镶嵌固体润滑剂
8
+0.028/+0.013
12
0/-0.018
27
4
2.2
3.5
6.0
19
0
0
0
短头内六角螺栓: M3-10 x 2
MPTZ10-15
MPTZ10-15
高强度黄铜合金类镶嵌固体润滑剂
10
+0.028/+0.013
14
0/-0.018
29
4
2.2
3.5
6.0
21
0
0
0
短头内六角螺栓: M3-10 x 2
MPTZ12-15
MPTZ12-15
高强度黄铜合金类镶嵌固体润滑剂
12
+0.034/+0.016
18
0/-0.018
36
5
3.0
4.5
7.5
26
0
0
0
短头内六角螺栓: M4-12 x 2
MPTZ13-20
MPTZ13-20
高强度黄铜合金类镶嵌固体润滑剂
13
+0.034/+0.016
19
0/-0.021
37
5
3.0
4.5
7.5
27
0
0
0
短头内六角螺栓: M4-12 x 2
MPTZ16-20
MPTZ16-20
高强度黄铜合金类镶嵌固体润滑剂
16
+0.034/+0.016
22
0/-0.021
40
5
3.0
4.5
7.5
30
0
0
0
短头内六角螺栓: M4-12 x 4
MPTZ20-20
MPTZ20-20
高强度黄铜合金类镶嵌固体润滑剂
20
+0.041/+0.020
28
0/-0.021
49
6
3.7
5.5
9.0
38
0
0
0
短头内六角螺栓: M5-16 x 4
MPTZ25-25
MPTZ25-25
高强度黄铜合金类镶嵌固体润滑剂
25
+0.041/+0.020
33
0/-0.025
54
6
3.7
5.5
9.0
43
0
0
0
短头内六角螺栓: M5-16 x 4
MPTZ30-30
MPTZ30-30
高强度黄铜合金类镶嵌固体润滑剂
30
+0.041/+0.020
38
0/-0.025
63
8
4.2
6.6
11.0
50
0
0
0
短头内六角螺栓: M6-20 x 4
MPTZ35-35
MPTZ35-35
高强度黄铜合金类镶嵌固体润滑剂
35
+0.050/+0.025
44
0/-0.025
69
8
4.2
6.6
11.0
56
0
0
0
短头内六角螺栓: M6-20 x 4
MPTZ40-40
MPTZ40-40
高强度黄铜合金类镶嵌固体润滑剂
40
+0.050/+0.025
50
0/-0.025
82
10
5.2
9.0
14.0
66
0
0
0
短头内六角螺栓: M8-25 x 4
MPTZ50-50
MPTZ50-50
高强度黄铜合金类镶嵌固体润滑剂
50
+0.050/+0.025
62
0/-0.030
94
10
5.2
9.0
14.0
78
0
0
0
短头内六角螺栓: M8-25 x 4
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表