피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
MRI Recycling inserts - DME - Mat. Stainless steel - 48 - 52 HRC
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Mold Components
Date Stamps & Inserts
Recycling Inserts (MRI)
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/5/date_stamps_inserts/mri_recycling_inserts/mri.prj},{NB=MRI0303GE},{REF=MRI0303GE},{REFOLD=MRI 1020 - 0303GE},{IDENT=Polyvinyl chloride},{VER=5.000},{A=20},{B=16},{D=0.3},{M=M6},{S=12.00},{NDM=6.000},{P=1.000},{IDENT1='PVC','Polyvinyl chloride'}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Catalog Number
ⁿ/ₐ
IDENT
Identification
ⁿ/ₐ
A
Diameter
[mm]
B
Length
[mm]
D
Length
[mm]
M
Thread M
ⁿ/ₐ
S
Height
[mm]
MRI1010
MRI1010
Food Symbol
10
12
0.3
M5
6.15
MRI1016
MRI1016
Food Symbol
16
14
0.3
M6
9.83
MRI1020
MRI1020
Food Symbol
20
16
0.3
M6
12.30
MRI0100
MRI0100
Arrows only
10
12
0.3
M5
6.00
MRI0200
MRI0200
Arrows only
16
14
0.3
M6
10.00
MRI0300
MRI0300
Arrows only
20
16
0.3
M6
12.00
MRI1101
MRI1101
Blank
10
12
0.3
M5
6.00
MRI2202
MRI2202
Blank
16
14
0.3
M6
10.00
MRI3303
MRI3303
Blank
20
16
0.3
M6
12.00
MRI0101GE
MRI0101GE
Polyethylene terephthalat...
10
12
0.3
M5
6.00
MRI0201GE
MRI0201GE
Polyethylene terephthalat...
16
14
0.3
M6
10.00
MRI0301GE
MRI0301GE
Polyethylene terephthalat...
20
16
0.3
M6
12.00
MRI0102
MRI0102
High density polyethylene
10
12
0.3
M5
6.00
MRI0202
MRI0202
High density polyethylene
16
14
0.3
M6
10.00
MRI0302
MRI0302
High density polyethylene
20
16
0.3
M6
12.00
MRI0102GE
MRI0102GE
High density polyethylene
10
12
0.3
M5
6.00
MRI0202GE
MRI0202GE
High density polyethylene
16
14
0.3
M6
10.00
MRI0302GE
MRI0302GE
High density polyethylene
20
16
0.3
M6
12.00
MRI0103GE
MRI0103GE
Polyvinyl chloride
10
12
0.3
M5
6.00
MRI0203GE
MRI0203GE
Polyvinyl chloride
16
14
0.3
M6
10.00
MRI0303GE
MRI0303GE
Polyvinyl chloride
20
16
0.3
M6
12.00
MRI0104
MRI0104
Low density polyethylene
10
12
0.3
M5
6.00
MRI0204
MRI0204
Low density polyethylene
16
14
0.3
M6
10.00
MRI0304
MRI0304
Low density polyethylene
20
16
0.3
M6
12.00
MRI0104GE
MRI0104GE
Low density polyethylene
10
12
0.3
M5
6.00
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성