您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
italiano
English
MSHF Q9 - MSHF – Helical teeth
Melucci
Racks and pinion gears MTECH
Racks MTECH
Helical teeth
Powered by
CAD模型選擇
{melucci/rack_pinions/kh/denti_elicoidali/shf_q9.prj},{NB=MSHF 080509 C45E},{CODEX=080509},{QU=Din 9e27},{AD=Elicoidale destra 19° 31’ 42’’},{AP=20°},{MAT=C45E},{DU=Minore di 15 HRC},{FIND=Di utensile},{FINF=Di utensile},{TT=Nessuno},{MOD=8.0},{Z=18},{L=480.00},{L2=28.00},{A=79},{B=79},{B0=71.0},{C=60.00},{D=120},{NF=4},{B1=25},{G1=22},{G2=33.0},{F=21},{C0=120.0},{E=240.00},{G3=17.7},{CHAMFER=1.75}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
CODE
Order code
ⁿ/ₐ
QU
Quality
ⁿ/ₐ
AD
Tooth angle
ⁿ/ₐ
AP
Pressure angle
ⁿ/ₐ
DU
Hardness
ⁿ/ₐ
FIND
Teeth finishing
ⁿ/ₐ
FINF
Faces finishing
ⁿ/ₐ
TT
Trattamento termico
ⁿ/ₐ
MOD
Module
ⁿ/ₐ
Z
N° of teeth
ⁿ/ₐ
L
[mm]
L2
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
B0
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
NF
N° of holes
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
G1
[mm]
G2
[mm]
F
[mm]
C0
[mm]
E
[mm]
G3
[mm]
MSHF 1.50509.
MSHF 1.50509
Din 9e27
Elicoidale destra 19° 31’...
20°
Minore di 15 HRC
Di utensile
Di utensile
Nessuno
1.5
100
500.00
6.00
17
17
15.5
62.50
125
4
8
6
9.5
7
31.7
436.60
5.7
MSHF 1.51009.
MSHF 1.51009
Din 9e27
Elicoidale destra 19° 31’...
20°
Minore di 15 HRC
Di utensile
Di utensile
Nessuno
1.5
200
1000.00
6.00
17
17
15.5
62.50
125
8
8
6
9.5
7
31.7
936.60
5.7
MSHF 020509.
MSHF 020509
Din 9e27
Elicoidale destra 19° 31’...
20°
Minore di 15 HRC
Di utensile
Di utensile
Nessuno
2.0
75
500.00
8.50
24
24
22.0
62.50
125
4
8
7
11.0
7
31.7
436.60
5.7
MSHF 021009.
MSHF 021009
Din 9e27
Elicoidale destra 19° 31’...
20°
Minore di 15 HRC
Di utensile
Di utensile
Nessuno
2.0
150
1000.00
8.50
24
24
22.0
62.50
125
8
8
7
11.0
7
31.7
936.60
5.7
MSHF 021509.
MSHF 021509
Din 9e27
Elicoidale destra 19° 31’...
20°
Minore di 15 HRC
Di utensile
Di utensile
Nessuno
2.0
225
1500.00
8.50
24
24
22.0
62.50
125
12
8
7
11.0
7
31.7
1436.60
5.7
MSHF 022009.
MSHF 022009
Din 9e27
Elicoidale destra 19° 31’...
20°
Minore di 15 HRC
Di utensile
Di utensile
Nessuno
2.0
300
2000.00
8.50
24
24
22.0
62.50
125
16
8
7
11.0
7
31.7
1936.60
5.7
MSHF 030509.
MSHF 030509
Din 9e27
Elicoidale destra 19° 31’...
20°
Minore di 15 HRC
Di utensile
Di utensile
Nessuno
3.0
50
500.00
10.30
29
29
26.0
62.50
125
4
9
10
15.0
9
35.0
430.00
7.7
MSHF 031009.
MSHF 031009
Din 9e27
Elicoidale destra 19° 31’...
20°
Minore di 15 HRC
Di utensile
Di utensile
Nessuno
3.0
100
1000.00
10.30
29
29
26.0
62.50
125
8
9
10
15.0
9
35.0
930.00
7.7
MSHF 031509.
MSHF 031509
Din 9e27
Elicoidale destra 19° 31’...
20°
Minore di 15 HRC
Di utensile
Di utensile
Nessuno
3.0
150
1500.00
10.30
29
29
26.0
62.50
125
12
9
10
15.0
9
35.0
1430.00
7.7
MSHF 032009.
MSHF 032009
Din 9e27
Elicoidale destra 19° 31’...
20°
Minore di 15 HRC
Di utensile
Di utensile
Nessuno
3.0
200
2000.00
10.30
29
29
26.0
62.50
125
16
9
10
15.0
9
35.0
1930.00
7.7
MSHF 040509.
MSHF 040509
Din 9e27
Elicoidale destra 19° 31’...
20°
Minore di 15 HRC
Di utensile
Di utensile
Nessuno
4.0
38
506.67
13.80
39
39
35.0
62.50
125
4
12
10
15.0
9
33.3
433.00
7.7
MSHF 041009.
MSHF 041009
Din 9e27
Elicoidale destra 19° 31’...
20°
Minore di 15 HRC
Di utensile
Di utensile
Nessuno
4.0
75
1000.00
13.80
39
39
35.0
62.50
125
8
12
10
15.0
9
33.3
933.40
7.7
MSHF 041509.
MSHF 041509
Din 9e27
Elicoidale destra 19° 31’...
20°
Minore di 15 HRC
Di utensile
Di utensile
Nessuno
4.0
113
1506.67
13.80
39
39
35.0
62.50
125
12
12
10
15.0
9
33.3
1440.10
7.7
MSHF 042009.
MSHF 042009
Din 9e27
Elicoidale destra 19° 31’...
20°
Minore di 15 HRC
Di utensile
Di utensile
Nessuno
4.0
150
2000.00
13.80
39
39
35.0
62.50
125
16
12
10
15.0
9
33.3
1933.40
7.7
MSHF 050509.
MSHF 050509
Din 9e27
Elicoidale destra 19° 31’...
20°
Minore di 15 HRC
Di utensile
Di utensile
Nessuno
5.0
30
500.00
17.40
49
39
34.0
62.50
125
4
12
14
20.0
13
37.5
425.00
11.7
MSHF 051009.
MSHF 051009
Din 9e27
Elicoidale destra 19° 31’...
20°
Minore di 15 HRC
Di utensile
Di utensile
Nessuno
5.0
60
1000.00
17.40
49
39
34.0
62.50
125
8
12
14
20.0
13
37.5
925.00
11.7
MSHF 060509.
MSHF 060509
Din 9e27
Elicoidale destra 19° 31’...
20°
Minore di 15 HRC
Di utensile
Di utensile
Nessuno
6.0
25
500.00
20.90
59
49
43.0
62.50
125
4
16
18
26.0
17
37.5
425.00
15.7
MSHF 061009.
MSHF 061009
Din 9e27
Elicoidale destra 19° 31’...
20°
Minore di 15 HRC
Di utensile
Di utensile
Nessuno
6.0
50
1000.00
20.90
59
49
43.0
62.50
125
8
16
18
26.0
17
37.5
925.00
15.7
MSHF 080509.
MSHF 080509
Din 9e27
Elicoidale destra 19° 31’...
20°
Minore di 15 HRC
Di utensile
Di utensile
Nessuno
8.0
18
480.00
28.00
79
79
71.0
60.00
120
4
25
22
33.0
21
120.0
240.00
17.7
MSHF 081009.
MSHF 081009
Din 9e27
Elicoidale destra 19° 31’...
20°
Minore di 15 HRC
Di utensile
Di utensile
Nessuno
8.0
36
960.00
28.00
79
79
71.0
60.00
120
8
25
22
33.0
21
120.0
720.00
17.7
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
MTECH Pinions
Melucci
12.05.2022
Helical Racks with Machined Ends (SRHF)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
gears - pinions
Winkel
22.05.2019
HP - Pinions
HepcoMotion
20.12.2023
MR-M EZ Series - Linear guide
Melucci
31.05.2022
Ground Helical Racks (ZSTP)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
MSSGH/MRSGH Q5 - MSSGH/MRSGH – Helical teeth
Melucci
11.05.2022
Helical Racks with Bolt Holes (SRHFD)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Pinion gear A type (Module 1)
KANA (Katayama Chain)
20.12.2023
Straight and Helical Racks - Square Flat
Zanatta Romeo Officine meccaniche
06.08.2021
MO - Electric motor (and its options)
NIASA, S.A.
20.04.2023
AC Induction Motor with Brake - Foot Mount - Electric Motors
POWER JACKS
11.09.2023
SH 1.5 - Helical gear - Parallel axis- Steel - Module 1.5
HPC
02.05.2023
108 - Rack quality 8 helical toothing and milled surfaces
Zanatta Romeo Officine meccaniche
29.04.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表