slovenčina
English
Sprockets ASA 60 simplex 19,05 x 12,7mm (12 A-1)
Haberkorn
Driving elements
Chain wheels
Sprockets ASA
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/chain_wheels/sprockets_asa/simplex_sprockets_asa_60.prj},{NB=F02868},{NAME=Sprocket simplex ASA 60 19,05x12,7mm Z22},{Z=22},{DE=142.2},{DP=133.86},{CNSORDERNO=F02868},{DM=90},{D1=20},{A=40},{KG=2.45},{B1=11.6},{C=2.4},{R3=20},{CNSORDERNO2=131060022}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DM
dm
[mm]
D1
[mm]
A
[mm]
KG
[kg]
B1
[mm]
C
[mm]
R3
r3
[mm]
N03052
Sprocket simplex ASA 60 1...
10
70.0
61.60
N03052
42
12
30
0.38
11.6
2.4
20
N03053
Sprocket simplex ASA 60 1...
11
76.0
67.61
N03053
46
16
35
0.50
11.6
2.4
20
N03054
Sprocket simplex ASA 60 1...
12
81.9
73.60
N03054
52
16
35
0.64
11.6
2.4
20
N03055
Sprocket simplex ASA 60 1...
13
87.9
79.59
N03055
58
16
35
0.80
11.6
2.4
20
N03056
Sprocket simplex ASA 60 1...
14
94.0
85.61
N03056
64
16
35
0.97
11.6
2.4
20
N03057
Sprocket simplex ASA 60 1...
15
100.0
91.63
N03057
70
16
35
1.16
11.6
2.4
20
N03058
Sprocket simplex ASA 60 1...
16
106.0
97.65
N03058
75
16
35
1.34
11.6
2.4
20
N03059
Sprocket simplex ASA 60 1...
17
112.0
103.67
N03059
80
16
35
1.53
11.6
2.4
20
N03060
Sprocket simplex ASA 60 1...
18
118.0
109.71
N03060
80
16
35
1.61
11.6
2.4
20
N03061
Sprocket simplex ASA 60 1...
19
124.1
115.75
N03061
80
16
35
1.70
11.6
2.4
20
N02558
Sprocket simplex ASA 60 1...
20
130.1
121.78
N02558
80
16
35
1.84
11.6
2.4
20
N03062
Sprocket simplex ASA 60 1...
21
136.2
127.82
N03062
90
20
40
2.35
11.6
2.4
20
F02868
Sprocket simplex ASA 60 1...
22
142.2
133.86
F02868
90
20
40
2.45
11.6
2.4
20
N03063
Sprocket simplex ASA 60 1...
23
148.2
139.90
N03063
90
20
40
2.56
11.6
2.4
20
N03064
Sprocket simplex ASA 60 1...
24
154.3
145.94
N03064
90
20
40
2.67
11.6
2.4
20
N03065
Sprocket simplex ASA 60 1...
25
160.3
152.00
N03065
90
20
40
2.79
11.6
2.4
20
N03066
Sprocket simplex ASA 60 1...
26
166.4
158.04
N03066
95
20
40
3.08
11.6
2.4
20
N03067
Sprocket simplex ASA 60 1...
27
172.4
164.09
N03067
95
20
40
3.21
11.6
2.4
20
N03068
Sprocket simplex ASA 60 1...
28
178.5
170.13
N03068
95
20
40
3.34
11.6
2.4
20
N03069
Sprocket simplex ASA 60 1...
30
190.6
182.25
N03069
95
20
40
3.62
11.6
2.4
20
N03070
Sprocket simplex ASA 60 1...
32
202.7
194.35
N03070
95
20
40
3.92
11.6
2.4
20
N03071
Sprocket simplex ASA 60 1...
34
214.8
206.46
N03071
95
20
40
4.25
11.6
2.4
20
N03072
Sprocket simplex ASA 60 1...
35
220.9
212.52
N03072
95
20
40
4.41
11.6
2.4
20
F12303
Sprocket simplex ASA 60 1...
36
226.9
218.58
F12303
95
20
40
4.71
11.6
2.4
20
N03073
Sprocket simplex ASA 60 1...
38
239.0
230.69
N03073
100
20
40
5.07
11.6
2.4
20
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성