您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
polski
slovenčina
English
Sprockets ASA 100 simplex 1,75 x 19,05mm (20 A-1)
Haberkorn
Driving elements
Chain wheels
Sprockets ASA
Powered by
CAD模型選擇
{haberkorn/driving_elements/chain_wheels/sprockets_asa/simplex_sprockets_asa_100.prj},{NB=N03104},{NAME=Sprocket simplex ASA 100 31,75x19,05mm Z16},{Z=16},{DE=177.7},{DP=162.75},{CNSORDERNO=N03104},{DM=120},{D1=25},{A=50},{KG=5.25},{B1=17.6},{C=4},{R3=33.5},{CNSORDERNO2=131100016}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
NAME
Name
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DM
dm
[mm]
D1
[mm]
A
[mm]
KG
[kg]
B1
[mm]
C
[mm]
R3
r3
[mm]
N03097
Sprocket simplex ASA 100 ...
8
96.0
82.96
N03097
53
20
40
0.85
17.6
4
33.5
N03098
Sprocket simplex ASA 100 ...
9
106.5
92.84
N03098
63
20
40
1.18
17.6
4
33.5
N03099
Sprocket simplex ASA 100 ...
10
117.0
102.74
N03099
70
20
40
1.57
17.6
4
33.5
N03100
Sprocket simplex ASA 100 ...
11
127.0
112.68
N03100
77
20
45
2.04
17.6
4
33.5
F08858
Sprocket simplex ASA 100 ...
12
137.0
122.68
F08858
88
20
45
2.58
17.6
4
33.5
N03101
Sprocket simplex ASA 100 ...
13
147.5
132.65
N03101
98
20
45
3.15
17.6
4
33.5
N03102
Sprocket simplex ASA 100 ...
14
157.6
142.68
N03102
108
20
45
3.78
17.6
4
33.5
N03103
Sprocket simplex ASA 100 ...
15
167.7
152.72
N03103
118
20
45
4.47
17.6
4
33.5
N03104
Sprocket simplex ASA 100 ...
16
177.7
162.75
N03104
120
25
50
5.25
17.6
4
33.5
N03105
Sprocket simplex ASA 100 ...
17
187.7
172.78
N03105
120
25
50
5.61
17.6
4
33.5
N03106
Sprocket simplex ASA 100 ...
18
197.8
182.85
N03106
120
25
50
5.99
17.6
4
33.5
N03107
Sprocket simplex ASA 100 ...
19
207.9
192.91
N03107
120
25
50
6.40
17.6
4
33.5
N03108
Sprocket simplex ASA 100 ...
20
217.9
202.98
N03108
120
25
50
6.82
17.6
4
33.5
N03109
Sprocket simplex ASA 100 ...
21
228.0
213.04
N03109
140
25
55
8.79
17.6
4
33.5
N03110
Sprocket simplex ASA 100 ...
22
238.1
223.11
N03110
140
25
55
9.27
17.6
4
33.5
N03111
Sprocket simplex ASA 100 ...
23
248.2
233.17
N03111
140
25
55
9.77
17.6
4
33.5
N03112
Sprocket simplex ASA 100 ...
24
258.3
243.23
N03112
140
25
55
10.30
17.6
4
33.5
N03113
Sprocket simplex ASA 100 ...
25
268.4
253.33
N03113
140
25
55
10.85
17.6
4
33.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表