피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
polski
slovenčina
English
Plate wheels ASA 60 simplex 19,05 x 12,7mm (12 A-1)
Haberkorn
Driving elements
Chain wheels
Plate wheels ASA
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/chain_wheels/plate_wheels_asa/simplex_plate_wheels_asa_60.prj},{NB=N03235},{NAME=Plate wheel simplex ASA 60 19,05x12,7mm Z26},{Z=26},{DE=166.4},{DP=158.04},{CNSORDERNO=N03235},{D1=16},{KG=1.56},{B1=11.6},{C=2.4},{R3=20},{CNSORDERNO2=231060026}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
KG
[kg]
B1
[mm]
C
[mm]
R3
r3
[mm]
N03224
Plate wheel simplex ASA 6...
13
87.9
79.59
N03224
14
0.35
11.6
2.4
20
N03225
Plate wheel simplex ASA 6...
14
94.0
85.61
N03225
14
0.41
11.6
2.4
20
N03226
Plate wheel simplex ASA 6...
15
100.0
91.63
N03226
14
0.48
11.6
2.4
20
N03227
Plate wheel simplex ASA 6...
16
106.0
97.65
N03227
14
0.55
11.6
2.4
20
N03228
Plate wheel simplex ASA 6...
17
112.0
103.67
N03228
14
0.63
11.6
2.4
20
N03229
Plate wheel simplex ASA 6...
18
118.0
109.71
N03229
14
0.71
11.6
2.4
20
N03230
Plate wheel simplex ASA 6...
20
130.1
121.78
N03230
14
0.92
11.6
2.4
20
N97020
Plate wheel simplex ASA 6...
21
136.2
127.82
N97020
16
0.99
11.6
2.4
20
N03232
Plate wheel simplex ASA 6...
22
142.2
133.86
N03232
16
1.09
11.6
2.4
20
N97021
Plate wheel simplex ASA 6...
23
148.2
139.90
N97021
16
1.20
11.6
2.4
20
N97022
Plate wheel simplex ASA 6...
25
160.3
152.00
N97022
16
1.43
11.6
2.4
20
N03235
Plate wheel simplex ASA 6...
26
166.4
158.04
N03235
16
1.56
11.6
2.4
20
N03236
Plate wheel simplex ASA 6...
27
172.4
164.09
N03236
16
1.68
11.6
2.4
20
N03237
Plate wheel simplex ASA 6...
28
178.5
170.13
N03237
16
1.82
11.6
2.4
20
N03238
Plate wheel simplex ASA 6...
29
184.5
176.19
N03238
16
1.96
11.6
2.4
20
N03239
Plate wheel simplex ASA 6...
30
190.6
182.25
N03239
16
2.10
11.6
2.4
20
N03240
Plate wheel simplex ASA 6...
31
196.6
188.31
N03240
20
2.24
11.6
2.4
20
N03241
Plate wheel simplex ASA 6...
32
202.7
194.35
N03241
20
2.39
11.6
2.4
20
N03242
Plate wheel simplex ASA 6...
34
214.8
206.46
N03242
20
2.71
11.6
2.4
20
N03243
Plate wheel simplex ASA 6...
35
220.9
212.52
N03243
20
2.88
11.6
2.4
20
N03244
Plate wheel simplex ASA 6...
36
226.9
218.58
N03244
20
3.06
11.6
2.4
20
N03245
Plate wheel simplex ASA 6...
38
239.0
230.69
N03245
20
3.42
11.6
2.4
20
N03246
Plate wheel simplex ASA 6...
40
251.1
242.81
N03246
20
3.85
11.6
2.4
20
N03247
Plate wheel simplex ASA 6...
42
265.2
254.93
N03247
25
4.19
11.6
2.4
20
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성