피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
NAC01 61 - Polyurethane gasket Size selection type / Size specification type Normal grade / Precision grade
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
G3-Vibration Damping Products
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/g3/nac01_77.prj},{NB=NAC21-D6-T1},{CODE=NAC21},{TYPE=Ordinary Level-Dimension Configurable type},{MAT=Electrostatic polyurethane Antistatic},{HRD=Shaw A50},{D=6},{DD='$D1.'},{DPOOL=[6:100/0.5]},{V=0},{VV='$V1.'},{VPOOL=0,$L11.},{T=1.0},{PDF=Single click to PDF},{LINK=Webxxx},{T1=[1:5/0.5]},{T2=[6:10/0.5]}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
HRD
Hardness
ⁿ/ₐ
DTOL
D tolerance
[mm]
VTOL
V tolerance
[mm]
NAC01-D8-V2-T1
NAC01
Ordinary Level-Dimension ...
Polyurethane
Shaw A80
+0.018/-0.018
+0.5/0
NAC02-D8-V2-T1
NAC02
Ordinary Level-Dimension ...
Ether based polyurethane
Shaw A90
+0.018/-0.018
+0.5/0
NAC03-D8-V2-T1
NAC03
Ordinary Level-Dimension ...
Ester polyurethane
Shaw A50
+0.018/-0.018
+0.5/0
NAC06-D8-V2-T1
NAC06
Ordinary Level-Dimension ...
Heat-resistant polyuretha...
Shaw A90
+0.018/-0.018
+0.5/0
NAC51-D8-V2-T1
NAC51
Precision Level-Dimension...
Polyurethane
Shaw A80
+0.018/-0.018
+0.1/0
NAC52-D8-V2-T1
NAC52
Precision Level-Dimension...
Ether based polyurethane
Shaw A90
+0.018/-0.018
+0.1/0
NAC53-D8-V2-T1
NAC53
Precision Level-Dimension...
Ester polyurethane
Shaw A50
+0.018/-0.018
+0.1/0
NAC56-D8-V2-T1
NAC56
Precision Level-Dimension...
Heat-resistant polyuretha...
Shaw A90
+0.018/-0.018
+0.1/0
NAC11-D6-T1
NAC11
Ordinary Level-Dimension ...
Polyurethane
Shaw A80
+0.018/-0.018
+0.5/0
NAC12-D6-T1
NAC12
Ordinary Level-Dimension ...
Ether based polyurethane
Shaw A90
+0.018/-0.018
+0.5/0
NAC13-D6-T1
NAC13
Ordinary Level-Dimension ...
Ester polyurethane
Shaw A50
+0.018/-0.018
+0.5/0
NAC16-D6-T1
NAC16
Ordinary Level-Dimension ...
Heat-resistant polyuretha...
Shaw A90
+0.018/-0.018
+0.5/0
NAC21-D6-T1
NAC21
Ordinary Level-Dimension ...
Electrostatic polyurethan...
Shaw A50
+0.018/-0.018
+0.5/0
NAC22-D6-T1
NAC22
Ordinary Level-Dimension ...
Electrostatic polyurethan...
Shaw A70
+0.018/-0.018
+0.5/0
NAC23-D6-T1
NAC23
Ordinary Level-Dimension ...
Electrostatic polyurethan...
Shaw A90
+0.018/-0.018
+0.5/0
NAC26-D6-T1
NAC26
Ordinary Level-Dimension ...
Wear-resistant polyuretha...
Shaw A70
+0.018/-0.018
+0.5/0
NAC27-D6-T1
NAC27
Ordinary Level-Dimension ...
Wear-resistant polyuretha...
Shaw A90
+0.018/-0.018
+0.5/0
NAC61-D6-T1
NAC61
Precision grade - size sp...
Polyurethane
Shaw A80
+0.018/-0.018
+0.1/0
NAC62-D6-T1
NAC62
Precision grade - size sp...
Ether based polyurethane
Shaw A90
+0.018/-0.018
+0.1/0
NAC63-D6-T1
NAC63
Precision grade - size sp...
Ester polyurethane
Shaw A50
+0.018/-0.018
+0.1/0
NAC66-D6-T1
NAC66
Precision grade - size sp...
Heat-resistant polyuretha...
Shaw A90
+0.018/-0.018
+0.1/0
NAC71-D6-T1
NAC71
Precision grade - size sp...
Electrostatic polyurethan...
Shaw A50
+0.018/-0.018
+0.1/0
NAC72-D6-T1
NAC72
Precision grade - size sp...
Electrostatic polyurethan...
Shaw A70
+0.018/-0.018
+0.1/0
NAC73-D6-T1
NAC73
Precision grade - size sp...
Electrostatic polyurethan...
Shaw A90
+0.018/-0.018
+0.1/0
NAC76-D6-T1
NAC76
Precision grade - size sp...
Wear-resistant polyuretha...
Shaw A70
+0.018/-0.018
+0.1/0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성