피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
Full Complement-Sealed Type (NART...VUUR)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
IKO Bearings
Roller Followers
Metric Series
Steel Non-seperable Roller Followers
Powered by
CAD모델 선택
{iko/iko_bearings/roller_flowers/metric_series/non_separable_rf/full_complement_sealed_type_asmtab.prj},{NB=NART17VUUR},{IDNR=},{RID=G_70},{STDR=17},{ORDER=NART17VUUR},{DESCR=(gevmsg IKOSTV 891)},{TRUMBER=},{PAST=A},{REST=O},{ORDER1=NART 17VUUR},{MASS=155.0},{SD=17},{D=40},{B=21},{C=20},{SA=32.5},{FW=22.40},{DAR=3.5},{L=15.8},{ZEFF=23},{PKVAL1=23},{PKVAL2=23},{I=1},{RE=A},{BLRE=2},{RS=0.5},{T=34.0},{SD1IR=17.3},{C1IR=2.80},{CSL=1.6},{OH=2.5},{NH=1},{CR=32000},{COR=46300},{FMAX=33100},{SC=1},{PPATH=full_complement_sealed_type_asmtpl.prj},{CSL1=0.850},{CSL2=0.640},{CSL3=123.50},{VERS=1},{VERS1=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
STDR
Shaft Diameter
[mm]
ORDER
Order Number
ⁿ/ₐ
MASS
Mass
[g]
D
Outer Diameter
[mm]
B
Width of innerring
[mm]
C
Width
[mm]
SA
Diameter
[mm]
CR
Basic dynamic load rating
[N]
COR
Basic static load rating
[N]
FMAX
Max.Allowable load
[N]
NART5VUUR
5
NART5VUUR
15.1
16
12
11
12.0
6810
8370
7310
NART6VUUR
6
NART6VUUR
21.5
19
12
11
14.0
7690
10300
10300
NART8VUUR
8
NART8VUUR
42.5
24
15
14
17.5
11800
15600
15600
NART10VUUR
10
NART10VUUR
66.5
30
15
14
23.5
15600
18100
17500
NART12VUUR
12
NART12VUUR
73.0
32
15
14
25.5
16800
20500
18600
NART15VUUR
15
NART15VUUR
106.0
35
19
18
29.0
25200
36400
24000
NART17VUUR
17
NART17VUUR
155.0
40
21
20
32.5
32000
46300
33100
NART20VUUR
20
NART20VUUR
255.0
47
25
24
38.0
41600
67300
67300
NART25VUUR
25
NART25VUUR
295.0
52
25
24
43.0
45500
79100
79100
NART30VUUR
30
NART30VUUR
485.0
62
29
28
50.5
59900
110000
92500
NART35VUUR
35
NART35VUUR
655.0
72
29
28
53.5
63100
121000
121000
NART40VUUR
40
NART40VUUR
865.0
80
32
30
61.5
76300
164000
164000
NART45VUUR
45
NART45VUUR
935.0
85
32
30
66.5
80300
181000
181000
NART50VUUR
50
NART50VUUR
1010.0
90
32
30
76.0
84300
198000
198000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성