您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
English
Full Complement-Shield Type (NART...VR)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
IKO Bearings
Roller Followers
Metric Series
Steel Non-seperable Roller Followers
Powered by
CAD模型選擇
{iko/iko_bearings/roller_flowers/metric_series/non_separable_rf/full_complement_shield_type_asmtab.prj},{NB=NART17VR},{IDNR=},{RID=G_70},{ORDER=NART17VR},{STDR=17},{DESCR=(gevmsg IKOSTV 891)},{TRUMBER=},{PAST=A},{REST=O},{ORDER1=NART 17VR},{MASS=155.0},{SD=17},{D=40},{B=21},{C=20},{SA=32.5},{FW=22.40},{DAR=3.5},{L=15.8},{ZEFF=23},{PKVAL1=23},{PKVAL2=23},{I=1},{RE=A},{BLRE=2},{RS=0.5},{T=32.9},{SD1IR=17.3},{C1IR=2.80},{OH=2.5},{NH=1},{CR=32000},{COR=46300},{FMAX=33100},{SC=1},{PPATH=full_complement_shield_type_asmtpl.prj},{VERS=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
ORDER
Order Number
ⁿ/ₐ
STDR
Shaft Diameter
[mm]
MASS
Mass
[g]
SD
Inside Diameter
[mm]
D
Outer Diameter
[mm]
B
Width of innerring
[mm]
C
Width
[mm]
SA
Diameter
[mm]
CR
Basic dynamic load rating
[N]
COR
Basic static load rating
[N]
FMAX
Max.Allowable load
[N]
NART5VR
NART5VR
5
15.1
5
16
12
11
12.0
6810
8370
7310
NART6VR
NART6VR
6
21.5
6
19
12
11
14.0
7690
10300
10300
NART8VR
NART8VR
8
42.5
8
24
15
14
17.5
11800
15600
15600
NART10VR
NART10VR
10
66.5
10
30
15
14
23.5
15600
18100
17500
NART12VR
NART12VR
12
73.0
12
32
15
14
25.5
16800
20500
18600
NART15VR
NART15VR
15
106.0
15
35
19
18
29.0
25200
36400
24000
NART17VR
NART17VR
17
155.0
17
40
21
20
32.5
32000
46300
33100
NART20VR
NART20VR
20
255.0
20
47
25
24
38.0
41600
67300
67300
NART25VR
NART25VR
25
295.0
25
52
25
24
43.0
45500
79100
79100
NART30VR
NART30VR
30
485.0
30
62
29
28
50.5
59900
110000
92500
NART35VR
NART35VR
35
655.0
35
72
29
28
53.5
63100
121000
121000
NART40VR
NART40VR
40
865.0
40
80
32
30
61.5
76300
164000
164000
NART45VR
NART45VR
45
935.0
45
85
32
30
66.5
80300
181000
181000
NART50VR
NART50VR
50
1010.0
50
90
32
30
76.0
84300
198000
198000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表