피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
With Thrust Roller Bearing-without Inner Rings (NBX,NBX..Z)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
IKO Bearings
Combined Type Needle Roller Bearings
Powered by
CAD모델 선택
{iko/iko_bearings/combined_type_nrb/with_thrust_roll_without_innr_nbx_z.asmtab.prj},{NB=NBX3030Z},{STDRT=30},{MASS=166.0},{FW=30},{D=42},{D1=47},{D2=48.0},{L=30},{H=11},{SL1=9.5},{SR=0.6},{SDI=30},{SDA=45},{SD=30},{XD2=48.000},{T2=46.400},{DRT=46.500},{T1=42.500},{PCDBL=0.000},{SDRT=30.050},{DA1=0.000},{CT1=1.400},{CT2=3.000},{CT3=8.000},{SBL=0.000},{ZEFF1=16.000},{CRT=3.500},{SRL=8.950},{LW=15.800},{CVR=18.700},{ZEFF=22.000},{XRE=0.000},{RS=0.500},{DAR=3.000},{SDVR=30.600},{DVR=33.500},{T=33.800},{SDOG=41.200},{ROG=5.000},{OH=3.000},{NH=1.000},{SDL=30.000},{C1=34.170},{LW1=5.000},{RS1=0.600},{CR=25100},{CA=27400},{C0R=40100},{C0A=81000},{SC=1.000},{BL=2.000},{TRNUMBER=MIN},{CI=34.170},{VERS=2},{ORDER=NBX3030Z},{ORDER1=NBX 3030Z},{RE=A},{RID=G_100}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
STDRT
Shaft Diameter
[mm]
ORDER
Order Number
ⁿ/ₐ
MASS
Mass
[g]
FW
Inscribed circle diameter
[mm]
D
Outside Diameter
[mm]
D1
Outside Diameter
[mm]
D2
Outside Diameter
[mm]
L
Width
[mm]
H
Width
[mm]
SL1
Dimension
[mm]
SR
rs min
[mm]
SDI
Inside Diameter
[mm]
SDA
da min
[mm]
CR
Basic dynamic load rating (Radial)
[N]
CA
Basic dynamic load rating (Axial)
[N]
C0R
Basic static load rating (Radial)
[N]
C0A
Basic static load rating (Axial)
[N]
NBX1523
15
NBX1523
54.0
15
24
28
0.0
23
9
6.5
0.3
15
26
12300
10200
14900
23900
NBX1523Z
15
NBX1523Z
55.0
15
24
28
29.0
23
9
6.5
0.3
15
26
12300
10200
14900
23900
NBX1725
17
NBX1725
61.0
17
26
30
0.0
25
9
8.0
0.3
17
28
12900
11400
16300
28600
NBX1725Z
17
NBX1725Z
63.0
17
26
30
31.0
25
9
8.0
0.3
17
28
12900
11400
16300
28600
NBX2030
20
NBX2030
94.0
20
30
35
0.0
30
10
10.5
0.3
20
33
17600
19000
25400
48700
NBX2030Z
20
NBX2030Z
97.5
20
30
35
36.0
30
10
10.5
0.3
20
33
17600
19000
25400
48700
NBX2530
25
NBX2530
143.0
25
37
42
0.0
30
11
9.5
0.6
25
40
20000
22700
32100
60700
NBX2530Z
25
NBX2530Z
147.0
25
37
42
43.0
30
11
9.5
0.6
25
40
20000
22700
32100
60700
NBX3030
30
NBX3030
160.0
30
42
47
0.0
30
11
9.5
0.6
30
45
25100
27400
40100
81000
NBX3030Z
30
NBX3030Z
166.0
30
42
47
48.0
30
11
9.5
0.6
30
45
25100
27400
40100
81000
NBX3530
35
NBX3530
186.0
35
47
52
0.0
30
12
9.0
0.6
35
50
26900
29100
46200
91100
NBX3530Z
35
NBX3530Z
193.0
35
47
52
53.0
30
12
9.0
0.6
35
50
26900
29100
46200
91100
NBX4032
40
NBX4032
240.0
40
52
60
0.0
32
13
10.0
0.6
40
57
29400
41700
54100
133000
NBX4032Z
40
NBX4032Z
248.0
40
52
60
61.0
32
13
10.0
0.6
40
57
29400
41700
54100
133000
NBX4532
45
NBX4532
293.0
45
58
65
0.0
32
14
9.0
0.6
45
62
31000
40800
60200
133000
NBX4532Z
45
NBX4532Z
302.0
45
58
65
66.5
32
14
9.0
0.6
45
62
31000
40800
60200
133000
NBX5035
50
NBX5035
315.0
50
62
70
0.0
35
14
10.0
0.6
50
67
42200
43300
83400
148000
NBX5035Z
50
NBX5035Z
325.0
50
62
70
71.5
35
14
10.0
0.6
50
67
42200
43300
83400
148000
NBX6040
60
NBX6040
501.0
60
72
85
0.0
40
17
12.0
1.0
60
82
47500
64600
103000
224000
NBX6040Z
60
NBX6040Z
538.0
60
72
85
86.5
40
17
12.0
1.0
60
82
47500
64600
103000
224000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성