품질보증 정보
카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
NE 16x1.5 - Gas ejectors
RCM
SPRINGS / GAS SPRINGS - ELASTOMER
NITROGEN GAS CYLINDERS
NE VDI3004
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/molle_elastomeri/cilindri_ad_azoto/ne/ne-b_16x1_5_asmtab.prj},{NB=NE16x1.5-125-B-GR--(0)},{CODE=NE16x1.5-125-B-GR},{CODENIT=EN16X1.5-125-6},{CU=125},{L=295},{LMIN=170},{RC=1},{D=13.4},{P=20},{PMIN=10},{CX=0},{FIS=-},{F0=6},{F1I=1.56xF0},{F1P=2.03xF0},{S=0.28},{W=0.12},{F=1.000},{SIZE=14},{FISX='-','-','DM16','DM 16'},{FISXNIT='-','-','DM16','1/049'},{PPATH=ne_b/ne-b_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
CU
Stroke
[mm]
L
Total length
[mm]
LMIN
Minimum length
[mm]
RC
Reserves stroke
[mm]
D
Diameter
[mm]
P
Pressure
[bar]
PMIN
Pressure min.
[bar]
F0
Initial force
[daN]
F1I
Isothermal end force
[daN]
F1P
Polytrophic end force
[daN]
S
Surface
[cm^2]
W
Weight
[kg]
NE16x1.5-010-B-BK
NE16x1.5-010-B-BK
10
65
55
1
13.4
10-150
10
3-42
1.56xF0
2.03xF0
0.28
0.05
NE16x1.5-020-B-BK
NE16x1.5-020-B-BK
20
85
65
1
13.4
10-150
10
3-42
1.56xF0
2.03xF0
0.28
0.06
NE16x1.5-030-B-BK
NE16x1.5-030-B-BK
30
105
75
1
13.4
10-150
10
3-42
1.56xF0
2.03xF0
0.28
0.07
NE16x1.5-040-B-BK
NE16x1.5-040-B-BK
40
125
85
1
13.4
10-150
10
3-42
1.56xF0
2.03xF0
0.28
0.07
NE16x1.5-050-B-BK
NE16x1.5-050-B-BK
50
145
95
1
13.4
10-150
10
3-42
1.56xF0
2.03xF0
0.28
0.08
NE16x1.5-060-B-BK
NE16x1.5-060-B-BK
60
165
105
1
13.4
10-150
10
3-42
1.56xF0
2.03xF0
0.28
0.08
NE16x1.5-070-B-BK
NE16x1.5-070-B-BK
70
185
115
1
13.4
10-150
10
3-42
1.56xF0
2.03xF0
0.28
0.09
NE16x1.5-080-B-BK
NE16x1.5-080-B-BK
80
205
125
1
13.4
10-150
10
3-42
1.56xF0
2.03xF0
0.28
0.10
NE16x1.5-100-B-BK
NE16x1.5-100-B-BK
100
245
145
1
13.4
10-150
10
3-42
1.56xF0
2.03xF0
0.28
0.11
NE16x1.5-125-B-BK
NE16x1.5-125-B-BK
125
295
170
1
13.4
10-150
10
3-42
1.56xF0
2.03xF0
0.28
0.12
NE16x1.5-010-B-PR
NE16x1.5-010-B-PR
10
65
55
1
13.4
12
10
4
1.56xF0
2.03xF0
0.28
0.05
NE16x1.5-020-B-PR
NE16x1.5-020-B-PR
20
85
65
1
13.4
12
10
4
1.56xF0
2.03xF0
0.28
0.06
NE16x1.5-030-B-PR
NE16x1.5-030-B-PR
30
105
75
1
13.4
12
10
4
1.56xF0
2.03xF0
0.28
0.07
NE16x1.5-040-B-PR
NE16x1.5-040-B-PR
40
125
85
1
13.4
12
10
4
1.56xF0
2.03xF0
0.28
0.07
NE16x1.5-050-B-PR
NE16x1.5-050-B-PR
50
145
95
1
13.4
12
10
4
1.56xF0
2.03xF0
0.28
0.08
NE16x1.5-060-B-PR
NE16x1.5-060-B-PR
60
165
105
1
13.4
12
10
4
1.56xF0
2.03xF0
0.28
0.08
NE16x1.5-070-B-PR
NE16x1.5-070-B-PR
70
185
115
1
13.4
12
10
4
1.56xF0
2.03xF0
0.28
0.09
NE16x1.5-080-B-PR
NE16x1.5-080-B-PR
80
205
125
1
13.4
12
10
4
1.56xF0
2.03xF0
0.28
0.10
NE16x1.5-100-B-PR
NE16x1.5-100-B-PR
100
245
145
1
13.4
12
10
4
1.56xF0
2.03xF0
0.28
0.11
NE16x1.5-125-B-PR
NE16x1.5-125-B-PR
125
295
170
1
13.4
12
10
4
1.56xF0
2.03xF0
0.28
0.12
NE16x1.5-010-B-GR
NE16x1.5-010-B-GR
10
65
55
1
13.4
20
10
6
1.56xF0
2.03xF0
0.28
0.05
NE16x1.5-020-B-GR
NE16x1.5-020-B-GR
20
85
65
1
13.4
20
10
6
1.56xF0
2.03xF0
0.28
0.06
NE16x1.5-030-B-GR
NE16x1.5-030-B-GR
30
105
75
1
13.4
20
10
6
1.56xF0
2.03xF0
0.28
0.07
NE16x1.5-040-B-GR
NE16x1.5-040-B-GR
40
125
85
1
13.4
20
10
6
1.56xF0
2.03xF0
0.28
0.07
NE16x1.5-050-B-GR
NE16x1.5-050-B-GR
50
145
95
1
13.4
20
10
6
1.56xF0
2.03xF0
0.28
0.08
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Nitro Strip - ISO 8020 / Ball-lock
RCM
04.04.2022
FHL35 - Nitrogen gas spring Tension type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
FHL31 - Gas spring functional type stop at will type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
FHL59 - Nitrogen spring, head mounted optional · fixed reaction force, pist...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성