您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
RNJTW, NJTWS - 关节接头 固定型
Misumi
FA工厂自动化
34_气缸/气缸相关零件/连接类零件
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/34_cylinders/rnjtws_asmtab.prj},{NB=RNJTW2},{NNN=4},{MAT=1},{NO=2},{CID=16},{A=28.0},{LL=11.0},{E=12},{L=21},{M=M6X1},{R=8.5},{U=10.0},{D=5},{DTOL=+0.048/0},{B=6.5},{BTOL=+0.2/0},{C=12},{L1=16.6},{D1=5},{DD=4.8},{L2=12.2},{N=2.2},{M1=0.70},{RR=C-Type for Shaft 5},{NDM=6},{P=1.00},{KDM=4.917},{PPATH=njtws/njtw_templ.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
CID
适用气缸内径
[mm]
A
[mm]
LL
l
[mm]
E
[mm]
L
[mm]
M
ⁿ/ₐ
R
[mm]
U
[mm]
D
[mm]
DTOL
D容差
[mm]
B
[mm]
BTOL
B 尺寸公差
[mm]
C
[mm]
L1
[mm]
D1
D (气缸)
[mm]
D1TOL
D容差(气缸)
[mm]
DD
d (气缸)
[mm]
L2
L (气缸)
[mm]
N
N (气缸)
[mm]
M1
M (气缸)
[mm]
RR
卡环
ⁿ/ₐ
RNJTW3A
RNJTW3A
镀镍(白色)
3A
6
18.5
5.0
8
14
M3X0.5
5.5
5.0
4
+0.048/0
4.0
+0.4/+0.2
8
12.0
4
-0.030/-0.060
3.8
8.2
1.9
0.50
C型 导向轴 4用
RNJTW4A
RNJTW4A
镀镍(白色)
4A
10
18.5
5.0
8
14
M4X0.7
5.5
5.0
4
+0.048/0
4.0
+0.4/+0.2
8
12.0
4
-0.030/-0.060
3.8
8.2
1.9
0.50
C型 导向轴 4用
RNJTW1
RNJTW1
镀镍(白色)
1
12
21.5
6.0
10
16
M5X0.8
7.0
7.0
5
+0.048/0
5.0
+0.4/+0.2
10
14.6
5
-0.030/-0.060
4.8
10.2
2.2
0.70
C型 导向轴 5用
RNJTW2
RNJTW2
镀锌铬酸盐光泽处理(黑色)
2
16
28.0
11.0
12
21
M6X1
8.5
10.0
5
+0.048/0
6.5
+0.2/0
12
16.6
5
-0.030/-0.060
4.8
12.2
2.2
0.70
C型 导向轴 5用
RNJTW3
RNJTW3
镀镍(白色)
3
20
34.0
8.5
16
25
M8X1.25
11.0
11.5
8
+0.058/0
8.0
+0.4/+0.2
16
21.0
8
-0.040/-0.076
7.6
16.2
2.4
0.90
C型 导向轴 8用
RNJTW4
RNJTW4
镀镍(白色)
4
25
41.0
10.5
20
30
M10X1.25
14.0
14.0
10
+0.058/0
10.0
+0.4/+0.2
20
25.6
10
-0.040/-0.076
9.6
20.2
2.7
1.15
C型 导向轴 10用
NJTW5C
NJTW5C
氨基醇酸树脂涂料
5C
32, 40
42.0
16.0
22
30
M14X1.5
12.0
14.0
10
+0.058/0
18.0
+0.5/+0.3
36
41.6
10
-0.025/-0.047
9.6
36.2
2.7
1.15
C型 导向轴 10用
NJTW6C
NJTW6C
氨基醇酸树脂涂料
6C
50, 63
56.0
20.0
28
40
M18X1.5
16.0
20.0
14
+0.070/0
22.0
+0.5/+0.3
44
50.6
14
-0.032/-0.059
13.4
44.2
3.2
1.15
C型 导向轴 14用
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
NJTB, NJTM, NJTS - 关节接头-凹型-B尺寸选择型
Misumi
30.06.2021
NSFMKRR, SFMKRR, PSFMKRR, SSFMKRR, NSFHKRR, SFHKRR, PSFHKRR, SSFHKRR, NSFGK...
Misumi
19.01.2024
FGSS - 氮气弹簧 -万向安装型-
Misumi
03.06.2021
NSFMRR, SFMRR, PSFMRR, SSFMRR, NSFHRR, SFHRR, PSFHRR, SSFHRR, NSFRR, SFRR, ...
Misumi
19.01.2024
E-GZN, E-GZNL - 经济型 关节轴承 - 自润滑 - - 内螺纹 -
Misumi
29.05.2023
RNJT, NJTSS - 关节接头 固定型
Misumi
04.06.2021
NJTW - 关节接头 固定型
Misumi
04.06.2021
JMB/JMDB - Air Cylinders: Double Acting Single Rod
SMC
28.09.2023
SL-SSFMKRR, SH-SSFMKRR, SHD-SSFMKRR, SL-SSFHKRR, SH-SSFHKRR, SHD-SSFHKRR, S...
Misumi
18.07.2023
BB1_001_101 - Deep groove ball bearings
SKF
13.06.2024
JMB/JMDB - 气缸/标准型:单杆双作用
SMC Corporation
21.03.2024
B700_-DB,B720_-DB,B7___B-DB,B700_CSU-DB,B700_-DF,B720_-DF - Angular Contact...
Misumi
30.06.2021
MSB, SMSB - 等高螺栓 轴径公差 e9
Misumi
03.06.2021
HKSBB,HKSBM,HKSBS - 铰链座-侧面安装单耳板型
Misumi
30.06.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表