피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
GB6181-86 - Hexagon thin slotted nuts-Product grades A and B
Chinese Manufacturers
LIANGANG
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/liangang/gb6181-86.prj},{NB=Nuts GB 6181 M12},{GUIGE=M12},{D=12.000},{P=1.500},{DA=13.000},{DAMAX=13.000},{DAMIN=12.000},{DW=16.600},{DWMIN=16.600},{E=20.300},{EMIN=20.300},{M=12.000},{MMAX=12.000},{MMIN=11.570},{M1=9.260},{M1MIN=9.260},{N=4.250},{NMAX=4.250},{NMIN=3.500},{S=18.000},{SMAX=18.000},{SMIN=17.730},{W=7.000},{WMAX=7.000},{WMIN=6.640},{KAIKOUXIAO=3.2¡Á22}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
GUIGE
Thread specification
ⁿ/ₐ
D
[mm]
P
[mm]
DA
[mm]
DAMAX
[mm]
DAMIN
[mm]
DW
[mm]
DWMIN
[mm]
E
[mm]
EMIN
[mm]
M
[mm]
MMAX
[mm]
MMIN
[mm]
M1
[mm]
M1MIN
[mm]
N
[mm]
NMAX
[mm]
NMIN
[mm]
S
[mm]
SMAX
[mm]
SMIN
[mm]
W
[mm]
WMAX
[mm]
WMIN
[mm]
KAIKOUXIAO
The openings pin
ⁿ/ₐ
Nuts GB 6181 M5
M5
5.000
0.500
5.750
5.750
5.000
6.900
6.900
8.790
8.790
5.100
5.100
4.800
3.840
3.840
2.000
2.000
1.400
8.000
8.000
7.780
3.100
3.100
2.800
1.200¡Á12
Nuts GB 6181 M6
M6
6.000
0.750
6.750
6.750
6.000
8.900
8.900
11.050
11.050
5.700
5.700
5.400
4.320
4.320
2.600
2.600
2.000
10.000
10.000
9.780
3.200
3.200
2.900
1.600¡Á14
Nuts GB 6181 M8
M8
8.000
1.000
8.750
8.750
8.000
11.600
11.600
14.380
14.380
7.500
7.500
7.140
5.710
5.710
3.100
3.100
2.500
13.000
13.000
12.730
4.500
4.500
4.200
2¡Á16
Nuts GB 6181 M10
M10
10.000
1.250
10.800
10.800
10.000
14.600
14.600
17.770
17.770
9.300
9.300
8.940
7.150
7.150
3.400
3.400
2.800
16.000
16.000
15.730
5.300
5.300
5.000
2.5¡Á20
Nuts GB 6181 M12
M12
12.000
1.500
13.000
13.000
12.000
16.600
16.600
20.300
20.300
12.000
12.000
11.570
9.260
9.260
4.250
4.250
3.500
18.000
18.000
17.730
7.000
7.000
6.640
3.2¡Á22
Nuts GB 6181 M14
M14
14.000
1.500
15.100
15.100
14.000
19.600
19.600
23.350
23.350
14.100
14.100
13.400
10.700
10.700
4.250
4.250
3.500
21.000
21.000
20.670
9.100
9.100
8.740
3.2¡Á26
Nuts GB 6181 M16
M16
16.000
1.500
17.300
17.300
16.000
22.500
22.500
26.750
26.750
16.400
16.400
15.700
12.600
12.600
5.700
5.700
4.500
24.000
24.000
23.670
10.400
10.400
9.970
4¡Á28
Nuts GB 6181 M20
M20
20.000
2.000
21.600
21.600
20.000
27.700
27.700
32.950
32.950
20.300
20.300
19.000
15.200
15.200
5.700
5.700
4.500
30.000
30.000
29.160
14.300
14.300
13.600
4¡Á36
Nuts GB 6181 M24
M24
24.000
2.000
25.900
25.900
24.000
33.200
33.200
39.550
39.550
23.900
23.900
22.600
18.100
18.100
6.700
6.700
5.500
36.000
36.000
35.000
15.900
15.900
15.200
5¡Á40
Nuts GB 6181 M30
M30
30.000
2.000
32.400
32.400
30.000
42.700
42.700
50.850
50.850
28.600
28.600
27.300
21.800
21.800
8.500
8.500
7.000
46.000
46.000
45.000
19.600
19.600
18.760
6.3¡Á50
Nuts GB 6181 M36
M36
36.000
3.000
38.900
38.900
36.000
51.100
51.100
60.790
60.790
34.700
34.700
33.100
26.500
26.500
8.500
8.500
7.000
55.000
55.000
53.800
25.700
25.700
24.860
6.3¡Á65
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GB6180-86 - Hexagon slotted and nuts,style 2-Product gradest A and B
Chinese Manufacturers
21.05.2014
4R210-08 - 4R210-08
Chinese Manufacturers
21.05.2014
CB-3 - CB-3
Chinese Manufacturers
21.05.2014
SSK1 - Stype steel agricultural chain attachments
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB 29.1-88 - Hexagon bolts with slot on head-Product A and B
Chinese Manufacturers
21.05.2014
DIN 985 - Prevailing torque type hexagon nuts with non-metallic, low type
Chinese Manufacturers
27.05.2014
HB4-19-2002 - Tee,E type,flared tube
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Q330 - Prevailing torque type all-metal hexagon nuts with flange
Chinese Manufacturers
21.05.2014
DIN 582 - Ring nuts
Chinese Manufacturers
27.05.2014
HB4-10-2002 - Elbow,B type,45 degree,flared tube
Chinese Manufacturers
21.05.2014
SK1 - Stype steel agricultural chain attachments
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB 28-88 - Hexagon fit bolts with split pin hole on shank-Product grade A a...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Q328 - Prevailing torque type hexagon nuts(with non-metallic insert),style ...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
HB4-16-2002 - Elbow,screwed-onto,90 degree,flared tube
Chinese Manufacturers
21.05.2014
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성