피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
GB817-88 B - Slotted round nuts
Chinese Manufacturers
SLT
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/slt/gb817-88b.prj},{NB=Nuts GB 817 B M5},{GUIGE=M5},{D=5.000},{P=0.500},{DK=10.000},{DKMAX=10.000},{DKMIN=9.780},{M=4.200},{MMAX=4.200},{MMIN=3.900},{B=2.800},{BMAX=2.800},{BMIN=2.550},{N=1.200},{NMIN=1.260},{NMAX=1.510},{K=2.100},{C=0.400},{D2=2.000},{P2=0.250}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
GUIGE
Thread specification
ⁿ/ₐ
D
[mm]
P
[mm]
DK
[mm]
DKMAX
[mm]
DKMIN
[mm]
M
[mm]
MMAX
[mm]
MMIN
[mm]
B
[mm]
BMAX
[mm]
BMIN
[mm]
N
[mm]
NMIN
[mm]
NMAX
[mm]
K
[mm]
C
[mm]
D2
[mm]
P2
[mm]
Nuts GB 817 B M2.5
M2.5
2.500
0.350
5.500
5.500
5.320
2.500
2.500
2.250
1.600
1.600
1.350
0.600
0.660
0.800
1.100
0.200
1.400
0.200
Nuts GB 817 B M3
M3
3.000
0.350
6.000
6.000
5.820
3.000
3.000
2.700
2.000
2.000
1.750
0.800
0.860
1.000
1.300
0.200
1.400
0.200
Nuts GB 817 B M4
M4
4.000
0.500
8.000
8.000
7.780
3.500
3.500
3.200
2.500
2.500
2.250
1.000
0.960
1.310
1.800
0.300
1.400
0.200
Nuts GB 817 B M5
M5
5.000
0.500
10.000
10.000
9.780
4.200
4.200
3.900
2.800
2.800
2.550
1.200
1.260
1.510
2.100
0.400
2.000
0.250
Nuts GB 817 B M6
M6
6.000
0.750
11.000
11.000
10.730
5.000
5.000
4.700
3.000
3.000
2.750
1.600
1.660
1.910
2.500
0.400
2.000
0.250
Nuts GB 817 B M8
M8
8.000
1.000
14.000
14.000
13.730
6.500
6.500
6.140
4.000
4.000
3.700
2.000
2.060
2.310
3.300
0.500
2.000
0.250
Nuts GB 817 B M10
M10
10.000
1.250
18.000
18.000
17.730
8.000
8.000
7.640
5.000
5.000
4.700
2.500
2.560
2.810
4.000
0.500
3.000
0.350
Nuts GB 817 B M12
M12
12.000
1.500
22.000
22.000
21.670
10.000
10.000
9.640
6.000
6.000
5.700
3.000
3.060
3.310
5.000
0.800
4.000
0.500
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GB816-88 - Round nuts with set pin holes in side
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB 27-88 - Hexagon fit bolts-Product grade A and B
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB816-88 - Round nuts with set pin holes in side
Chinese Manufacturers
21.05.2014
HB4-27-2002 - Cross,D type,flared tube
Chinese Manufacturers
21.05.2014
HB4-17-2002 - Tee,flared tube
Chinese Manufacturers
21.05.2014
LHDD/LHDL - Ball Guide Bushings for Die Sets
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 13806.1-92 A - Fasteners for fine mechanics-Cross recessed screws
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T276-94 60000-Z - Rolling bearings-Deep groove ball bearings-Boundary di...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T288-94 20000CA - Rolling bearings-Self-aligning roller bearings-Boundar...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB 833-88 - Slotted large cheese head screws
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 5859-94 - Rolling bearings-Self-aligning thrust roller bearings-Bounda...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 819.2-1997-H2 - Cross recessed countersunk flat head screws(common hea...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB6179-86 - Hexagon slotted nuts,style 1-Ptodust grade C
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB6178-86 - Hesagon slotted and castle nuts,style 1-Produst gradest A and B
Chinese Manufacturers
21.05.2014
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성