피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
품질보증 정보
카탈로그: COSMOTEC
생성됨: 07.08.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
COSMOTEC
NW / KF Swagelok adapter nipple type SUS
COSMOTEC
Vacuum pipe parts
Adapter
Adapter (NW / KF standard)
Powered by
CAD모델 선택
{cosmotec/vacuum_pipe_parts/adapter/adapter_nw_kf_standard/swagelok_adapter_nipple_type_sus_asmtab.prj},{NB=NW16SW1/4NI},{CNSORDERNO=NW16SW1/4NI},{PC=21743},{MAT=SUS304},{STD=NW/KF16},{TFS=1/4},{A=30},{C=21.7},{D=17.5},{L1=54},{L2=60.0},{JS=Swagelok®},{PPATH=swagelok_adapter_nipple_type_sus_parts/swagelok_adapter_nipple_type_sus_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
CNSORDERNO
Model Number
ⁿ/ₐ
PC
Product code
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
STD
Standard Size
ⁿ/ₐ
TFS
Tube / Fitting Size
[인치]
A
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
JS
Joint standard
ⁿ/ₐ
NW16SW1/16NI
NW16SW1/16NI
21731
SUS304
NW/KF16
1/16
30
21.7
17.5
54
52.4
Swagelok®
NW25SW1/16NI
NW25SW1/16NI
21732
SUS304
NW/KF25
1/16
40
27.2
23.0
54
59.4
Swagelok®
NW40SW1/16NI
NW40SW1/16NI
21733
SUS304
NW/KF40
1/16
55
42.7
37.1
54
71.7
Swagelok®
NW50SW1/16NI
NW50SW1/16NI
21734
SUS304
NW/KF50
1/16
75
60.5
57.7
54
90.8
Swagelok®
NW16SW1/8NI
NW16SW1/8NI
21737
SUS304
NW/KF16
1/8
30
21.7
17.5
54
57.0
Swagelok®
NW25SW1/8NI
NW25SW1/8NI
21738
SUS304
NW/KF25
1/8
40
27.2
23.0
54
64.0
Swagelok®
NW40SW1/8NI
NW40SW1/8NI
21739
SUS304
NW/KF40
1/8
55
42.7
37.1
54
76.3
Swagelok®
NW50SW1/8NI
NW50SW1/8NI
21740
SUS304
NW/KF50
1/8
75
60.5
57.7
54
95.4
Swagelok®
NW16SW1/4NI
NW16SW1/4NI
21743
SUS304
NW/KF16
1/4
30
21.7
17.5
54
60.0
Swagelok®
NW25SW1/4NI
NW25SW1/4NI
21744
SUS304
NW/KF25
1/4
40
27.2
23.0
54
67.0
Swagelok®
NW40SW1/4NI
NW40SW1/4NI
21745
SUS304
NW/KF40
1/4
55
42.7
37.1
54
79.3
Swagelok®
NW50SW1/4NI
NW50SW1/4NI
21746
SUS304
NW/KF50
1/4
75
60.5
57.7
54
98.4
Swagelok®
NW16SW3/8NI
NW16SW3/8NI
21749
SUS304
NW/KF16
3/8
30
21.7
17.5
54
64.1
Swagelok®
NW25SW3/8NI
NW25SW3/8NI
21750
SUS304
NW/KF25
3/8
40
27.2
23.0
54
71.1
Swagelok®
NW40SW3/8NI
NW40SW3/8NI
21751
SUS304
NW/KF40
3/8
55
42.7
37.1
54
83.4
Swagelok®
NW50SW3/8NI
NW50SW3/8NI
21752
SUS304
NW/KF50
3/8
75
60.5
57.7
54
102.5
Swagelok®
NW25SW1/2NI
NW25SW1/2NI
21756
SUS304
NW/KF25
1/2
40
27.2
23.0
54
80.2
Swagelok®
NW40SW1/2NI
NW40SW1/2NI
21757
SUS304
NW/KF40
1/2
55
42.7
37.1
54
92.5
Swagelok®
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성