피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
SNX 30 - Plummer Blocks for bearings 23000K
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
Plummer Blocks
SNX
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/plummer_block/snx/snx30_asmtab.prj},{NB=P2B3030-SNX-135MFLD},{SERIES=3030},{SS=LD},{SS1=135},{A1=196.9},{B=445},{C=130},{DMIN=373.9},{DMAX=386.6},{F=M24},{F1=24},{H=50},{J=290},{K=95.3},{M=150},{P=315},{Q=54.0},{W=56},{X=84.1},{Y=39.0},{L1=149.2},{PPATH=parts/snx30_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
SS1
Shaft Size
[mm]
A1
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
DMIN
D MIN
[mm]
DMAX
D MAX
[mm]
F
Bolt Dia.
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
M
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
W
Static Oil Level
ⁿ/ₐ
X
[mm]
Y
[mm]
A
A (with seals)
[mm]
L1
L-1
[mm]
P2B3024-SNX-110MFLD
3024
P2B3024-SNX-110MFLD
SNX 3024
110
166.7
390
110
295.3
333.4
M24
40
220
80.2
112
248
38.0
37
66.5
30.0
160.3
113.3
P2B3026-SNX-115MFLD
3026
P2B3026-SNX-115MFLD
SNX 3026
115
173.8
419
121
323.9
364.3
M24
45
239
83.7
125
269
49.0
42
73.0
33.8
167.5
118.3
P2B3028-SNX-125MFLD
3028
P2B3028-SNX-125MFLD
SNX 3028
125
191.3
419
120
336.6
368.3
M24
45
267
92.5
140
286
50.5
52
81.0
42.0
184.9
139.2
P2B3030-SNX-135MFLD
3030
P2B3030-SNX-135MFLD
SNX 3030
135
196.9
445
130
373.9
386.6
M24
50
290
95.3
150
315
54.0
56
84.1
39.0
190.5
149.2
P2B3032-SNX-140MFLD
3032
P2B3032-SNX-140MFLD
SNX 3032
140
196.9
445
130
373.9
386.6
M24
50
290
95.3
150
315
58.0
54
84.1
39.0
0.0
154.2
P2B3034-SNX-150MFFS
3034
P2B3034-SNX-150MFFS
SNX 3034
150
226.2
530
159
425.5
463.6
M30
60
317
109.9
160
364
62.5
50
91.3
33.7
219.9
164.2
P2B3036-SNX-160MFFS
3036
P2B3036-SNX-160MFFS
SNX 3036
160
241.3
550
159
457.2
482.6
M30
60
338
117.5
170
379
67.0
52
102.4
34.0
235.0
175.8
P2B3038-SNX-170MFFS
3038
P2B3038-SNX-170MFFS
SNX 3038
170
241.3
550
159
457.2
482.6
M30
60
338
117.5
170
379
68.5
48
102.4
34.0
235.0
185.8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성