피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
português
English
품질보증 정보
카탈로그: Boteco
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Boteco
P900CIN - PLASTIC MOUNTING FEET WITH STAINLESS STEEL STUD TYPE A R. 12,5
Boteco
MOUNTING FEET
Powered by
CAD모델 선택
{boteco/piedini_di_appoggio/p900cin.prj},{NB=P90050.TM10X4501CIN},{SHA256=QEMbwHJY7cOcImnctl7/x05aCQNP9VvcntehrymNKqQ=},{INAME=p900502etm10x4501cin},{NAME=p90050.tm10x4501cin},{NNCUSTOM=P900CIN},{NTCUSTOM=PLASTIC MOUNTING FEET WITH STAINLESS STEEL STUD TYPE A R. 12,5},{NBCUSTOM=P90050.TM10X4501CIN},{LINACUSTOM=P90050.TM10X4501CIN},{STEPFILE=P90050TM10X4501CIN.step},{PNGFILE=P900CIN.png},{DWGFILE=P900CIN.dwg},{CODE=P90050.TM10X4501CIN},{MIS01=50},{MIS02=18},{MIS03=24},{MIS04=13},{MIS05=5},{MIS06=12.4},{MIS07=M10},{MIS08=45},{MIS09=54},{MIS10=10000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
SHA256
ⁿ/ₐ
INAME
Internal name
ⁿ/ₐ
CODE
Art.
ⁿ/ₐ
MIS01
D
[mm]
MIS02
H
[mm]
MIS03
H1
[mm]
MIS04
E
[mm]
MIS05
s
[mm]
MIS06
R
[mm]
MIS07
d1 (6g)
[mm]
MIS08
Q
[mm]
MIS09
Weight
[g]
MIS10
F1
[N]
P90040.TM08X4501CIN
5n8U8ak2K5aJfKDjAru+sjjZW...
p900402etm08x4501cin
P90040.TM08X4501CIN
40
17
23
13
5
12.4
M08
45
40
10000
P90040.TM08X7001CIN
RfpLkW1zYj07hLH+zw4ly7w+c...
p900402etm08x7001cin
P90040.TM08X7001CIN
40
17
23
13
5
12.4
M08
70
47
10000
P90040.TM10X4501CIN
YxooytH6/QbtKl1OqXhpArzpi...
p900402etm10x4501cin
P90040.TM10X4501CIN
40
17
23
13
5
12.4
M10
45
48
10000
P90040.TM10X7001CIN
VN0ilL8CXgePn6EjL/oERRihG...
p900402etm10x7001cin
P90040.TM10X7001CIN
40
17
23
13
5
12.4
M10
70
60
10000
P90040.TM12X10001CIN
FPaRtCyfMdqrwLIOGGPzXpvFO...
p900402etm12x10001cin
P90040.TM12X10001CIN
40
17
23
13
5
12.4
M12
100
99
10000
P90040.TM12X4501CIN
rmGsFh56IgV6XMXmJj1R/soEC...
p900402etm12x4501cin
P90040.TM12X4501CIN
40
17
23
13
5
12.4
M12
45
58
10000
P90040.TM12X7001CIN
kKFL7lib+IkmmSwBtGIC1c4wu...
p900402etm12x7001cin
P90040.TM12X7001CIN
40
17
23
13
5
12.4
M12
70
75
10000
P90050.TM08X4501CIN
Lm/LW6ONh76KjSNUYrnIvWOtb...
p900502etm08x4501cin
P90050.TM08X4501CIN
50
18
24
13
5
12.4
M08
45
46
10000
P90050.TM08X7001CIN
MspzuycUXJy8Gx1Bbe5cRFwIW...
p900502etm08x7001cin
P90050.TM08X7001CIN
50
18
24
13
5
12.4
M08
70
53
10000
P90050.TM10X4501CIN
QEMbwHJY7cOcImnctl7/x05aC...
p900502etm10x4501cin
P90050.TM10X4501CIN
50
18
24
13
5
12.4
M10
45
54
10000
P90050.TM10X7001CIN
cddBtgeMADCE0KvseoCc5qENm...
p900502etm10x7001cin
P90050.TM10X7001CIN
50
18
24
13
5
12.4
M10
70
63
10000
P90050.TM12X10001CIN
/Nw2TdqQMWi9m+MamUxJvcBM/...
p900502etm12x10001cin
P90050.TM12X10001CIN
50
18
24
13
5
12.4
M12
100
102
10000
P90050.TM12X4501CIN
YlQLOf3vLAA2t3IZhSHvqEvQv...
p900502etm12x4501cin
P90050.TM12X4501CIN
50
18
24
13
5
12.4
M12
45
64
10000
P90050.TM12X7001CIN
TbZNnzypHF0FXo40Qz3QWbC48...
p900502etm12x7001cin
P90050.TM12X7001CIN
50
18
24
13
5
12.4
M12
70
78
10000
P90060.TM08X4501CIN
hHFmSslaWuCbhn10a81pilxiz...
p900602etm08x4501cin
P90060.TM08X4501CIN
60
20
26
13
5
12.4
M08
45
58
10000
P90060.TM08X7001CIN
JeaGx4tr/ET1mkItmJrNpqJx1...
p900602etm08x7001cin
P90060.TM08X7001CIN
60
20
26
13
5
12.4
M08
70
66
10000
P90060.TM10X4501CIN
UNz/Lgj6u8RpKo9gcUvexVFYH...
p900602etm10x4501cin
P90060.TM10X4501CIN
60
20
26
13
5
12.4
M10
45
68
10000
P90060.TM10X7001CIN
lwfr7dgFm3PFIi6hXyaa9UKKq...
p900602etm10x7001cin
P90060.TM10X7001CIN
60
20
26
13
5
12.4
M10
70
80
10000
P90060.TM12X10001CIN
vhJ4EbytOtAUfd7YfItojkOS7...
p900602etm12x10001cin
P90060.TM12X10001CIN
60
20
26
13
5
12.4
M12
100
120
10000
P90060.TM12X4501CIN
m9jBAZ2kWvCAxJeBfGnGMuYmJ...
p900602etm12x4501cin
P90060.TM12X4501CIN
60
20
26
13
5
12.4
M12
45
78
10000
P90060.TM12X7001CIN
SeJa5i+/PPOhd0izkH2LkJURW...
p900602etm12x7001cin
P90060.TM12X7001CIN
60
20
26
13
5
12.4
M12
70
96
10000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
P908CIN - PLASTIC MOUNTING FEET WITH STAINLESS STEEL STUD TYPE A R. 15 AND ...
Boteco
17.11.2021
P906 - PLASTIC MOUNTING FEET WITH ZINC PLATED STEEL STUD TYPE B R. 12,4
Boteco
17.11.2021
K0739 - Levelling feet steel or stainless steel
KIPP
27.05.2024
P202 - MOUNTING FOOT WITH THREADED STUD
Boteco
17.11.2021
NDA.Q - ELESA-Square end-caps with adjustable height levelling element
Elesa
24.06.2024
FPM - Leveling Feet without Rubber Disk
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
FPM-G - Leveling Feet with Rubber Disk
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
FCMS - Leveling Adjuster
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
18.04.2023
P201 - MOUNTING FOOT WITH REVOLVING THREADED STUD
Boteco
17.11.2021
P203 - MOUNTING FOOT WITH REVOLVING THREADED STUD
Boteco
17.11.2021
Stainless Steel Vulcanized
MOVET
03.08.2020
P905 - PLASTIC MOUNTING FEET WITH ZINC PLATED STEEL STUD TYPE A R. 15
Boteco
17.11.2021
P900 - PLASTIC MOUNTING FEET WITH ZINC PLATED STEEL STUD TYPE A R. 12,4
Boteco
17.11.2021
P534CIN - STAINLESS STEEL MOUNTING FEET WITH STAINLESS STEEL STUD TYPE A R....
Boteco
17.11.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성