06B-2 (9,525 x 5,72 mm) - Sprockets with hardened teeth (45 ÷ 55 HRC)
Sati
Sprockets and plate wheels
Sprockets
Duplex sprockets with hardened teeth
Powered by
CAD모델 선택
{sati/pignoni_e_corone/pignoni/c_pignoni_temprati_doppi/sp06b_2_hrc.prj},{NB=PD05T21},{CODE=PD05T21},{P=9.525},{W=5.720},{DR=6.350},{R=10},{C=1},{L=5.2},{H2=15.4},{Z=21},{DE=68.0},{DP=63.91},{DD=52},{D=12},{H=30}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[mm]
W
Internal width
[mm]
DR
Roller
[mm]
R
Tooth radius
[mm]
C
Radius width
[mm]
L
[mm]
H2
Tooth width
[mm]
Z
ⁿ/ₐ
DE
[mm]
DP
[mm]
DD
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
PD05T08
PD05T08
9.525
5.720
6.350
10
1
5.2
15.4
8
28.0
24.89
15
6
22
PD05T09
PD05T09
9.525
5.720
6.350
10
1
5.2
15.4
9
31.0
27.85
18
8
22
PD05T10
PD05T10
9.525
5.720
6.350
10
1
5.2
15.4
10
34.0
30.82
20
8
22
PD05T11
PD05T11
9.525
5.720
6.350
10
1
5.2
15.4
11
37.0
33.80
22
10
25
PD05T12
PD05T12
9.525
5.720
6.350
10
1
5.2
15.4
12
40.0
36.80
25
10
25
PD05T13
PD05T13
9.525
5.720
6.350
10
1
5.2
15.4
13
43.0
39.80
28
10
25
PD05T14
PD05T14
9.525
5.720
6.350
10
1
5.2
15.4
14
46.3
42.80
31
10
25
PD05T15
PD05T15
9.525
5.720
6.350
10
1
5.2
15.4
15
49.5
45.81
34
10
25
PD05T16
PD05T16
9.525
5.720
6.350
10
1
5.2
15.4
16
52.3
48.82
37
12
30
PD05T17
PD05T17
9.525
5.720
6.350
10
1
5.2
15.4
17
55.3
51.83
40
12
30
PD05T18
PD05T18
9.525
5.720
6.350
10
1
5.2
15.4
18
58.3
54.85
43
12
30
PD05T19
PD05T19
9.525
5.720
6.350
10
1
5.2
15.4
19
61.3
57.87
46
12
30
PD05T20
PD05T20
9.525
5.720
6.350
10
1
5.2
15.4
20
64.3
60.89
49
12
30
PD05T21
PD05T21
9.525
5.720
6.350
10
1
5.2
15.4
21
68.0
63.91
52
12
30
PD05T22
PD05T22
9.525
5.720
6.350
10
1
5.2
15.4
22
71.0
66.93
55
12
30
PD05T23
PD05T23
9.525
5.720
6.350
10
1
5.2
15.4
23
73.5
69.95
58
12
30
PD05T24
PD05T24
9.525
5.720
6.350
10
1
5.2
15.4
24
77.0
72.97
61
12
30
PD05T25
PD05T25
9.525
5.720
6.350
10
1
5.2
15.4
25
80.0
76.00
64
12
30
PD05T26
PD05T26
9.525
5.720
6.350
10
1
5.2
15.4
26
83.0
79.02
67
12
30
PD05T27
PD05T27
9.525
5.720
6.350
10
1
5.2
15.4
27
86.0
82.04
70
12
30
PD05T28
PD05T28
9.525
5.720
6.350
10
1
5.2
15.4
28
89.0
85.07
73
12
30
PD05T30
PD05T30
9.525
5.720
6.350
10
1
5.2
15.4
30
94.7
91.12
79
12
30
PD05T32
PD05T32
9.525
5.720
6.350
10
1
5.2
15.4
32
101.3
97.17
80
16
30
PD05T34
PD05T34
9.525
5.720
6.350
10
1
5.2
15.4
34
107.3
103.23
80
16
30
PD05T35
PD05T35
9.525
5.720
6.350
10
1
5.2
15.4
35
110.4
106.26
80
16
30
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
08B-2 (12,7 x 7,75 mm) - Sprockets with hardened teeth (45 ÷ 55 HRC)
Sati
11.11.2022
08B-1 (12,7 x 7,75 mm) - Sprockets with hardened teeth (45 ÷ 55 HRC)
Sati
11.11.2022
06B-1 (9,525 x 5,72 mm) - Sprockets with hardened teeth (45 ÷ 55 HRC)
Sati
11.11.2022
06B-2 (9,525 x 5,72 mm) - Taper bored sprockets (DIN 8187 ISO/R 606)
Sati
11.11.2022
05B-2 (8 x 3,0 mm) - Sprockets for duplex, chain to: DIN 8187 - ISO/R 606
Sati
11.11.2022
12B-2 (19,05 x 11,68 mm) - Sprockets with hardened teeth (45 ÷ 55 HRC)
Sati
11.11.2022
Sprocket
KANA (Katayama Chain)
27.06.2023
Duplex sprockets 06B-2 for taper bushes - Sprockets for taper bushes - DIN ...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Duplex chains SRC in stainless steel - Roller chains in 304 stainless steel...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
16B-1 (25,4 x 17,02 mm) - Sprockets with hardened teeth (45 ÷ 55 HRC)
Sati
11.11.2022
06B R.6,35 - Duplex plate wheels for two single chains
Sati
11.11.2022
Duplex sprockets ASA 35 - Sprockets for roller chains - DIN 8188 - ISO 606 ...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
12B-2 (19,05 x 11,68 mm) - Sprockets for duplex, chain to: DIN 8187 - ISO/R...
Sati
11.11.2022
Duplex sprockets 06B-2 - Sprockets for roller chains - DIN 8187 - ISO 606
BEA Ingranaggi
06.07.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성