您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
PDRIP,PDRIPN - Ball Bearing Units -Pillow Shaped Thick Type-
Misumi
FA工厂自动化
12_轴承固定座/轴承
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/12_bearing_holders/pdrip_asmtab.prj},{NB=PDRIPN50},{TS=2},{D=50},{JIS=UC210D1},{H=70},{L=220},{L1=170},{A=60},{DD=19},{TT=28},{H1=132},{B=51.6},{S=19.0},{CRR=35.0},{COR=23.2},{M1=M8X1.0},{M1L=10},{M1M=8},{MI1PITCH=1.00},{MASS=4300},{HMAT=Cast Iron Class No.30},{BMAT=52100 Bearing Steel},{RMAT=Nitrile Rubber},{SMAT=4137 Alloy Steel},{PRECISION=JIS B 1558/JIS B 1514/JIS B 1559},{OT=-15 ~+100},{D1=62.4},{D2=94.0},{A1=38},{A2=25},{DD1=44},{S1=1.50},{PPATH=pdrip/pdrip_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
PN
型式
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
D
[mm]
JIS
JIS公称规格
ⁿ/ₐ
H
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
A
[mm]
DD
d
[mm]
TT
t
[mm]
H1
[mm]
B
[mm]
S
[mm]
CRR
基本额定负载Cr(动态)
[kN]
COR
基本额定负载Cor(静态)
[kN]
M1
ⁿ/ₐ
MASS
重量
[g]
HMAT
固定座材质
ⁿ/ₐ
BMAT
轴承材质
ⁿ/ₐ
RMAT
橡胶密封圈材质
ⁿ/ₐ
SMAT
Set Screw Material
ⁿ/ₐ
PRECISION
精密
ⁿ/ₐ
OT
使用温度
[°C]
PPATH
ⁿ/ₐ
PDRIP40
PDRIP40
PDRIP
40
UC208D1
60
200
150
60
19
25
115
49.2
19.0
29.1
17.8
M8X1.0
3500
FC200
SUJ2
丁腈橡胶
SCM435
JIS B 1558/JIS B 1514/JIS...
-15 ~+100
pdrip/pdrip_asmtpl.prj
PDRIP45
PDRIP45
PDRIP
45
UC209D1
70
210
160
60
19
25
128
49.2
19.0
32.5
20.4
M8X1.0
3700
FC200
SUJ2
丁腈橡胶
SCM435
JIS B 1558/JIS B 1514/JIS...
-15 ~+100
pdrip/pdrip_asmtpl.prj
PDRIPN50
PDRIPN50
PDRIPN
50
UC210D1
70
220
170
60
19
28
132
51.6
19.0
35.0
23.2
M8X1.0
4300
FC200
SUJ2
丁腈橡胶
SCM435
JIS B 1558/JIS B 1514/JIS...
-15 ~+100
pdrip/pdrip_asmtpl.prj
PDRIP55
PDRIP55
PDRIP
55
UC211D1
80
230
180
60
19
28
148
55.6
22.2
43.5
29.2
M8X1.0
5200
FC200
SUJ2
丁腈橡胶
SCM435
JIS B 1558/JIS B 1514/JIS...
-15 ~+100
pdrip/pdrip_asmtpl.prj
PDRIP60
PDRIP60
PDRIP
60
UC212D1
80
260
200
70
22
30
155
65.1
25.4
52.5
36.0
M10X1.25
6600
FC200
SUJ2
丁腈橡胶
SCM435
JIS B 1558/JIS B 1514/JIS...
-15 ~+100
pdrip/pdrip_asmtpl.prj
PDRIP65
PDRIP65
PDRIP
65
UC213D1
90
280
220
70
22
30
172
65.1
25.4
57.5
40.0
M10X1.25
8600
FC200
SUJ2
丁腈橡胶
SCM435
JIS B 1558/JIS B 1514/JIS...
-15 ~+100
pdrip/pdrip_asmtpl.prj
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表