피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
português
English
품질보증 정보
카탈로그: Boteco
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Boteco
PEPINE16 - STEEL THREADED STEM TYPE A - WITH JOINT R15 AND HEXAGONAL BASE 16 - TURNED
Boteco
MOUNTING FEET
Powered by
CAD모델 선택
{boteco/piedini_di_appoggio/pepine16.prj},{NB=PEP.INE16X6M16X110},{SHA256=NYs0y5IAJIXPfg7t5c9shXjYuQaqHlXwMgy5fClrksc=},{INAME=pep2eine16x6m16x110},{NAME=pep.ine16x6m16x110},{NNCUSTOM=PEPINE16},{NTCUSTOM=STEEL THREADED STEM TYPE A - WITH JOINT R15 AND HEXAGONAL BASE 16 - TURNED},{NBCUSTOM=PEP.INE16X6M16X110},{LINACUSTOM=PEP.INE16X6M16X110},{STEPFILE=PEP.INE16X6M16X110.step},{PNGFILE=PEPINE16.png},{DWGFILE=PEPINE16.dwg},{CODE=PEP.INE16X6M16X110},{MIS01=16},{MIS02=6.5},{MIS03=23.5},{MIS04=15},{MIS05=M16},{MIS06=110},{MIS07=168}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
SHA256
ⁿ/ₐ
INAME
Internal name
ⁿ/ₐ
CODE
Art.
ⁿ/ₐ
MIS01
E
[mm]
MIS02
s
[mm]
MIS03
h
[mm]
MIS04
R(±0,1)
[mm]
MIS05
d1(6g)
[mm]
MIS06
Q
[mm]
MIS07
Weight
[gr]
PEP.INE16X6M12X110
YJC0ZzCYy/WGGCbdInxd+vcV+...
pep2eine16x6m12x110
PEP.INE16X6M12X110
16
6.5
23.5
15
M12
110
116
PEP.INE16X6M12X70
A0SngBA62IHZkhNAh8GHNItNp...
pep2eine16x6m12x70
PEP.INE16X6M12X70
16
6.5
23.5
15
M12
70
76
PEP.INE16X6M12X90
iW6/ARSUipCwUO/YC5n50A4RN...
pep2eine16x6m12x90
PEP.INE16X6M12X90
16
6.5
23.5
15
M12
90
91
PEP.INE16X6M14X110
Evc+DMhgHVz+lpQK/9aZUbqNG...
pep2eine16x6m14x110
PEP.INE16X6M14X110
16
6.5
23.5
15
M14
110
133
PEP.INE16X6M14X130
eBZDnsrJn1Vj8KmbMnOfoaItj...
pep2eine16x6m14x130
PEP.INE16X6M14X130
16
6.5
23.5
15
M14
130
150
PEP.INE16X6M14X70
DjeVs0SlGGUl7xjBAScLoNIBU...
pep2eine16x6m14x70
PEP.INE16X6M14X70
16
6.5
23.5
15
M14
70
95
PEP.INE16X6M16X110
NYs0y5IAJIXPfg7t5c9shXjYu...
pep2eine16x6m16x110
PEP.INE16X6M16X110
16
6.5
23.5
15
M16
110
168
PEP.INE16X6M16X130
sap7un51a1DHtijipqk/8fHfH...
pep2eine16x6m16x130
PEP.INE16X6M16X130
16
6.5
23.5
15
M16
130
194
PEP.INE16X6M16X150
gjEESR4sirTGAkr2AGlSc3boi...
pep2eine16x6m16x150
PEP.INE16X6M16X150
16
6.5
23.5
15
M16
150
219
PEP.INE16X6M16X170
KCtcbwStmkCxeUIX3ITo0/HsD...
pep2eine16x6m16x170
PEP.INE16X6M16X170
16
6.5
23.5
15
M16
170
247
PEP.INE16X6M16X190
7xYCLb6H0wBOMOthrZJbfsQwV...
pep2eine16x6m16x190
PEP.INE16X6M16X190
16
6.5
23.5
15
M16
190
275
PEP.INE16X6M16X50
66SY/WKj1H2/nhwmsfnG/IGD9...
pep2eine16x6m16x50
PEP.INE16X6M16X50
16
6.5
23.5
15
M16
50
91
PEP.INE16X6M16X70
2hZi26WUghJy71exgZyFADhgH...
pep2eine16x6m16x70
PEP.INE16X6M16X70
16
6.5
23.5
15
M16
70
117
PEP.INE16X6M16X90
KK3H/zZ9+0mdA2H/44TXNPIXj...
pep2eine16x6m16x90
PEP.INE16X6M16X90
16
6.5
23.5
15
M16
90
143
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
PIE080 - MOUNTING FOOT BASE WITH GROUND FIXING (80-105-130)
Boteco
16.11.2021
PEPVZE16 - STEEL THREADED STEM TYPE A - WITH JOINT R15 AND HEXAGONAL BASE 1...
Boteco
16.11.2021
PIE.ANT - NON-SLIP BASE FOR MOUNTING FOOT BASE (40-50-60-80-105-130)
Boteco
16.11.2021
V.4PO - Marine hardware, closing fittings EYE BOLT WITH METRIC THREAD Inox ...
FG INOX
16.02.2017
PEPINTM - STAINLESS STEEL THREADED STEM TYPE B - WITH MILLED SEAT FOR WRENC...
Boteco
16.11.2021
PEPINE13 - STEEL THREADED STEM TYPE A - WITH JOINT R12,4 AND HEXAGONAL BASE...
Boteco
16.11.2021
DIN 933 - Steel 8.8
Böllhoff
26.10.2021
03086 - Stop screw
norelem
30.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성