피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
português
English
품질보증 정보
카탈로그: Bordignon
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bordignon
PF.01.S - Cam Bottom Plates
Bordignon
SF Bordignon
Die making
Standard Parts
Maintanance free self lubricating guiding elements
Cam Bottom Plates
Powered by
CAD모델 선택
{bordignon/sf_technik/0/3/c/c9/pf_01_s.prj},{NB=PF.01.S.065.300},{COMP=SF Bordignon GmbH},{IDENTNR=18887},{WF=Stahl gehärtet},{TEIL=B},{B=65.000},{L=300.000},{H=35.000},{L1=200.000},{L2=250.000},{H1=47.000},{H2=18.000},{H3=15.000},{H4=65.000},{D1=11.000},{D2=17.500},{D3=10.000},{D4=12.000},{STK=3},{V=4.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
COMP
Company
ⁿ/ₐ
WF
Materials
ⁿ/ₐ
TEIL
Part A or B
ⁿ/ₐ
B
Width b ±0.05
[mm]
L
Length L
[mm]
H
Height h
[mm]
L1
Length L1 ±0.01
[mm]
L2
Length L2 ±0.01
[mm]
H1
Height h1
[mm]
H2
Height h2
[mm]
H3
Height h3
[mm]
H4
Height H ±0.05
[mm]
D1
Diameter d1
[mm]
D2
Diameter d2
[mm]
D3
Diameter d3 H7
[mm]
D4
Diameter d4
[mm]
STK
Number of Cylinder Screws
ⁿ/ₐ
PF.01.S.065.150
SF Bordignon GmbH
Stahl gehärtet
B
65.000
150.000
35.000
50.000
100.000
47.000
18.000
15.000
65.000
11.000
17.500
10.000
12.000
2
PF.01.S.065.200
SF Bordignon GmbH
Stahl gehärtet
B
65.000
200.000
35.000
100.000
150.000
47.000
18.000
15.000
65.000
11.000
17.500
10.000
12.000
2
PF.01.S.065.250
SF Bordignon GmbH
Stahl gehärtet
B
65.000
250.000
35.000
150.000
200.000
47.000
18.000
15.000
65.000
11.000
17.500
10.000
12.000
3
PF.01.S.065.300
SF Bordignon GmbH
Stahl gehärtet
B
65.000
300.000
35.000
200.000
250.000
47.000
18.000
15.000
65.000
11.000
17.500
10.000
12.000
3
PF.01.S.125.150
SF Bordignon GmbH
Stahl gehärtet
B
125.000
150.000
60.000
50.000
100.000
52.000
33.000
30.000
85.000
17.500
26.000
16.000
18.000
2
PF.01.S.125.200
SF Bordignon GmbH
Stahl gehärtet
B
125.000
200.000
60.000
100.000
150.000
52.000
33.000
30.000
85.000
17.500
26.000
16.000
18.000
2
PF.01.S.125.250
SF Bordignon GmbH
Stahl gehärtet
B
125.000
250.000
60.000
150.000
200.000
52.000
33.000
30.000
85.000
17.500
26.000
16.000
18.000
3
PF.01.S.125.300
SF Bordignon GmbH
Stahl gehärtet
B
125.000
300.000
60.000
200.000
250.000
52.000
33.000
30.000
85.000
17.500
26.000
16.000
18.000
3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성