피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
English
1088682 - IPD W 3P2,5 F M20 BK
PHOENIX CONTACT
Electric engineering, automation, process control engineering
Connector system
Plug-In building installation (electro)
Device connection for plug-in building installation
Powered by
CAD모델 선택
{phoenix_contact/27/44/06/02/1088682.prj},{NB=1088682},{MANUID=1088682},{BAH005=500},{AAF726=20},{BAA018=43.450},{BAF016=28.5},{BAA020=28.5},{AAF040=0.031},{AAT080=3},{AAB499=6},{AAI160=2.500},{AAI159=2.500},{AAI222=1},{AAI476=100},{AAO663=4055626890982},{AAY812=4063151},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{CTN=85366990},{AAO676=1088682},{DESCSHORT=Panel feed-through},{DESCLONG=Panel feed-through, Push-in connection, number of positions: 2+PE, 0.5 mm² ... 2.5 mm², 500 V, 20 A, black, assembly thread: M20, Push-in connection},{MANUTYPEDESC=IPD W 3P2,5 F M20 BK},{PREVIEW=../../../_pool_/04/34/149243_1000_int_04.png},{INTNO=4055626890982},{MANUNAME=Phoenix Contact GmbH & Co. KG},{DELTIME=3},{BAG975=IP66}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MANUID
Product number of the Manufacturer
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
INTNO
International product number
ⁿ/ₐ
MANUNAME
Manufacturer Name
ⁿ/ₐ
DELTIME
Delivery Time
ⁿ/ₐ
BAG975
degree of protection
ⁿ/ₐ
BAH005
rated voltage
[V]
AAF726
rated current
[A]
AAP798
Application standards
ⁿ/ₐ
BAB392
certificate/approval
ⁿ/ₐ
BAA018
length
[mm]
BAF016
width
[mm]
BAA020
height
[mm]
AAF040
net weight
[kg]
AAT080
Pole number
ⁿ/ₐ
AAB373
Type of interlock
ⁿ/ₐ
BAA097
color of housing
ⁿ/ₐ
AAC207
Material of the contact
ⁿ/ₐ
BAD656
Without halogens
ⁿ/ₐ
BAA295
Degree of soiling
ⁿ/ₐ
AAB499
Rated surge voltage
[kV]
BAB888
Design
ⁿ/ₐ
BAC461
material of housing
ⁿ/ₐ
AAO333
connection type of process connection
ⁿ/ₐ
AAC195
interlockable
ⁿ/ₐ
AAL821
mechanical coding present
ⁿ/ₐ
AAK271
color coding/contact insert
ⁿ/ₐ
AAG071
angle of plug
ⁿ/ₐ
AAK257
built-in version
ⁿ/ₐ
AAI160
connection cross section (fine-strand)
[mm^2]
AAI159
connection cross section (solid-core)
[mm^2]
AAI222
number of connections per pole
ⁿ/ₐ
AAK169
thread connection size
ⁿ/ₐ
AAI476
max. resistance to a continuous temperature
[°C]
AAO663
GTIN
ⁿ/ₐ
AAW338
Manufacturer product designation
ⁿ/ₐ
AAU734
Manufacturer product description
ⁿ/ₐ
AAO057
Product type
ⁿ/ₐ
AAY812
GLN of manufacturer
ⁿ/ₐ
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
ⁿ/ₐ
PRICEQUANTITY
Price Quantity
ⁿ/ₐ
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
ⁿ/ₐ
QUANTITYINT
Quantity Scale
ⁿ/ₐ
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
COO
Country of origin
ⁿ/ₐ
PHOENIX CONTACT 1088682
1088682
Panel feed-through
Panel feed-through, Push-...
IPD W 3P2,5 F M20 BK
4055626890982
Phoenix Contact GmbH & Co...
3
IP66
500
20
not available
not available
43.450
28.5
28.5
0.031
3
Snap-in
Black
Cu
No
3
6
connector
PA
Push-in connection
No
No
Black
straight
built-in part/plug-in con...
2.500
2.500
1
M20
100
4055626890982
Panel feed-through
Panel feed-through, Push-...
IPD W 3P2,5 F M20 BK
4063151
1
1
1
1
85366990
CN
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
1018790000 - IE-FCM-RJ45-C
Weidmüller
22.01.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성