피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
English
1240011 - SACC-DSI-FS-5CON-L180/12 SCOX
PHOENIX CONTACT
Electric engineering, automation, process control engineering
Connector system
Industry connector
Circular connector (for field assembly)
Powered by
CAD모델 선택
{phoenix_contact/27/44/01/02/1240011.prj},{NB=1240011},{MANUID=1240011},{BAH005=60},{AAF726=4},{AAF040=0.014},{BAA039=85},{AAS476=0},{AAS465=100},{AAS467=5},{AAW084=0},{AAO663=4063151434342},{AAY812=4063151},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=20},{QUANTITYINT=20},{CTN=85366990},{AAO676=1240011},{DESCSHORT=Device connector, rear mounting},{DESCLONG=Device connector, rear mounting, 5-position, Socket, straight, M12-SPEEDCON, coding: A , Rear mounting, Pg9, Solder pins, Item is lead-free in accordance with RoHS II without Exemption 6c (Pb <0.1%)},{MANUTYPEDESC=SACC-DSI-FS-5CON-L180/12 SCOX},{PREVIEW=../../../_pool_/c2/e0/29237_3000_int_04.png},{INTNO=4063151434342},{MANUNAME=Phoenix Contact GmbH & Co. KG},{DELTIME=43}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MANUID
Product number of the Manufacturer
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
INTNO
International product number
ⁿ/ₐ
MANUNAME
Manufacturer Name
ⁿ/ₐ
DELTIME
Delivery Time
ⁿ/ₐ
BAH005
rated voltage
[V]
AAF726
rated current
[A]
AAP798
Application standards
ⁿ/ₐ
BAC140
Combustibility class
ⁿ/ₐ
BAB392
certificate/approval
ⁿ/ₐ
AAF040
net weight
[kg]
AAB373
Type of interlock
ⁿ/ₐ
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
ⁿ/ₐ
BAA039
max. operating ambient temperature
[°C]
AAC202
Material of the contact coat
ⁿ/ₐ
BAA295
Degree of soiling
ⁿ/ₐ
AAS476
Number of power contacts
ⁿ/ₐ
AAD246
Overvoltage category
ⁿ/ₐ
AAC049
PE connection present
ⁿ/ₐ
AAS465
Insertion cycles, min.
ⁿ/ₐ
BAC461
material of housing
ⁿ/ₐ
AAB408
Design of housing
ⁿ/ₐ
AAC103
screen connection present
ⁿ/ₐ
AAS467
Number of control contacts
ⁿ/ₐ
AAW084
Number of data contacts
ⁿ/ₐ
AAW083
Construction form of the plug connector
ⁿ/ₐ
AAC076
Coding (head 1)
ⁿ/ₐ
BAD993
screened
ⁿ/ₐ
BAG101
Status display present
ⁿ/ₐ
AAS493
Material used for the thread ring
ⁿ/ₐ
AAB378
Type of plug-in contact, outside
ⁿ/ₐ
AAO663
GTIN
ⁿ/ₐ
AAW338
Manufacturer product designation
ⁿ/ₐ
AAU734
Manufacturer product description
ⁿ/ₐ
AAO057
Product type
ⁿ/ₐ
AAY812
GLN of manufacturer
ⁿ/ₐ
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
ⁿ/ₐ
PRICEQUANTITY
Price Quantity
ⁿ/ₐ
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
ⁿ/ₐ
QUANTITYINT
Quantity Scale
ⁿ/ₐ
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
COO
Country of origin
ⁿ/ₐ
PHOENIX CONTACT 1240011
1240011
Device connector, rear mo...
Device connector, rear mo...
SACC-DSI-FS-5CON-L180/12 ...
4063151434342
Phoenix Contact GmbH & Co...
43
60
4
IEC 61076-2-101
V0
cULus Recognized
0.014
Screw locking
IP65/IP67
85
Au
3
0
II
No
100
Polyamide (PA)
straight
No
5
0
M12
A-coded
No
No
Zinc die-cast, nickel-pla...
Female (socket)
4063151434342
Device connector, rear mo...
Sensor/actuator flush-typ...
SACC-DSI-FS-5CON-L180/12 ...
4063151
1
1
20
20
85366990
DE
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
이 파트와 연관된 생성 액션이 없습니다.
PDF 데이터시트 생성