You can submit your suggestions via feedback or contact the online customer service, we will improve them as soon as possible:
Support
&OK
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD модели
Вход
Зарегистрироваться
Потерян пароль?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
Все каталоги
Геометрический поиск
Поиск эскиза
Поиск переменной
Сертифицированные каталоги
По категориям
По странам
По стандартам
Поддерживаемые языки каталога:
English
中文
中文 (繁體)
English (United States)
PIN-Q1-1-P - Mounting accessory
MINDMAN
Air cylinders
Standard Cylinders
MCQA-Standard cylinder
Powered by
Выбор CAD модели
{mindman/air_cylinders/standard_cylinders/mcqa/q1_pin.prj},{NB=PIN-Q1-80-1-P},{IDNR=},{MODEL=Q1},{TUBE=80},{TYPE=1},{A=87},{B=70},{C=8.5},{D=20},{E=5.0},{F=1.5},{SP=5x35L}
Настройки фильтра
Использовать фильтр
Убрать фильтр
Отмена
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
Спецификация
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
TUBE
[mm]
TYPE
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
SP
Split pin
ⁿ/ₐ
PIN-Q1-40-1-P
Q1
40
1
48
37
5.5
10
3.5
1.0
3.2x20L
PIN-Q1-50-1-P
Q1
50
1
57
46
5.5
12
3.5
1.0
3.2x20L
PIN-Q1-63-1-P
Q1
63
1
72
58
7.0
16
4.0
1.2
4x25L
PIN-Q1-80-1-P
Q1
80
1
87
70
8.5
20
5.0
1.5
5x35L
PIN-Q1-100-1-P
Q1
100
1
93
76
8.5
25
5.0
1.5
5x35L
PIN-Q1-125-1-P
Q1
125
1
112
95
8.5
25
5.0
1.5
5x35L
PIN-Q1-150-1-P
Q1
150
1
119
102
8.5
30
5.0
2.0
5x40L
PIN-Q1-200-1-P
Q1
200
1
115
105
5.0
40
5.0
2.0
5x55L
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей
Создать CAD
Создайте техническое описание в формате PDF