피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
10B-1 (15,875 x 9,65 mm) - Sprockets with hardened teeth (45 ÷ 55 HRC)
Sati
Sprockets and plate wheels
Sprockets
Simplex sprockets with hardened teeth
Powered by
CAD모델 선택
{sati/pignoni_e_corone/pignoni/c_pignoni_temprati_semplici/sp10b_1_hrc.prj},{NB=PS10T21},{CODE=PS10T21},{P=9.525},{W=5.720},{DR=6.35},{R=10},{C=1.0},{H1=5.3},{Z=21},{DE=113.4},{DP=106.52},{DD=75},{D=16},{H=30}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[mm]
W
Internal width
[mm]
DR
Roller
[mm]
R
Tooth radius
[mm]
C
Radius width
[mm]
H1
Tooth width
[mm]
Z
ⁿ/ₐ
DE
[mm]
DP
[mm]
DD
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
PS10T08
PS10T08
15.875
9.650
10.16
16
1.6
9.1
8
47.0
41.48
25
10
25
PS10T09
PS10T09
9.525
5.720
6.35
10
1.0
5.3
9
52.6
46.42
30
10
25
PS10T10
PS10T10
9.525
5.720
6.35
10
1.0
5.3
10
57.5
51.37
35
10
25
PS10T11
PS10T11
9.525
5.720
6.35
10
1.0
5.3
11
63.0
56.34
37
12
30
PS10T12
PS10T12
9.525
5.720
6.35
10
1.0
5.3
12
68.0
61.34
42
12
30
PS10T13
PS10T13
9.525
5.720
6.35
10
1.0
5.3
13
73.0
66.32
47
12
30
PS10T14
PS10T14
9.525
5.720
6.35
10
1.0
5.3
14
78.0
71.34
52
12
30
PS10T15
PS10T15
9.525
5.720
6.35
10
1.0
5.3
15
83.0
76.36
57
12
30
PS10T16
PS10T16
9.525
5.720
6.35
10
1.0
5.3
16
88.0
81.37
60
12
30
PS10T17
PS10T17
9.525
5.720
6.35
10
1.0
5.3
17
93.0
86.39
60
12
30
PS10T18
PS10T18
9.525
5.720
6.35
10
1.0
5.3
18
98.0
91.42
70
14
30
PS10T19
PS10T19
9.525
5.720
6.35
10
1.0
5.3
19
103.3
96.45
70
14
30
PS10T20
PS10T20
9.525
5.720
6.35
10
1.0
5.3
20
108.4
101.49
75
14
30
PS10T21
PS10T21
9.525
5.720
6.35
10
1.0
5.3
21
113.4
106.52
75
16
30
PS10T22
PS10T22
9.525
5.720
6.35
10
1.0
5.3
22
118.0
111.55
80
16
30
PS10T23
PS10T23
9.525
5.720
6.35
10
1.0
5.3
23
123.4
116.58
80
16
30
PS10T24
PS10T24
9.525
5.720
6.35
10
1.0
5.3
24
128.3
121.62
80
16
30
PS10T25
PS10T25
9.525
5.720
6.35
10
1.0
5.3
25
134.0
126.66
80
16
30
PS10T26
PS10T26
9.525
5.720
6.35
10
1.0
5.3
26
139.0
131.70
85
20
35
PS10T27
PS10T27
9.525
5.720
6.35
10
1.0
5.3
27
144.0
136.75
85
20
35
PS10T28
PS10T28
9.525
5.720
6.35
10
1.0
5.3
28
148.7
141.78
90
20
35
PS10T30
PS10T30
9.525
5.720
6.35
10
1.0
5.3
30
158.8
151.87
90
20
35
PS10T32
PS10T32
9.525
5.720
6.35
10
1.0
5.3
32
168.9
161.95
95
20
35
PS10T34
PS10T34
9.525
5.720
6.35
10
1.0
5.3
34
179.0
172.05
95
20
35
PS10T35
PS10T35
9.525
5.720
6.35
10
1.0
5.3
35
184.1
177.10
95
20
35
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
10B-2 (15,875 x 9,65 mm) - Sprockets with hardened teeth (45 ÷ 55 HRC)
Sati
11.11.2022
12B-1 (19,05 x 11,68 mm) - Sprockets with hardened teeth (45 ÷ 55 HRC)
Sati
11.11.2022
12B-2 (19,05 x 11,68 mm) - Sprockets with hardened teeth (45 ÷ 55 HRC)
Sati
11.11.2022
10B-1 (15,875 x 9,65 mm) - Sprockets for simplex, chain to: DIN 8187 - ISO/...
Sati
11.11.2022
Taper bushes (Standard stock bores metric series) - Taper bushes (Standard ...
Sati
11.11.2022
10B-1 (15,875 x 9,65 mm) - Taper bored sprockets (DIN 8187 ISO/R 606)
Sati
11.11.2022
10B-1 (15,875 x 9,65 mm) - Plate wheels for simplex chain (DIN 8187 - ISO/R...
Sati
11.11.2022
10B-1 (12,7 x 7,75 mm) - Simplex sprockets in stainless-steel 304 L (DIN 81...
Sati
11.11.2022
12B-1 (19,05 x 11,68 mm) - Sprockets for simplex, chain to: DIN 8187 - ISO/...
Sati
11.11.2022
16B-1 (25,4 x 17,02 mm) - Sprockets with hardened teeth (45 ÷ 55 HRC)
Sati
11.11.2022
16B-1 ( 25,4 x 17,02 mm) - Sprockets for simplex, chain to: DIN 8187 - ISO/...
Sati
11.11.2022
10B R. 10,16 - Taper bored sprockets with induction hardened teeth (45 ÷ 55...
Sati
11.11.2022
System Bea 10B-1 - Sprockets for roller chains ''System Bea'' - DIN 8187 - ...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
08B-1 (12,7 x 7,75 mm) - Sprockets with hardened teeth (45 ÷ 55 HRC)
Sati
11.11.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성