피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
中文
English
PSN - Spring Plunger, Light load, Plastic Pin Type
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Plunger
PSF/PSN - Spring Plunger
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/plunger/psf_psn/psn_asmtab.prj},{NB=PSN-16},{CN=PSN-16},{M=M16},{NDM=16.000},{S=5.0},{L=32},{D=7.5},{A=3.2},{B=5.0},{LOAD=45/100},{FOWW=PPW-16},{MASS=35.0},{PPATH=psn_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
M
Thread
ⁿ/ₐ
S
Length s
[mm]
L
Length L
[mm]
D
Diameter D
[mm]
A
Height a
[mm]
B
Length B
[mm]
LOAD
Load (N) min./max.
ⁿ/ₐ
FOWW
for use with Wrench PW
ⁿ/ₐ
MASS
Mass
[g]
PSN-4
PSN-4
M4
1.5
15
1.5
0.6
1.3
4.5/16
-
0.8
PSN-5
PSN-5
M5
2.3
18
2.4
1.2
1.5
6/19
PPW-5
1.3
PSN-6
PSN-6
M6
2.5
20
2.7
1.3
2.0
6/19
PPW-6
2.5
PSN-8
PSN-8
M8
3.0
22
3.5
1.5
2.5
10/39
PPW-8
6.0
PSN-10
PSN-10
M10
3.0
22
4.0
1.5
3.0
10/39
PPW-10
9.0
PSN-12
PSN-12
M12
4.0
28
6.0
2.7
4.0
12/53
PPW-12
16.0
PSN-16
PSN-16
M16
5.0
32
7.5
3.2
5.0
45/100
PPW-16
35.0
PSF-4-KN
PSF-4-KN
M4
1.5
15
1.5
0.6
1.3
4.5/16
-
0.8
PSF-5-KN
PSF-5-KN
M5
2.3
18
2.4
1.2
1.5
6/19
PPW-5
1.3
PSF-6-KN
PSF-6-KN
M6
2.5
20
2.7
1.3
2.0
6/19
PPW-6
2.5
PSF-8-KN
PSF-8-KN
M8
3.0
22
3.5
1.5
2.5
10/39
PPW-8
6.0
PSF-10-KN
PSF-10-KN
M10
3.0
22
4.0
1.5
3.0
10/39
PPW-10
9.0
PSF-12-KN
PSF-12-KN
M12
4.0
28
6.0
2.7
4.0
12/53
PPW-12
16.0
PSF-16-KN
PSF-16-KN
M16
5.0
32
7.5
3.2
5.0
45/100
PPW-16
35.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
PSF-SS - Spring Plunger, Heavy load
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
PSP - Light load
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
PSP-S - Heavy load
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
SNFS-SD - Phillips Cross Recessed Flat Head Machine Screw/Small Head
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
SNSP - Phospor Bronze Socket Head Cap Screw
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
SHA-EL/SHAS - Hexagon Post
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
HKC Cam Lever Type
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
D - Offset Handwheel
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
KNM - Knurled Knob
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
FSP - Scale Plate Horizontal Type
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
STB - General Purpose Male-screw Type
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
PH - Plastic Offset Handwheel
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
JGS
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
PSPS-NS - Plastic pin, Heavy load
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성