피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
한국어
中文
한국어
UP5M15
Tsubakimoto Chain Co.
Pulley
Lock Pulley
P5M (Ultra PX Belt)
Powered by
CAD모델 선택
{tsubakimoto/pully/lock_pulley/p5m_ultra/p5m_upx_bw_15_asmtab.prj},{NB=PT32P5M15AF-SS1412_upx},{NT=32},{DP=50.93},{FOD=55},{SHAPE=Standard},{DSH=12},{PPATH=../assemblies/p5m_upx_bw_15_asmtpl.prj},{DFX=55.000},{SDF=42.500},{DO=49.790},{DH=38.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
CNSORDERNO
주문번호
ⁿ/ₐ
NT
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DP
Pitch diameter
[mm]
FOD
Flange outside diameter
[mm]
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
SHAPE
Shape
ⁿ/ₐ
NOB
Number of Bolts
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DF
[mm]
L1
[mm]
PT24P5M15AF-SS1410
PT24P5M15AF-SS1410
24
38.20
44
AF
Standard
4
32.0
24.0
12.0
PT25P5M15AF-SS1410
PT25P5M15AF-SS1410
25
39.79
45
AF
Standard
4
32.0
24.0
12.0
PT26P5M15AF-SS1410
PT26P5M15AF-SS1410
26
41.38
47
AF
Standard
4
32.0
24.0
12.0
PT28P5M15AF-SS1410
PT28P5M15AF-SS1410
28
44.56
52
AF
Standard
4
32.0
24.0
12.0
PT30P5M15AF-SS1412
PT30P5M15AF-SS1412
30
47.75
55
AF
Standard
4
32.0
24.0
12.0
PT32P5M15AF-SS1412
PT32P5M15AF-SS1412
32
50.93
55
AF
Standard
4
32.0
24.0
12.0
PT36P5M15AF-SS1412
PT36P5M15AF-SS1412
36
57.30
64
AF
Standard
4
32.0
24.0
12.0
PT40P5M15AF-SS1412
PT40P5M15AF-SS1412
40
63.66
67
AF
Standard
4
32.0
24.0
12.0
PT44P5M15AF-SS1415
PT44P5M15AF-SS1415
44
70.03
74
AF
Standard
4
32.0
24.0
12.0
PT48P5M15AF-SS2415
PT48P5M15AF-SS2415
48
76.39
82
AF
Standard
4
42.0
32.0
14.0
PT50P5M15AF-SS2415
PT50P5M15AF-SS2415
50
79.58
86
AF
Standard
4
42.0
32.0
14.0
PT60P5M15AF-SS2415
PT60P5M15AF-SS2415
60
95.49
103
AF
Standard
4
42.0
32.0
14.0
PT72P5M15AF-SS2418
PT72P5M15AF-SS2418
72
114.59
120
AF
Standard
4
42.0
32.0
14.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성