피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: YSC
생성됨: 12.20.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
YSC
PUT - PUT Union
YSC
accessories
fitting
3 way type
Powered by
CAD모델 선택
{ysc/accessories/fitting/3way_type/put.prj},{NB=PUT08},{MODEL=PUT08},{D=8},{D1=3.3},{E=22.4},{X=15.9},{Y=13.9},{X1=14.0},{C=18.2},{C1=2.3}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
MODEL
Model Type
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
E
ⁿ/ₐ
X
ⁿ/ₐ
Y
ⁿ/ₐ
X1
ⁿ/ₐ
C
ⁿ/ₐ
C1
ⁿ/ₐ
PUT04
PUT04
4
3.3
18.5
11.9
10.5
10.0
14.9
2
PUT06
PUT06
6
3.3
19.3
13.9
12.5
12.0
15.7
2.25
PUT08
PUT08
8
3.3
22.4
15.9
13.9
14.0
18.2
2.3
PUT10
PUT10
10
4.3
28.1
19.5
17.0
17.0
20.7
2.4
PUT12
PUT12
12
4.3
29.3
23.0
20.5
20.0
22.9
2.5
PUT16
PUT16
16
5.1
32.5
27.0
24.0
23.5
24.5
2.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
RA...4 - Rohrschellen Serie A, 2 Schellenhälften mit Anschweiß-/Anschraubpl...
Parker
29.02.2024
PL - PL Male Elbow
YSC
27.01.2024
PUL - PUL Elbow 2 Way fitting
YSC
27.09.2023
PCF - PCF Female Straight
YSC
17.05.2024
PC - PC Straight
YSC
04.01.2024
RI-ED EO - Thread reducer/expander
Parker
29.02.2024
PUT
GINIER
10.08.2023
YHLV4 - YHLV4
YSC
27.09.2023
PCF
NIHON PISCO CO., LTD.
27.10.2022
NSE-O - NSE-O Elbow
YSC
22.05.2024
PLF - Female Elbow
YSC
27.09.2023
Gas springs
Bansbach easylift
21.11.2023
Tee intermediate technopolymer R22
Metalwork
21.07.2022
ART. TB05 - T connector
Pneumax
19.02.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성