피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
한국어
PXAT, SXPAT - 인덱스플런저-선단형상선택-테이퍼
Misumi
誘명꽣
위치결정 가이드 부품/ 플랜저
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/15_locating_components/pxat_asmtab.prj},{NB=PXAT10},{MATMB=1},{M=10},{PITCH=1.00},{D=18},{D1=13.8},{S=5},{B=5.0},{L1=17},{L2=5},{L3=15.0},{L4=5.0},{SW1=12},{SR=2.50},{LOADMIN=5.00},{LOADMAX=11.5},{PPATH=pxan_temp.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
MATK
노브 재질
ⁿ/ₐ
STMB
본체표면처리
ⁿ/ₐ
MATP
핀 부 재질
ⁿ/ₐ
HARDP
핀 경도
ⁿ/ₐ
STP
핀부표면처리
ⁿ/ₐ
MATS
스프링 재질
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
PITCH
피치 (가는나사)
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
S
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
L1
L선택
[mm]
L2
[mm]
L3
L선택
[mm]
L5
L선택
[mm]
SW1
Sw1
[mm]
LOADMIN
최소 하중
[N]
LOADMAX
최대 하중
[N]
MASS
질량
[g]
PXAT5
PXAT5
A2017 (흑색알루마이트)
사삼산화철피막
S45C
40~45hRC
사삼산화철피막
SUS631J1
5
0.50
10
8.1
5
2.0
35.0
15
3
14.0
1.5
7
1.00
6.0
4.5
PXAT6
PXAT6
A2017 (흑색알루마이트)
사삼산화철피막
S45C
40~45hRC
사삼산화철피막
SUS631J1
6
0.75
12
9.2
5
2.5
36.0
15
4
13.5
1.5
8
1.00
6.0
6.7
PXAT8
PXAT8
A2017 (흑색알루마이트)
사삼산화철피막
S45C
50~60HRC
사삼산화철피막
SUS631J1
8
1.00
15
11.5
4
4.0
40.0
16
5
14.0
1.5
10
3.00
9.0
12.0
PXAT8L
PXAT8L
A2017 (흑색알루마이트)
사삼산화철피막
S45C
40~45hRC
사삼산화철피막
SUS631J1
8L
1.00
15
11.5
6
4.0
42.0
16
5
14.0
1.5
10
3.00
12.0
12.0
PXAT10
PXAT10
A2017 (흑색알루마이트)
사삼산화철피막
S45C
50~60HRC
사삼산화철피막
SUS631J1
10
1.00
18
13.8
5
5.0
45.0
17
5
15.0
2.0
12
5.00
11.5
20.0
PXAT10L
PXAT10L
A2017 (흑색알루마이트)
사삼산화철피막
S45C
50~60HRC
사삼산화철피막
SUS631J1
10L
1.00
18
13.8
8
5.0
48.0
17
5
15.0
2.0
12
5.00
16.0
20.0
PXAT12
PXAT12
A2017 (흑색알루마이트)
사삼산화철피막
S45C
50~60HRC
사삼산화철피막
SUS631J1
12
1.50
21
16.2
6
6.0
54.5
20
6
17.0
2.5
14
6.50
14.5
32.0
PXAT12L
PXAT12L
A2017 (흑색알루마이트)
사삼산화철피막
S45C
50~60HRC
사삼산화철피막
SUS631J1
12L
1.50
21
16.2
10
6.0
58.5
20
6
17.0
2.5
14
6.50
20.0
32.0
PXAT16
PXAT16
A2017 (흑색알루마이트)
사삼산화철피막
S45C
50~60HRC
사삼산화철피막
SUS631J1
16
1.50
26
21.9
7
8.0
68.0
26
8
23.0
3.0
19
7.15
18.0
70.0
PXAT16L
PXAT16L
A2017 (흑색알루마이트)
사삼산화철피막
S45C
50~60HRC
사삼산화철피막
SUS631J1
16L
1.50
26
21.9
12
8.0
73.0
26
8
23.0
3.0
19
7.15
25.0
70.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성