PXB-AK - Indexing Plunger - Button style
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Indexing Plunger
PXB - Indexing Plunger - Button style
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/indexing_plunger/pxb/pxb_ak_asmtab.prj},{NB=PXB-6-9-AK},{CN1=PXB-6x9-AK},{CN=PXB-6-9-AK},{M=M12x1.5},{D=28},{D1=21.9},{L=56},{L1=22},{L2=6},{L3=6},{SW1=19},{SW2=18},{B=6},{S=9},{LOAD=6/25},{AL=200},{SL=2530},{FC=PXC-12x17x**},{MASS=53},{MNDM=12.000},{MP=1.500},{PPATH=pxb_ak_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
M
Thread
[mm]
D
Diameter D
[mm]
D1
Diameter D1
[mm]
L
Height L
[mm]
L1
Height L1
[mm]
L2
Height L2
[mm]
L3
Height L3
[mm]
SW1
[mm]
SW2
[mm]
B
Diameter B
[mm]
S
[mm]
LOAD
Load (N) min./max.
[N]
AL
Tensile load
[N]
SL
Shearing load
[N]
FC
For use collar
ⁿ/ₐ
MASS
Mass
[g]
PXB-6-6-AK
PXB-6-6-AK
M12x1.5
28
21.9
56
22
6
6
19
18
6
6
6.5/19
200
2530
PXC-12x17x**
51
PXB-6-9-AK
PXB-6-9-AK
M12x1.5
28
21.9
56
22
6
6
19
18
6
9
6/25
200
2530
PXC-12x17x**
53
PXB-8-8-AK
PXB-8-8-AK
M16x1.5
28
21.9
62
26
8
8
19
24
8
8
8.5/26
200
4500
PXC-16x19x**
88
PXB-8-12-AK
PXB-8-12-AK
M16x1.5
28
21.9
62
26
8
8
19
24
8
12
8.5/28
200
4500
PXC-16x19x**
91
PXB-10-12-AK
PXB-10-12-AK
M16x1.5
28
21.9
62
26
8
8
19
24
10
12
9.5/30
200
7030
PXC-16x19x**
93
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성