피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
RBS-20 - Self Adhesive Bumpers & Rubber Feet - Pyramid
Essentra Components
Feet, Casters & Glides
Bumper Feet
Self Adhesive Bumpers & Rubber Feet
Self Adhesive Bumpers & Rubber Feet - Pyramid
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_p00000000/l2_p02000000/l3_p02030000/p100140/rbs-20.prj},{NB=RBS-33-SD},{PN=RBS-33-SD},{AMERSID=1092702},{APACID=-},{EMEAID=-},{MAT1=UL94 HB Polyurethane, RMS-64},{MAT2=Rubber, RMS-68},{COLOR=Clear},{W=0.500},{WM=12.700},{H=0.150},{HM=3.800},{MATRIX=200},{TYPE=8 (Round-pyramid)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
MAT1
Body Material
ⁿ/ₐ
MAT2
Adhesive Material
ⁿ/ₐ
COLOR
Color
ⁿ/ₐ
W
W Overall Diameter Inch
[mm]
WM
W Overall Diameter Metric
[mm]
H
H Height Inch
[mm]
HM
H Height Metric
[mm]
MATRIX
6 x 12 Matrix kiss cut pad. Pieces / Pad
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
RBS-20
RBS-20
1092759
-
-
UL94 HB Polyurethane, RMS...
Rubber, RMS-68
Clear
0.400
10.200
0.100
2.500
242
1 (Pyramid)
RBS-3R
RBS-3R
1092765
-
-
UL94 HB Polyurethane, RMS...
Rubber, RMS-68
Clear
0.500
12.700
0.230
5.800
200
1 (Pyramid)
RBS-32R
RBS-32R
1092763
-
-
UL94 HB Polyurethane, RMS...
Rubber, RMS-68
Clear
0.500
12.700
0.120
3.100
200
1 (Pyramid)
RBS-29
RBS-29
1092761
-
-
UL94 HB Polyurethane, RMS...
Rubber, RMS-68
Clear
0.780
19.800
0.250
6.400
98
1 (Pyramid)
RBS-19
RBS-19
1092757
-
-
UL94 HB Polyurethane, RMS...
Rubber, RMS-68
Clear
0.810
20.500
0.300
7.600
98
1 (Pyramid)
RBS-34
RBS-34
1092703
-
-
UL94 HB Polyurethane, RMS...
Rubber, RMS-68
Clear
0.370
9.500
0.120
3.100
300
2 (Cylindrical
RBS-35
RBS-35
1092705
-
-
UL94 HB Polyurethane, RMS...
Rubber, RMS-68
Clear
0.370
9.500
0.190
4.800
200
2 (Cylindrical
RBS-1
RBS-1
1092696
-
-
UL94 HB Polyurethane, RMS...
Rubber, RMS-68
Clear
0.500
12.700
0.140
3.500
200
2 (Cylindrical
RBS-5
RBS-5
1092710
-
-
UL94 HB Polyurethane, RMS...
Rubber, RMS-68
Clear
0.500
12.700
0.060
1.600
200
2 (Cylindrical
RBS-6
RBS-6
1092712
-
-
UL94 HB Polyurethane, RMS...
Rubber, RMS-68
Clear
0.500
12.700
0.250
6.300
200
2 (Cylindrical
RBS-11
RBS-11
1092697
-
-
UL94 HB Polyurethane, RMS...
Rubber, RMS-68
Clear
0.620
15.900
0.400
10.100
128
2 (Cylindrical
RBS-44
RBS-44
1092708
-
-
UL94 HB Polyurethane, RMS...
Rubber, RMS-68
Clear
0.750
19.100
0.160
4.100
98
2 (Cylindrical
RBS-41
RBS-41
1092706
-
-
UL94 HB Polyurethane, RMS...
Rubber, RMS-68
Clear
0.780
20.000
0.200
5.100
84
2 (Cylindrical
RBS-24
RBS-24
1092700
-
-
UL94 HB Polyurethane, RMS...
Rubber, RMS-68
Clear
0.810
20.500
0.120
3.100
72
2 (Cylindrical
RBS-72
RBS-72
1092714
-
-
UL94 HB Polyurethane, RMS...
Rubber, RMS-68
Clear
1.240
31.500
0.100
2.500
32
2 (Cylindrical
RBS-40
RBS-40
1092731
-
-
UL94 HB Polyurethane, RMS...
Rubber, RMS-68
Clear
0.250
6.400
0.060
1.600
578
3 (Dome)
RBS-27
RBS-27
1092724
-
-
UL94 HB Polyurethane, RMS...
Rubber, RMS-68
Clear
0.310
7.900
0.080
2.200
450
3 (Dome)
RBS-7
RBS-7
1092733
-
-
UL94 HB Polyurethane, RMS...
Rubber, RMS-68
Clear
0.335
8.600
0.085
2.200
450
9 (Dome)
RBS-12
RBS-12
1092717
-
-
UL94 HB Polyurethane, RMS...
Rubber, RMS-68
Clear
0.380
9.600
0.150
3.800
72
3 (Dome)
RBS-22
RBS-22
1092722
-
-
UL94 HB Polyurethane, RMS...
Rubber, RMS-68
Clear
0.380
9.600
0.210
5.400
300
3 (Dome)
RBS-2
RBS-2
1092721
-
-
UL94 HB Polyurethane, RMS...
Rubber, RMS-68
Clear
0.440
11.100
0.200
5.100
242
3 (Dome)
RBS-15
RBS-15
1092719
-
-
UL94 HB Polyurethane, RMS...
Rubber, RMS-68
Clear
0.620
16.000
0.310
7.900
128
3 (Dome)
RBS-8
RBS-8
1092735
-
-
UL94 HB Polyurethane, RMS...
Rubber, RMS-68
Clear
0.700
17.600
0.380
9.600
98
3 (Dome)
RBS-37
RBS-37
1092728
-
-
UL94 HB Polyurethane, RMS...
Rubber, RMS-68
Clear
0.720
18.300
0.560
14.200
100 separate parts
3 (Dome)
RBS-39
RBS-39
1092730
-
-
UL94 HB Polyurethane, RMS...
Rubber, RMS-68
Clear
0.750
19.100
0.070
1.900
84
3 (Dome)
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GN 753 - Castors with threaded stud, Type KV convex
JW Winco
25.06.2024
BMPM - Rubber Bumpers - Protective Bumpers - Round Type
Misumi
08.06.2021
GN 753 - Castors with threaded stud, Type KF wedge-shaped
Ganter
19.06.2024
Modèle 38-923 - Roulette de guidage alésée - Rainure
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
05.07.2021
ECRKC - Electroconductive Rubber Feet with Collar
Misumi
29.05.2023
EKK-B - ELESA-Knurled grip knobs
Elesa
01.07.2024
Hinge for corner cabinet folding doors
Hettich
28.06.2024
SRUplus mit EDF - Rotary unit - Universal swivel unit
SCHUNK
14.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성