피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Jtekt North America
생성됨: 11.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Jtekt North America
RC - Inch Series - Drawn Cup Roller Clutches
Jtekt North America
Needle Roller Bearings
Drawn Cup Roller Clutches
Powered by
CAD모델 선택
{jtekt/needle_roller_bearings/drawn_cup_roller_clutches/rc.prj},{NB=RC-061008-FS},{SIZE=0.375 / RC-061008-FS, RC-061008},{BPN=RC-061008-FS},{BPN1=RC-061008},{SHAFTMM=9.525},{FWMM=9.53},{DMM=15.88},{CMM=12.70},{CD=-FS},{TRN=5.45},{TRLBF=48.2},{ZMM=22.4},{OL=18000},{RGMM=15.888},{CLPMM=9.512},{COPMM=9.558},{SMAXMM=9.525},{SMINMM=9.512},{HMAXMM=15.888},{HMINMM=15.862},{WKG=0.008},{WLBS=0.017},{RD=0.0925},{RL=0.311},{ZZ=8},{STOCK=0.0325},{FLANGE=0.0293},{RS=0.0648},{INR=0.0150},{OUTR=0.0475},{RR=0.0140},{SC=0.0050},{RC=0.0025},{RW=0.420}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
DESIGNATION
Clutch Designation
ⁿ/ₐ
SIZE
Inside Dia. / Clutch Designation
ⁿ/ₐ
SHAFT
Shaft Diameter
[mm/INCH]
FW
Fw - Inside Diameter
[mm/INCH]
D
D - Outer Diameter
[mm/INCH]
C
C - Width
[mm/INCH]
TR
Tr - Torque Rating
[N/lbf]
Z
Z – Min. O.D. of Steel Housing for Rated Torque
ⁿ/ₐ
OL
Overrun Limiting Speed Rating for Rotating Shaft
[r/min]
RG
RG - Ring Gage
[mm/INCH]
CLP
Clp - Clutch Locking Plug
[mm/INCH]
COP
COP - Clutch Overrun Plug
[mm/INCH]
SMAX
S - Max. for Shaft Raceway Diameter
[mm/INCH]
SMIN
S - Min. for Shaft Raceway Diameter
[mm/INCH]
HMAX
H - Max. for Housing Bore
[mm/INCH]
HMIN
H - Min. for Housing Bore
[mm/INCH]
WEIGHT
Approx. Wt.
[kg/lbs]
RC-02
RC-02
0.125 / RC-02
3.175 / 0.1250
3.18 / 0.125
7.14 / 0.281
6.35 / 0.250
0.323 / 2.86
11.2 / 0.44
34000
7.155 / 0.2817
3.160 / 0.1244
3.195 / 0.1258
3.175 / 0.1250
3.167 / 0.1247
7.155 / 0.2817
7.142 / 0.2812
0.001 / 0.002
RC-040708-FS
RC-040708-FS
0.250 / RC-040708-FS, RC-...
6.350 / 0.2500
6.35 / 0.250
11.13 / 0.438
12.70 / 0.500
1.94 / 17.2
15.7 / 0.62
20000
11.125 / 0.4380
6.337 / 0.2495
6.383 / 0.2513
6.350 / 0.2500
6.337 / 0.2495
11.125 / 0.4380
11.100 / 0.4370
0.004 / 0.008
RC-061008-FS
RC-061008-FS
0.375 / RC-061008-FS, RC-...
9.525 / 0.3750
9.53 / 0.375
15.88 / 0.625
12.70 / 0.500
5.45 / 48.2
22.4 / 0.88
18000
15.888 / 0.6255
9.512 / 0.3745
9.558 / 0.3763
9.525 / 0.3750
9.512 / 0.3745
15.888 / 0.6255
15.862 / 0.6245
0.008 / 0.017
RC-081208-FS
RC-081208-FS
0.500 / RC-081208-FS, RC-...
12.700 / 0.5000
12.70 / 0.500
19.05 / 0.750
12.70 / 0.500
8.85 / 78.3
27.9 / 1.10
17000
19.063 / 0.7505
12.687 / 0.4995
12.733 / 0.5013
12.700 / 0.5000
12.687 / 0.4995
19.063 / 0.7505
19.037 / 0.7495
0.009 / 0.020
RC-101410-FS
RC-101410-FS
0.625 / RC-101410-FS, RC-...
15.875 / 0.6250
15.88 / 0.625
22.23 / 0.875
15.88 / 0.625
16.8 / 149
30.5 / 1.20
14000
22.238 / 0.8755
15.862 / 0.6245
15.908 / 0.6263
15.875 / 0.6250
15.862 / 0.6245
22.238 / 0.8755
22.212 / 0.8745
0.014 / 0.030
RC-121610-FS
RC-121610-FS
0.750 / RC-121610-FS, RC-...
19.050 / 0.7500
19.05 / 0.750
25.40 / 1.000
15.88 / 0.625
23.3 / 206
35.6 / 1.40
12000
25.387 / 0.9995
19.012 / 0.7485
19.058 / 0.7503
19.050 / 0.7500
19.037 / 0.7495
25.413 / 1.0005
25.387 / 0.9995
0.015 / 0.034
RC-162110-FS
RC-162110-FS
1.000 / RC-162110-FS, RC-...
25.400 / 1.0000
25.40 / 1.000
33.35 / 1.313
15.88 / 0.625
49.6 / 439
48.3 / 1.90
8700
33.325 / 1.3120
25.362 / 0.9985
25.408 / 1.0003
25.400 / 1.0000
25.387 / 0.9995
33.350 / 1.3130
33.325 / 1.3120
0.026 / 0.058
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성