피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
POLYPAC® - Veepac CH/G5 - Rod seal, single acting set of chevron rings from fabric reinforced rubber, rubber, POM or PTFE
Trelleborg
Industrial Sealing Systems
Fluid Sealing Systems
Rod seals
POLYPAC® - Veepac CH/G5
Powered by
CAD모델 선택
{trelleborg_sealing_solutions/industrial_sealing_systems/fluid-dichtsysteme/stangendichtungen/polypac_veepac_chg5/pvchg5_tab.prj},{NB=RCH0G0750-N0ONC (0)},{IDNR=},{DN=75.0},{D1=90.0},{L=22.5},{B=22.5},{NUT=0},{MC=N0ONC},{SNO=0},{PRNX=354295},{PPATH=pvchg5_tpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNO
Part No.
ⁿ/ₐ
DN
Rod Diameter f8/h9
[mm]
D1
Groove Diameter H11
[mm]
L
Groove Width +0.2
[mm]
B
Ring Width
[mm]
PRN
Description
ⁿ/ₐ
RCH0G0250-N0ONC
RCH0G0250
25.0
37.0
22.5
22.5
CH 145098 G5
RCH1G0250-N0ONC
RCH1G0250
25.0
40.0
22.5
22.5
CH 157098 G5
RCH0G0280-N0ONC
RCH0G0280
28.0
40.0
22.5
22.5
CH 157110 G5
RCH0G0300-N0ONC
RCH0G0300
30.0
45.0
22.5
22.5
CH 177118 G5
RCH0G0360-N0ONC
RCH0G0360
36.0
48.0
22.5
22.5
CH 188141 G5
RCH0G0400-N0ONC
RCH0G0400
40.0
55.0
22.5
22.5
CH 216157 G5
RCH0G0450-N0ONC
RCH0G0450
45.0
60.0
22.5
22.5
CH 236177 G5
RCH1G0450-N0ONC
RCH1G0450
45.0
65.0
27.5
27.5
CH 255177 G5
RCH0G0500-N0ONC
RCH0G0500
50.0
65.0
22.5
22.5
CH 255196 G5
RCH0G0560-N0ONC
RCH0G0560
56.0
71.0
22.5
22.5
CH 279220 G5
RCH0G0600-N0ONC
RCH0G0600
60.0
80.0
37.0
37.0
CH 314236 G5
RCH0G0650-N0ONC
RCH0G0650
65.0
85.0
40.0
40.0
CH 334255 G5
RCH0G0700-N0ONC
RCH0G0700
70.0
85.0
22.5
22.5
CH 334275 G5
RCH1G0700-N0ONC
RCH1G0700
70.0
90.0
40.0
40.0
CH 354275 G5
RCH0G0750-N0ONC
RCH0G0750
75.0
90.0
22.5
22.5
CH 354295 G5
RCH0G0800-N0ONC
RCH0G0800
80.0
95.0
22.5
22.5
CH 374314 G5
RCH1G0800-N0ONC
RCH1G0800
80.0
100.0
40.0
40.0
CH 393314 G5
RCH0G0850-N0ONC
RCH0G0850
85.0
100.0
22.5
22.5
CH 393334 G5
RCH0G0900-N0ONC
RCH0G0900
90.0
105.0
22.5
22.5
CH 413354 G5
RCH1G0900-N0ONC
RCH1G0900
90.0
110.0
40.0
40.0
CH 433354 G5
RCH0G1000-N0ONC
RCH0G1000
100.0
115.0
30.0
30.0
CH 452393 G5
RCH1G1000-N0ONC
RCH1G1000
100.0
120.0
40.0
40.0
CH 472393 G5
RCH0G1100-N0ONC
RCH0G1100
110.0
125.0
30.0
30.0
CH 492433 G5
RCH1G1100-N0ONC
RCH1G1100
110.0
130.0
40.0
40.0
CH 511433 G5
RCH0G1200-N0ONC
RCH0G1200
120.0
145.0
50.0
50.0
CH 570472 G5
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성