피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
ROC-8071-007 Washer Flat USS, SAE, SAE ROCKALLOY, USS ROCKALLOY, Stainless Steel - Fasteners Washers
Essentra Components
Fasteners
Washers, Spacers & Bushings
Washers
Flat Washers
Flat Washers - Metal
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_k00000000/l2_k10000000/l3_k10040000/l4_k10040600/p090895/roc-8071-007.prj},{NB=ROC-8073-031},{PN=ROC-8073-031},{AMERSID=1074558},{APACID=-},{EMEAID=-},{WASHERTYPE=SAE ROCKALLOY Flat Washers},{BOLTSIZE=0.37500000},{ID=0.40600},{OD=0.81200},{THICKNESS=0.06500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
WASHERTYPE
Washer Type
ⁿ/ₐ
BOLTSIZE
Bolt Size
[인치]
ID
Inside Diameter
[인치]
OD
Outside Diameter
[인치]
THICKNESS
Thickness
[인치]
ROC-8071-007
ROC-8071-007
1074542
-
-
SAE Flat Washers
6
0.15600
0.37500
0.04900
ROC-8071-009
ROC-8071-009
1074543
-
-
SAE Flat Washers
8
0.18800
0.43800
0.04900
ROC-8071-011
ROC-8071-011
1074544
-
-
SAE Flat Washers
10
0.29000
0.50000
0.04900
ROC-8071-013
ROC-8071-013
1074545
-
-
SAE Flat Washers
12
0.25000
0.56200
0.06500
ROC-8071-029
ROC-8071-029
1074546
-
-
SAE Flat Washers
1/4
0.28100
0.62500
0.06500
ROC-8071-030
ROC-8071-030
1074547
-
-
SAE Flat Washers
5/16
0.34400
0.68800
0.06500
ROC-8071-031
ROC-8071-031
1074548
-
-
SAE Flat Washers
3/8
0.40600
0.81200
0.06500
ROC-8071-032
ROC-8071-032
1074549
-
-
SAE Flat Washers
7/16
0.46900
0.92200
0.06500
ROC-8071-033
ROC-8071-033
1074550
-
-
SAE Flat Washers
1/2
0.53100
1.06200
0.09500
ROC-8071-034
ROC-8071-034
1074551
-
-
SAE Flat Washers
9/16
0.59400
1.15600
0.09500
ROC-8071-035
ROC-8071-035
1074552
-
-
SAE Flat Washers
5/8
0.65600
1.31200
0.09500
ROC-8071-036
ROC-8071-036
1074553
-
-
SAE Flat Washers
3/4
0.81200
1.46900
0.13400
ROC-8071-037
ROC-8071-037
1074554
-
-
SAE Flat Washers
7/8
0.93800
1.75000
0.13400
ROC-8071-038
ROC-8071-038
1074555
-
-
SAE Flat Washers
1
1.06200
2.00000
0.13400
ROC-8070-011
ROC-8070-011
1074531
-
-
USS Flat Washers
10
0.25000
0.56200
0.04900
ROC-8070-029
ROC-8070-029
1074532
-
-
USS Flat Washers
1/4
0.31200
0.73400
0.06500
ROC-8070-030
ROC-8070-030
1074533
-
-
USS Flat Washers
5/16
0.37500
0.87500
0.08300
ROC-8070-031
ROC-8070-031
1074534
-
-
USS Flat Washers
3/8
0.43800
1.00000
0.08300
ROC-8070-032
ROC-8070-032
1074535
-
-
USS Flat Washers
7/16
0.50000
1.25000
0.08300
ROC-8070-033
ROC-8070-033
1074536
-
-
USS Flat Washers
1/2
0.56200
1.37500
0.10900
ROC-8070-034
ROC-8070-034
1074537
-
-
USS Flat Washers
9/16
0.62500
1.46900
0.10900
ROC-8070-035
ROC-8070-035
1074538
-
-
USS Flat Washers
5/8
0.68800
1.75000
0.13400
ROC-8070-036
ROC-8070-036
1074539
-
-
USS Flat Washers
3/4
0.81200
2.00000
0.14800
ROC-8070-037
ROC-8070-037
1074540
-
-
USS Flat Washers
7/8
0.93800
2.25000
0.16500
ROC-8070-038
ROC-8070-038
1074541
-
-
USS Flat Washers
1
1.06200
2.50000
0.16500
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
ROC-8077-029 - Split Lock Washers
Essentra Components
29.07.2014
J NUT - Rod End Nut
SMC Corporation
26.06.2024
KN-1 - Check Nuts
Essentra Components
23.07.2014
MNI-2-2 - Shoulder Washers
Essentra Components
29.07.2014
FB1080A - Shoulder Washers
Essentra Components
29.07.2014
WW-330 - Spring Washers - Three Wave
Essentra Components
29.07.2014
ROC-T2807-004 - Spring Washers - Single Wave
Essentra Components
29.07.2014
WS0010A - Shoulder Washers
Essentra Components
29.07.2014
W0000450 - SteelS45C Circle washer
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
Washers DIN 125 form A
MBO Oßwald
08.10.2021
Model 70714 - WASHER BOLT WOOD FRAME HOT DIP GALVANIZED STEEL
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
12.06.2024
ASME B18.22.1 Type A Narrow Plain Washers - Plain Washers Type A Narrow
Fabory
13.02.2023
E147 Flat Steel Washer
ABB Installation Products
09.03.2023
SCHNORR-Load Washer DIN 6796
Schnorr
23.11.2021
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성