您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
NBG - Niederzugbacken NBG gerade Verzahnung, für auswechselbare Spanneinsätze
Roehm
Gripping device technique
Zubehör
Clamping jaws
drehfutter_gerade_verzahnung
Powered by
CAD模型選擇
{roehm/spanntechnik/zubehoer/spannbacken/drehfutter_gerade_verzahnung/niederzugbacken_nbg_asmtab.prj},{NB=ROEHM_485527_120_128},{TYP=545-30},{IDNR=485527},{A=104},{B=26},{C=58},{D=20},{E=50.5},{EX=50.5},{F=29.5},{FX=29.5},{SBA=120},{SBAMIN=120},{SBAMAX=208},{SBI=128},{SBIMIN=128},{SBIMAX=220},{MK=312},{G=M6},{IDNRX=485539},{PPATH=niederzugbacken_nbg_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
IDNR
Ident-Nr.
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
MK
max. Flugkreis-Ø
[mm]
G
Gewinde
ⁿ/ₐ
ROEHM_485522_78_98
545-30
485522
65
20
43
15
11
22.5
209
M6
ROEHM_485523_78_98
545-30
485523
72
20
43
15
30
22.5
209
M6
ROEHM_485524_38_170
545-30
485524
85
22
47
15
12
22.5
270
M6
ROEHM_485525_113_114
545-30
485525
95
22
47
15
45
22.5
290
M6
ROEHM_485526_42_204
545-30
485526
104
26
58
20
12
29.5
312
M6
ROEHM_485527_120_128
545-30
485527
104
26
58
20
50.5
29.5
312
M6
ROEHM_485528_44_236
545-30
485528
115
32
63
20
12
29.5
374
M6
ROEHM_485529_148_138
545-30
485529
123
32
63
20
12
61.5
390
M6
ROEHM_485530_48_294
545-30
485530
125
32
63
20
12
29.5
452
M6
ROEHM_485531_204_132
545-30
485531
134
32
63
20
67
29.5
470
M6
ROEHM_485532_45_314
545-30
485532
160
45
81
25
12
34
552
M6
ROEHM_485533_225_161
545-30
485533
160
45
81
25
96
34
552
M6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表