품질보증 정보
카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
RT 1200 - Minimum height, maximum force, hose cylinders with G1/8 charging port
RCM
SPRINGS / GAS SPRINGS - ELASTOMER
NITROGEN GAS CYLINDERS
RT
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/molle_elastomeri/cilindri_ad_azoto/rt/rt_1200_asmtab.prj},{NB=RT1200-125-A--(0)},{CU=125},{L=302},{LMIN=177},{RC=3},{D=50},{P=170},{PMIN=20},{F0=1060},{F1I=1864},{F1P=2275},{V=207.0},{S=6.15},{W=1.71},{FB=MIN},{FBA=MIN},{FS2=MIN},{FS2A=MIN},{FCA=54},{FCQA=50.500},{FSA=130},{H=175},{FSD=30.000},{VERS=1200},{VER=65},{L3=14.500},{FS2B=MIN},{ED=1.000},{FT=MIN},{FS1=1.500},{S2=6.15752},{V2=0.20667},{P2=170},{OSM=4.000},{SPM=20},{CODE=RT1200-125-A},{CODENIT=KT12-125},{FISX='-','-','rv_nofix2.jpg','FC50A','FC 50A','rv_fc2.jpg','FSA50','FSA 50','rv_fsa2.jpg','FSD50','FSD 50','rv_fsd2.jpg','FCQC50','FCQC 50','rv_fcqc2.jpg','FS150','FS1 50','rt_fs1.jpg'},{CX=0},{FIS=-}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
CU
Stroke
[mm]
L
Total length
[mm]
LMIN
Minimum length
[mm]
RC
Reserves stroke
[mm]
D
Diameter
[mm]
P
Pressure
[bar]
PMIN
Pressione minima
[bar]
F0
Initial force
[daN]
F1I
Isothermal end force
[daN]
F1P
Polytropische Endfestigkeit
[daN]
V
Volume
[cm^3]
S
Surface
[cm^2]
W
Weight
[Kg]
RT1200-010-A
RT1200-010-A
10
72
62
3
50
170
20
1060
1462
1670
26.0
6.15
0.72
RT1200-013-A
RT1200-013-A
13
78
65
3
50
170
20
1060
1521
1755
31.0
6.15
0.75
RT1200-016-A
RT1200-016-A
16
84
68
3
50
170
20
1060
1566
1823
35.0
6.15
0.77
RT1200-019-A
RT1200-019-A
19
90
71
3
50
170
20
1060
1603
1878
40.0
6.15
0.82
RT1200-025-A
RT1200-025-A
25
102
77
3
50
170
20
1060
1658
1961
49.0
6.15
0.86
RT1200-032-A
RT1200-032-A
32
116
84
3
50
170
20
1060
1704
2029
60.0
6.15
0.92
RT1200-038-A
RT1200-038-A
38
128
90
3
50
170
20
1060
1732
2073
70.0
6.15
0.97
RT1200-050-A
RT1200-050-A
50
152
102
3
50
170
20
1060
1772
2134
82.0
6.15
1.08
RT1200-063-A
RT1200-063-A
63
178
115
3
50
170
20
1060
1801
2179
109.0
6.15
1.18
RT1200-075-A
RT1200-075-A
75
202
127
3
50
170
20
1060
1820
2208
128.0
6.15
1.28
RT1200-080-A
RT1200-080-A
80
212
132
3
50
170
20
1060
1827
2218
136.0
6.15
1.35
RT1200-100-A
RT1200-100-A
100
252
152
3
50
170
20
1060
1847
2249
167.0
6.15
1.51
RT1200-125-A
RT1200-125-A
125
302
177
3
50
170
20
1060
1864
2275
207.0
6.15
1.71
RT1200-010-A-N
RT1200-010-A-N
10
72
62
3
50
0
20
0
0
0
26.0
6.15
0.72
RT1200-013-A-N
RT1200-013-A-N
13
78
65
3
50
0
20
0
0
0
31.0
6.15
0.75
RT1200-016-A-N
RT1200-016-A-N
16
84
68
3
50
0
20
0
0
0
35.0
6.15
0.77
RT1200-019-A-N
RT1200-019-A-N
19
90
71
3
50
0
20
0
0
0
40.0
6.15
0.82
RT1200-025-A-N
RT1200-025-A-N
25
102
77
3
50
0
20
0
0
0
49.0
6.15
0.86
RT1200-032-A-N
RT1200-032-A-N
32
116
84
3
50
0
20
0
0
0
60.0
6.15
0.92
RT1200-038-A-N
RT1200-038-A-N
38
128
90
3
50
0
20
0
0
0
70.0
6.15
0.97
RT1200-050-A-N
RT1200-050-A-N
50
152
102
3
50
0
20
0
0
0
82.0
6.15
1.08
RT1200-063-A-N
RT1200-063-A-N
63
178
115
3
50
0
20
0
0
0
109.0
6.15
1.18
RT1200-075-A-N
RT1200-075-A-N
75
202
127
3
50
0
20
0
0
0
128.0
6.15
1.28
RT1200-080-A-N
RT1200-080-A-N
80
212
132
3
50
0
20
0
0
0
136.0
6.15
1.35
RT1200-100-A-N
RT1200-100-A-N
100
252
152
3
50
0
20
0
0
0
167.0
6.15
1.51
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성