RT 2400 - Minimum height, maximum force, hose cylinders with G1/8 charging port
Special Springs
Nitrogen gas Cylinders
RT
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/cilindri_ad_azoto/rt/rt_2400_asmtab.prj},{NB=RT2400-125-B-N--(0)},{CU=125},{L=309},{LMIN=184},{RC=3},{D=75},{RD=45},{P=0},{PMIN=20},{F0=0},{F1I=0},{F1P=0},{V=537.0},{S=15.90},{MAXSPEED=1.8},{W=3.45},{FB=MIN},{FBA=MIN},{FS2=MIN},{FS2A=MIN},{FCA=80},{FCQA=75.500},{FSA=160},{H=182},{FSD=42.000},{VERS=2400},{VER=91},{L3=18.000},{FS2B=MIN},{ED=1.000},{FT=MIN},{FS1=2.000},{S2=15.90431},{V2=0.53727},{P2=150},{OSM=6.000},{SPM=20},{TMIN=0},{TMAX=80},{CODE=RT2400-125-B-N},{CODENIT=KT24-125.3-C},{FISX='-','-','rv_nofix2.jpg','FC75A','FC 75A','rv_fc2.jpg','FCQC75','FCQC 75','rv_fcqc2.jpg','FSA75','FSA 75','rv_fsa2.jpg','FSD75','FSD 75','rv_fsd2.jpg','FS175','FS1 75','rt_fs1.jpg'},{CX=0},{FIS=-}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
CU
Stroke
[mm]
L
Total length
[mm]
LMIN
Minimum length
[mm]
RC
Reserves stroke
[mm]
D
Diameter
[mm]
RD
Rod Diameter
[mm]
P
Pressure
[bar]
PMIN
Pressione minima
[bar]
F0
Initial force
[daN]
F1I
Isothermal end force
[daN]
F1P
Polytrophic end force
[daN]
V
Volume
[cm^3]
S
Surface
[cm^2]
MAXSPEED
Maximum speed
[m/s]
W
Weight
[Kg]
SPM
[Cicli/minuto]
TMIN
Temperature min
[°C]
TMAX
Temperature max
[°C]
RT2400-010-B
RT2400-010-B
10
79
69
3
75
45
150
20
2385
3146
3606
77.0
15.90
1.8
1.44
100
0
80
RT2400-013-B
RT2400-013-B
13
85
72
3
75
45
150
20
2385
3272
3799
89.0
15.90
1.8
1.64
90
0
80
RT2400-016-B
RT2400-016-B
16
91
75
3
75
45
150
20
2385
3374
3957
101.0
15.90
1.8
1.74
80
0
80
RT2400-019-B
RT2400-019-B
19
97
78
3
75
45
150
20
2385
3459
4089
113.0
15.90
1.8
1.78
70
0
80
RT2400-025-B
RT2400-025-B
25
109
84
3
75
45
150
20
2385
3591
4297
137.0
15.90
1.8
1.88
70
0
80
RT2400-032-B
RT2400-032-B
32
123
91
3
75
45
150
20
2385
3703
4476
165.0
15.90
1.8
1.99
60
0
80
RT2400-038-B
RT2400-038-B
38
135
97
3
75
45
150
20
2385
3776
4594
189.0
15.90
1.8
2.08
60
0
80
RT2400-050-B
RT2400-050-B
50
159
109
3
75
45
150
20
2385
3882
4766
237.0
15.90
1.8
2.27
45
0
80
RT2400-063-B
RT2400-063-B
63
185
122
3
75
45
150
20
2385
3960
4894
289.0
15.90
1.8
2.48
40
0
80
RT2400-075-B
RT2400-075-B
75
209
134
3
75
45
150
20
2385
4012
4980
337.0
15.90
1.8
2.67
30
0
80
RT2400-080-B
RT2400-080-B
80
219
139
3
75
45
150
20
2385
4030
5009
357.0
15.90
1.8
2.74
30
0
80
RT2400-100-B
RT2400-100-B
100
259
159
3
75
45
150
20
2385
4087
5102
437.0
15.90
1.8
3.06
25
0
80
RT2400-125-B
RT2400-125-B
125
309
184
3
75
45
150
20
2385
4134
5182
537.0
15.90
1.8
3.45
20
0
80
RT2400-010-B-N
RT2400-010-B-N
10
79
69
3
75
45
0
20
0
0
0
77.0
15.90
1.8
1.44
100
0
80
RT2400-013-B-N
RT2400-013-B-N
13
85
72
3
75
45
0
20
0
0
0
89.0
15.90
1.8
1.64
90
0
80
RT2400-016-B-N
RT2400-016-B-N
16
91
75
3
75
45
0
20
0
0
0
101.0
15.90
1.8
1.74
80
0
80
RT2400-019-B-N
RT2400-019-B-N
19
97
78
3
75
45
0
20
0
0
0
113.0
15.90
1.8
1.78
70
0
80
RT2400-025-B-N
RT2400-025-B-N
25
109
84
3
75
45
0
20
0
0
0
137.0
15.90
1.8
1.88
70
0
80
RT2400-032-B-N
RT2400-032-B-N
32
123
91
3
75
45
0
20
0
0
0
165.0
15.90
1.8
1.99
60
0
80
RT2400-038-B-N
RT2400-038-B-N
38
135
97
3
75
45
0
20
0
0
0
189.0
15.90
1.8
2.08
60
0
80
RT2400-050-B-N
RT2400-050-B-N
50
159
109
3
75
45
0
20
0
0
0
237.0
15.90
1.8
2.27
45
0
80
RT2400-063-B-N
RT2400-063-B-N
63
185
122
3
75
45
0
20
0
0
0
289.0
15.90
1.8
2.48
40
0
80
RT2400-075-B-N
RT2400-075-B-N
75
209
134
3
75
45
0
20
0
0
0
337.0
15.90
1.8
2.67
30
0
80
RT2400-080-B-N
RT2400-080-B-N
80
219
139
3
75
45
0
20
0
0
0
357.0
15.90
1.8
2.74
30
0
80
RT2400-100-B-N
RT2400-100-B-N
100
259
159
3
75
45
0
20
0
0
0
437.0
15.90
1.8
3.06
25
0
80
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성