您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
S-SBAMRC - 低尘润滑脂封入型轴承座组件 - 双轴承型 - - 无扣环 - - 圆型 -
Misumi
FA工厂自动化
12_轴承固定座/轴承
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/12_bearing_holders/s_sbamrc_asmtab.prj},{NB=S-SBAMRC6200ZZ-30},{ARR=304 Stainless Steel},{BN=6200ZZ},{BN1=6200},{L=30},{DD=10},{D=30},{B=9},{H=54},{T=8},{DDHH=24},{D1=36},{PCD=44},{DD1=8.0},{DD2=4.5},{H1=4.1},{ALT1=},{PPATH=s_sbamrc/s_sbamrc_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
ARR
扣环附件
ⁿ/ₐ
BN
轴承型号
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
DDHH
dh
[mm]
D1
[mm]
PCD
P.C.D.
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
H1
[mm]
S-SBAMRC623ZZ-20
S-SBAMRC623ZZ-20
SUS304
623ZZ
3
10
4
33
7
7
14
24
6.5
3.5
3.1
S-SBAMRC624ZZ-20
S-SBAMRC624ZZ-20
SUS304
624ZZ
4
13
5
35
7
9
17
26
6.5
3.5
3.1
S-SBAMRC605ZZ-20
S-SBAMRC605ZZ-20
SUS304
605ZZ
5
14
5
36
8
10
18
26
6.5
3.5
3.1
S-SBAMRC625ZZ-25
S-SBAMRC625ZZ-25
SUS304
625ZZ
5
16
5
38
8
12
20
28
8.0
4.5
4.1
S-SBAMRC606ZZ-20
S-SBAMRC606ZZ-20
SUS304
606ZZ
6
17
6
39
8
13
21
29
8.0
4.5
4.1
S-SBAMRC608ZZ-25
S-SBAMRC608ZZ-25
SUS304
608ZZ
8
22
7
45
8
18
27
35
8.0
4.5
4.1
S-SBAMRC6900ZZ-25
S-SBAMRC6900ZZ-25
SUS304
6900ZZ
10
22
6
45
8
19
27
35
8.0
4.5
4.1
S-SBAMRC6000ZZ-25
S-SBAMRC6000ZZ-25
SUS304
6000ZZ
10
26
8
50
8
22
32
40
8.0
4.5
4.1
S-SBAMRC6200ZZ-30
S-SBAMRC6200ZZ-30
SUS304
6200ZZ
10
30
9
54
8
24
36
44
8.0
4.5
4.1
S-SBAMRC6901ZZ-25
S-SBAMRC6901ZZ-25
SUS304
6901ZZ
12
24
6
48
8
21
30
38
8.0
4.5
4.1
S-SBAMRC6001ZZ-25
S-SBAMRC6001ZZ-25
SUS304
6001ZZ
12
28
8
52
8
24
34
42
8.0
4.5
4.1
S-SBAMRC6201ZZ-30
S-SBAMRC6201ZZ-30
SUS304
6201ZZ
12
32
10
56
8
26
38
46
8.0
4.5
4.1
S-SBAMRC6902ZZ-25
S-SBAMRC6902ZZ-25
SUS304
6902ZZ
15
28
7
57
10
25
35
45
9.5
5.5
5.1
S-SBAMRC6002ZZ-30
S-SBAMRC6002ZZ-30
SUS304
6002ZZ
15
32
9
60
10
28
38
48
9.5
5.5
5.1
S-SBAMRC6202ZZ-35
S-SBAMRC6202ZZ-35
SUS304
6202ZZ
15
35
11
64
10
29
42
52
9.5
5.5
5.1
S-SBAMRC6904ZZ-35
S-SBAMRC6904ZZ-35
SUS304
6904ZZ
20
37
9
69
11
34
45
56
11.0
6.6
6.1
S-SBAMRC6004ZZ-40
S-SBAMRC6004ZZ-40
SUS304
6004ZZ
20
42
12
77
11
36
50
64
11.0
6.6
6.1
S-SBAMRC6204ZZ-45
S-SBAMRC6204ZZ-45
SUS304
6204ZZ
20
47
14
81
11
40
54
68
11.0
6.6
6.1
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
C-NARTR - 【中精度】滚子轴承随动器 - 非分离型 - 无密封圈 - 圆弧型
Misumi
31.05.2023
S-SBARN, S-SBGRN - 低尘润滑脂封入型轴承座组件 - 单轴承型 - - 无扣环 - - 圆型 -
Misumi
30.06.2021
C-NARTV - 【中精度】滚子轴承随动器 - 非分离型-带密封圈 - 高负载圆弧型
Misumi
31.05.2023
CFA, CFAS - 凸轮轴承随动器 - 头部内六角孔型 - 平头型 - 无密封型 -
Misumi
07.02.2022
CFRUH, CFRUSH ,CFRUHP, CFRUSHP - 带树脂凸轮轴承随动器-压入式-头部螺纹部带内六角孔型-R型
Misumi
18.09.2023
PBTP - 钢板制滚珠轴承组件-轴台型
Misumi
30.06.2021
BGCBB, BGCB, BACB, SBACB, SBGCB - 轴承座组件 - 双 带扣环 L尺寸选择型-简易型
Misumi
30.06.2021
BGCNB, BGCN, BACN, SBACN, SBGCN - 带座轴承 简易无扣环型
Misumi
03.06.2021
BGCZB, BGCZ, BACZ, SBACZ, SBAMCZ, SBGCZ - 轴承座组件 - 带扣环双轴承嵌入型 L尺寸选择型 -紧凑型
Misumi
09.09.2019
BGFCYB, BGFCY, BAFCY - 轴承座组件 - 无扣环双轴承嵌入型 自由指定型 - - 紧凑型 -
Misumi
03.06.2021
C-BGCN, C-BGCNB - 轴承座组件 - 无带扣环型 -
Misumi
30.06.2021
C-NASTZ - 【中精度】滚子轴承随动器 - 分离型 - 带密封圈 - 圆弧型
Misumi
31.05.2023
S-BGHWSA, S-BGHWS, S-BGHWFSA - 低尘润滑脂封入型轴承座组件 - 双轴承T型 -
Misumi
03.06.2021
5E
SHINDENGEN MECHATRONICS
15.07.2016
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表