피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
StarQuick Quick delivery / Shape B
Mitsuboshi Belting
Super Timing Positive Drive
S8M, StarQuick (Quick delivery)
Belt witdh 25mm : StarQuick (Quick delivery)
Powered by
CAD모델 선택
{mitsuboshi/super_timing_positive_drive/s8m_starquick_q_d/belt_width_25mm_starquick_q_d/starquick_shape_b.prj},{NB=S1-28S8M0250BF-16T0K_(16)},{STDST=Standard stock item},{TYPE=S8M},{NT=28},{NW=0250},{S=B},{MS=S1},{FL=F},{SD=16},{KW=K},{TH=T0},{ATTENTION=About StarQuick},{PD=71.30},{OD=69.93},{W=28},{H=3.5},{LA=35},{K=15},{LB=50},{D=55},{FT=2.3},{F=80},{M=60},{FD=70}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
NT
Number of Teeth
ⁿ/ₐ
NW
Nominal width
[mm]
S
Shape
ⁿ/ₐ
ATTENTION
Attention
ⁿ/ₐ
T
Tap size
[mm]
PD
Pitch Diameter
[mm]
OD
Outside Diameter
[mm]
W
Tooth width
[mm]
H
Width of step for the flange
[mm]
LA
Pulley width
[mm]
K
Boss width
[mm]
LB
Total width
[mm]
D
Diameter
[mm]
F
Flange outer diameter
[mm]
M
Flange inner diameter
[mm]
S1-18S8M0250BF-12T0K
S8M
18
0250
B
-
-
45.84
44.46
28
3.5
35
15
50
32
54
36
S1-19S8M0250BF-12T0K
S8M
19
0250
B
-
-
48.38
47.01
28
3.5
35
15
50
35
57
39
S1-20S8M0250BF-12T0K
S8M
20
0250
B
-
-
50.93
49.56
28
3.5
35
15
50
36
60
40
S1-21S8M0250BF-12T0K
S8M
21
0250
B
-
-
53.48
52.10
28
3.5
35
15
50
40
62
44
S1-22S8M0250BF-12T0K
S8M
22
0250
B
-
-
56.02
54.65
28
3.5
35
15
50
41
65
45
S1-24S8M0250BF-12T0K
S8M
24
0250
B
-
-
61.12
59.74
28
3.5
35
15
50
46
70
50
S1-25S8M0250BF-16T0K
S8M
25
0250
B
-
-
63.66
62.29
28
3.5
35
15
50
48
72
52
S1-26S8M0250BF-16T0K
S8M
26
0250
B
-
-
66.21
64.84
28
3.5
35
15
50
51
75
55
S1-28S8M0250BF-16T0K
S8M
28
0250
B
-
-
71.30
69.93
28
3.5
35
15
50
55
80
60
S1-30S8M0250BF-16T0K
S8M
30
0250
B
-
-
76.39
75.02
28
3.5
35
15
50
60
85
65
S1-32S8M0250BF-16T0K
S8M
32
0250
B
-
-
81.49
80.12
28
3.5
35
15
50
65
90
70
S1-34S8M0250BF-16T0K
S8M
34
0250
B
-
-
86.58
85.21
28
3.5
35
15
50
70
95
75
S1-36S8M0250BF-16T0K
S8M
36
0250
B
-
-
91.67
90.30
28
3.5
35
15
50
75
100
80
S1-38S8M0250BF-20T0K
S8M
38
0250
B
-
-
96.77
95.39
28
3.5
35
15
50
80
105
85
S1-40S8M0250BF-20T0K
S8M
40
0250
B
-
-
101.86
100.49
28
3.5
35
15
50
85
110
90
S1-44S8M0250BF-20T0K
S8M
44
0250
B
-
-
112.05
110.67
28
3.5
35
20
55
90
121
101
S1-48S8M0250BF-20T0K
S8M
48
0250
B
-
-
122.23
120.86
28
3.5
35
20
55
100
131
111
S1-50S8M0250BF-20T0K
S8M
50
0250
B
-
-
127.32
125.95
28
3.5
35
20
55
100
136
116
S1-60S8M0250BF-20T0K
S8M
60
0250
B
-
-
152.79
151.42
28
3.5
35
20
55
100
161
141
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성