피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
품질보증 정보
카탈로그: SEKISUI
생성됨: 06.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SEKISUI
S TYPE Pneumatic BALL VALVE (Direct Mount), Double Action (Thread) - DIN/ISO
SEKISUI
Automatic Operation Valve
S TYPE Pneumatic BALL VALVE (Direct Mount)
Powered by
CAD모델 선택
{sekisui/pneumatic_valve/s_type_pneumatic_ball_valve_dm/s_typ_pnm_ball_valve_dm_db_th_din_asmtab.prj},{NB=SB1DEE3},{STD=DIN},{A=32},{AX=3},{B=1 1/4},{SD=32},{L=146},{T=Rp 1 1/4},{TX=41.910},{SL=23},{DO=54},{H=213},{SH=170},{DU=81},{A1=162},{B1=75},{Y=86.0},{AT=AD50},{AS=Rc 1/4},{X=42.0},{M=M5 x 8},{NDM=5.000},{E=8.000},{AC=Double Action},{MB=PVC},{MS=E},{VERS=4},{PPATH=assemblies/s_typ_pnm_ball_valve_dm_db_th_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
ORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
STD
Standard
ⁿ/ₐ
A
Size
ⁿ/ₐ
B
Size
ⁿ/ₐ
SD
Ød
[mm]
L
+/-3
[mm]
T
Thread
ⁿ/ₐ
SL
l
[mm]
DO
Ødo
[mm]
H
[mm]
SH
h
[mm]
DU
ØDu
[mm]
A1
A
[mm]
B1
B
[mm]
Y
[mm]
AT
Actuator Type
ⁿ/ₐ
AS
Air Supply
ⁿ/ₐ
X
[mm]
M
Thread
ⁿ/ₐ
AC
Action
ⁿ/ₐ
MB
Material of body
ⁿ/ₐ
SB1DEE1
SB1DEE1
DIN
15
1/2
15
97
Rp 1/2
18
30
137
109
49
70
45
68.0
RD32
Rc 1/8
27.0
M5 x 8
Double Action
PVC
SB1DEE2
SB1DEE2
DIN
20
3/4
20
117
Rp 3/4
18
35
146
114
59
70
45
68.0
RD32
Rc 1/8
32.0
M5 x 8
Double Action
PVC
SB1DEEQ
SB1DEEQ
DIN
25
1
25
128
Rp 1
23
44
183
146
67
109
60
86.0
RD40
Rc 1/8
37.0
M5 x 8
Double Action
PVC
SB1DEE3
SB1DEE3
DIN
32
1 1/4
32
146
Rp 1 1/4
23
54
213
170
81
162
75
86.0
AD50
Rc 1/4
42.0
M5 x 8
Double Action
PVC
SB1DEE4
SB1DEE4
DIN
40
1 1/2
40
163
Rp 1 1/2
25
65
245
193
98
162
75
117.0
AD50
Rc 1/4
57.0
M6 x 11
Double Action
PVC
SB1DEE5
SB1DEE5
DIN
50
2
50
188
Rp 2
30
77
262
199
120
162
75
117.0
AD50
Rc 1/4
67.0
M6 x 11
Double Action
PVC
SB1DEE6
SB1DEE6
DIN
65
2 1/2
65
212
Rp 2 1/2
32
96
326
245
150
202
89
135.5
AD65
Rc 1/4
81.0
M6 x 10
Double Action
PVC
SB1DEE8
SB1DEE8
DIN
80
3
80
261
Rp 3
37
113
355
256
186
202
89
135.5
AD65
Rc 1/4
99.7
M8 x 10
Double Action
PVC
SB1DEEH
SB1DEEH
DIN
100
4
100
315
Rp 4
45
144
440
319
233
262
101
174.5
AD80
Rc 1/4
119.7
M8 x 10
Double Action
PVC
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성