SBHMS - Cylinder head Shoulder Bolt
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Screw
SBHMS - Cylinder head Shoulder Bolt
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/screw/sbhms/sbhms.prj},{NB=SBHMS-M8-10-8},{CN=SBHMS-M8-10-8},{M=M8},{PITCH=1.25},{D2=10},{D=16},{L2=8},{L1=5},{L=11},{B=5},{WEIGHT=16},{D1=M8},{D1G=8},{D2X=10},{L1XX=8},{D3=16},{L2X=11},{L3=5},{D1K=6.446},{S=5},{N=2.0},{T=2.4},{R1=0.400},{R2=0.600},{V1=6.400},{V2=7.500},{LL1=2.000},{LL2=3.200},{CH=0.800},{DX=2.000},{DX1=9.630},{DX2=6.000},{DY=2.000},{SW=5.000},{SWL=3.800}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
M
Coarse M
ⁿ/ₐ
PITCH
Pitch P
[mm]
D2
Diameter D2
[mm]
D
Diameter D
[mm]
L2
Length L2
[mm]
L1
Length L1
[mm]
L
Length L
[mm]
B
Width across flat B
[mm]
SBHMS-M5-6-5
SBHMS-M5-6-5
M5
0.80
6
12
5
3
7
3
SBHMS-M5-6-6
SBHMS-M5-6-6
M5
0.80
6
12
6
3
7
3
SBHMS-M5-6-7
SBHMS-M5-6-7
M5
0.80
6
12
7
3
7
3
SBHMS-M5-6-8
SBHMS-M5-6-8
M5
0.80
6
12
8
3
7
3
SBHMS-M6-8-5
SBHMS-M6-8-5
M6
1.00
8
14
5
4
8
4
SBHMS-M6-8-6
SBHMS-M6-8-6
M6
1.00
8
14
6
4
8
4
SBHMS-M6-8-8
SBHMS-M6-8-8
M6
1.00
8
14
8
4
8
4
SBHMS-M6-8-9
SBHMS-M6-8-9
M6
1.00
8
14
9
4
8
4
SBHMS-M6-8-10
SBHMS-M6-8-10
M6
1.00
8
14
10
4
8
4
SBHMS-M6-8-12
SBHMS-M6-8-12
M6
1.00
8
14
12
4
8
4
SBHMS-M6-8-13
SBHMS-M6-8-13
M6
1.00
8
14
13
4
8
4
SBHMS-M8-10-8
SBHMS-M8-10-8
M8
1.25
10
16
8
5
11
5
SBHMS-M8-10-10
SBHMS-M8-10-10
M8
1.25
10
16
10
5
11
5
SBHMS-M8-10-12
SBHMS-M8-10-12
M8
1.25
10
16
12
5
11
5
SBHMS-M8-10-14
SBHMS-M8-10-14
M8
1.25
10
16
14
5
11
5
SBHMS-M8-10-15
SBHMS-M8-10-15
M8
1.25
10
16
15
5
11
5
SBHMS-M10-12-12
SBHMS-M10-12-12
M10
1.50
12
19
12
6
13
6
SBHMS-M10-12-14
SBHMS-M10-12-14
M10
1.50
12
19
14
6
13
6
SBHMS-M10-12-16
SBHMS-M10-12-16
M10
1.50
12
19
16
6
13
6
SBHMS-M10-12-17
SBHMS-M10-12-17
M10
1.50
12
19
17
6
13
6
SBHMS-M12-14-14
SBHMS-M12-14-14
M12
1.75
14
22
14
8
16
8
SBHMS-M12-14-16
SBHMS-M12-14-16
M12
1.75
14
22
16
8
16
8
SBHMS-M12-14-18
SBHMS-M12-14-18
M12
1.75
14
22
18
8
16
8
SBHMS-M14-16-17
SBHMS-M14-16-17
M14
2.00
16
25
17
8
19
8
SBHMS-M14-16-18
SBHMS-M14-16-18
M14
2.00
16
25
18
8
19
8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SBSMS - Cylinder head Shoulder Bolt
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
28.11.2022
XHW
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
FUM-A0-U - Levelling feet without fixing lug
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
FSS/FST - Scale Sticker Vertical Type
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
MRG-W / MRGS-W
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
KNM - Knurled Knob
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
SSHS - Socket Head Cap Screw (Special Low Head, Stainless Steel Type)
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
HK Manuelle Klemmung - Clamping Elements for Linear Guideways
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
SBSM - Cylinder head Shoulder Bolt
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
28.11.2022
HSS - Aluminum Two Spoke Handwheel with Retractable Revolving Grip
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
FGBA-ES / FGBAS-ES - Rubber Bumper with Screw
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
MJC-CS
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
HSM - Stainless Steel Offset Handwheel
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
PQC-SA / PQC-KA - Quick Pin Plunger with Steel Pin
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성