피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
SC- SUS304 (Stainless)
IWATA MFG. CO., LTD.
Standard Set Collars
With hole type
2 holes
Powered by
CAD모델 선택
{iwata/standard_set_collars/with_hole_type/2_holes/sc_sp2_asmtab.prj},{NB=SC1312SP2},{MAT=Stainless,SUS304},{B=13},{L=12},{D=33},{S=5.5},{PCD=24},{SMX=S},{C=0.5},{NDM=5},{KDM=4.134},{H=6},{NRH=2},{PPATH=assemblies/ssetc_2hfft_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
B
Inner diameter
[mm]
L
Length
[mm]
D
Outer diameter
[mm]
S
Diameter
[mm]
PCD
[mm]
M
Set screw
ⁿ/ₐ
ORDERNUMBER
Order number
ⁿ/ₐ
SC0306SP2
Stainless,SUS304
3
6
17
3.4
11
M3 x 3
SC0306SP2
SC0406SP2
Stainless,SUS304
4
6
18
3.4
12
M3 x 3
SC0406SP2
SC0510SP2
Stainless,SUS304
5
10
22
4.5
15
M4 x 4
SC0510SP2
SC0610SP2
Stainless,SUS304
6
10
22
4.5
15
M4 x 4
SC0610SP2
SC0810SP2
Stainless,SUS304
8
10
24
4.5
17
M4 x 4
SC0810SP2
SC1010SP2
Stainless,SUS304
10
10
26
4.5
19
M4 x 4
SC1010SP2
SC1212SP2
Stainless,SUS304
12
12
32
5.5
23
M5 x 6
SC1212SP2
SC1312SP2
Stainless,SUS304
13
12
33
5.5
24
M5 x 6
SC1312SP2
SC1512SP2
Stainless,SUS304
15
12
35
5.5
26
M5 x 6
SC1512SP2
SC1612SP2
Stainless,SUS304
16
12
40
6.6
28
M6 x 6
SC1612SP2
SC2012SP2
Stainless,SUS304
20
12
44
6.6
32
M6 x 6
SC2012SP2
SC2515SP2
Stainless,SUS304
25
15
50
6.6
37
M8 x 8
SC2515SP2
SC3015SP2
Stainless,SUS304
30
15
55
6.6
42
M8 x 8
SC3015SP2
SC3515SP2
Stainless,SUS304
35
15
60
6.6
47
M8 x 8
SC3515SP2
SC4020SP2
Stainless,SUS304
40
20
70
9.0
55
M10 x 12
SC4020SP2
SC5025SP2
Stainless,SUS304
50
25
86
11.0
68
M10 x 12
SC5025SP2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성