您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
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
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
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
QA認證資訊
目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
スイッチ付 SCA2-D - 複動、雙側活塞桿型
CKD
食品製造工程用 FP※系列
FP1
Selex中型气缸SCA2-FP1系列
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/fp_series/fp1/sca2/sca2-d_with_switch_asmtab.prj},{NB=SCA2-D-00-50B-25-T0H-R-FP1 (0-41)},{TYPE=SCA2-D},{MA=00},{BORE=50},{PTT=},{CUS=B},{STROKE=25},{SWM=T0},{LWD=H},{LWL=},{SWP=R},{OPTBLWS=},{OPTPRM=},{OPTCNP=},{OPTCOPPTFE=},{ACC1=},{ACC2=},{POS=0},{INFOTEXT=Dimensions},{PPATH=../../../cylinder/general_cylinder/sca2_series/sca2-d/sca2-d_parts/sca2-d_l_asmtpl.prj},{A=28},{B=27},{C=26},{D=20},{DA=M8},{DB=12},{DC=4},{EE=Rc3/8},{F=0},{G=28},{J=38},{K=66},{KK=M18 x 1.5},{L=41.0},{LX=[41:43.5]},{LL=101},{MM=20},{MN=8},{MO=17},{N=2.5},{Q=14},{SE=231},{SD=48},{T=11},{V=20.5},{WF=37},{XF=65},{X=168.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
TYPE
型號
ⁿ/ₐ
BORE
孔徑
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
DA
ねじ
ⁿ/ₐ
DB
[mm]
DC
[mm]
EE
ねじ
ⁿ/ₐ
F
[mm]
G
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
KK
ねじ
ⁿ/ₐ
LLPLUS
LL+行程
[mm]
LL
[mm]
MM
[mm]
MN
[mm]
MO
[mm]
N
[mm]
Q
[mm]
SEPLUS
SE+2*行程
[mm]
SE
[mm]
SD
[mm]
T
[mm]
V
[mm]
WFPLUS
WF+ストローク
[mm]
WF
[mm]
XFPLUS
XF+ストローク
[mm]
XF
[mm]
XPLUS
X+ストローク
ⁿ/ₐ
X
[mm]
BB
[mm]
BD1
[mm]
BD2
[mm]
L1
[mm]
O
[mm]
P
[mm]
RD
[mm]
HD
[mm]
LAPLUS
LA+行程
[mm]
LA
[mm]
LB
[mm]
LC
[mm]
LD
[mm]
LF
[mm]
LGPLUS
LG+行程
[mm]
LG
[mm]
LH
[mm]
LR
[mm]
LS
[mm]
LT
[mm]
FAPLUS
FA+行程
[mm]
FA
[mm]
FC
[mm]
FD
[mm]
FF
[mm]
FGPLUS
FG+行程
[mm]
FG
[mm]
MT
[mm]
FH
[mm]
FJPLUS
FJ+行程
[mm]
FJ
[mm]
FL
[mm]
FM
[mm]
FT
[mm]
AQ
[mm]
AQPLUS
[mm]
TB
[mm]
TC
[mm]
TD
[mm]
TE
[mm]
TF
[mm]
TG
[mm]
TJ
[mm]
TM
[mm]
TN
[mm]
TK
[mm]
TYPLUS
TY+ストローク/2
[mm]
TY
[mm]
TZPLUS
TZ+ストローク/2
[mm]
TZ
[mm]
SCA2-D-00-40B-25-T0H-R-FP...
SCA2-D
40
22
22
20
18
M8
12
4
Rc1/4
7.5
26
31
57
M14 x 1.5
118
93
16
8
14
2
13
254
204
40.5
8
18.5
58.5
33.5
80.5
55.5
175.5
150.5
-
-
-
-
66
41.5
11
11
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SCA2-D-00-50B-25-T0H-R-FP...
SCA2-D
50
28
27
26
20
M8
12
4
Rc3/8
0
28
38
66
M18 x 1.5
126
101
20
8
17
2.5
14
281
231
48
11
20.5
62
37
90
65
193.5
168.5
-
-
-
-
73
43
13
13
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SCA2-D-00-63B-25-T0H-R-FP...
SCA2-D
63
28
27
26
22
M8
12
4
Rc3/8
0
30
38
80
M18 x 1.5
130
105
20
8
17
3
15
281
231
59
11
21
60
35
88
63
196
171
-
-
-
-
85
47
13
13
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SCA2-D-00-80B-25-T0H-R-FP...
SCA2-D
80
36
32
34
26
M12
16
5
Rc1/2
0
34
43
98
M22 x 1.5
141
116
25
11
22
3.5
17
334
284
74
13
23.5
73
48
109
84
228.5
203.5
-
-
-
-
105
57
14.5
14.5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SCA2-D-00-100B-25-T0H-R-F...
SCA2-D
100
45
41
43
28
M12
16
5
Rc1/2
0
36
51
118
M26 x 1.5
153
128
30
13
27
4
18
374
324
90
16
32
78
53
123
98
255
230
-
-
-
-
121
63
18.5
18.5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성